Styrenheter för motordrivna huvuden och automatiska växlingsstativ
Vi erbjuder en rad olika manöversystem som gränssnitt mellan Renishaws motoriserade huvuden och automatväxlingsrack, och din CMM.
ACC2-3 styrenhet för automatväxlingsrack
![ACC2-3](/media/img/gen/484a1dfafb674dbf96f056714ae15412.jpg)
ACC2-3 hanterar kommunikationen till och från koordinatmätmaskinens styrenhet, styr ACR1-automatväxlingsracket, multiplexers och gränssnitt mellan huvudet och referensprobsignalerna.
Höjd | 44 mm (1U) |
Bredd | 440 mm (19 i hölje) |
Djup | 180 mm |
Vikt | 1,8 kg |
Dataöverföring | Seriell RS232 |
Spänningsområde | 90 V - 246 Vac 50 Hz / 60 Hz |
Handkontrollenhet HCU2
![HCU2](/media/img/gen/ce8c601fa342449d8c2f5028334e6552.jpg)
HCU2 är en portabel huvuddriv- och positionsdisplayenhet för användning med styrenheten PHC10-3 och PCH10-3 PLUS för motoriserade huvuden. Detta är mycket användbart vid inställning av en komponent, vid operatörsstyrd inspektion och inlärningsprogrammering.
Operatören kan ändra huvudets orientering manuellt utan att några kommandon behöver skickas genom koordinatmätmaskinens styrenhet.
Bland funktionerna märks dubbla hastigheter (joggning och snabbrörelser), tvåaxlig visning, överföringsknapp för inlärningsfunktion samt status- och felmarkeringslysdioder.
PHC10-3 PLUS huvudstyrenhet
![PHC10-3](/media/img/gen/34555b99d0784cfaa42bb215ada480bd.jpg)
Huvudstyrenheten PHC10-3 PLUS tar emot instruktioner från koordinatmätmaskinens styrenhet. PHC10-3 PLUS styr alla huvudfunktioner och rapporterar systemstatus till koordinatmätmaskinen:
- Driver PH10 PLUS (PH10T PLUS, PH10M PLUS or PH10MQ PLUS) till det läge som skickats från antingen HCU2 eller CMM.
- Kontrollerar och rapporterar position
- Flaggar upp fel, t.ex. om positionen inte har uppnåtts eller om något hinder har uppstått före eller efter låsning osv.
PHC10-3 PLUS bearbetar inte några av probsensorsignalerna. Dessa sänds obearbetade genom huvudets axlar och styrenhet till probgränssnittet.
Längd | 180 mm |
Bredd | 440 mm |
Höjd | 44 mm |
Vikt | 1,5 kg |
Dataöverföring | RS232 eller USB |
Strömförbrukning | Lägre än 1 A |
Elektriska värden för nätenheten | Matningsspänning: 100 V till 240 V ±10 % |
Ingångskontakter | 15-vägs "D" |
Strömförsörjning | 24 V DC 49 W som tillhandahålls av en strömadapter Emerson PSU (DP4024N3M) |
Probens utgångskontakter | 7-polig DIN eller 9-polig D-typ |
Max kabellängd RS232 USB |
5 m (kan förlängas i längder om 5 meter genom användning av en hub, till en maximal längd på 30 m) |
Handhållen kontrollenhet | Endast HCU2 |
PHC1050 UCC underordnat kort
![PHC1050](/media/img/gen/8178e16ff4174968ad3d9802bff4e40e.jpg)
PHC1050-gränssnittskortet är ett i en serie underordnade expansionskort för Renishaw UCC universalstyrenhet för CMM. Den tillhandahåller ett enkelt gränssnitt mellan det utgångna probhuvudet PH10 och mätprogrammet utan att någon extern maskinvara behövs, och med minimalt behov av kabeldragning och kontakter.
Utökad garanti
För er säkerhet finns en 3-årig garanti tillgänglig för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet. Kontakta din återförsäljare.