Fiberoptiska laserpulsgivare
Med en laserfrekvensstabilitet på ±50 ppb över en tidsperiod på 1 timme är RLU10 ett praktiskt och prisvärt alternativ för de flesta applikationer "i luft".
För applikationer som kräver högsta mätningsprestanda, såsom vakuum-applikationer. RLU20 har en laserfrekvensstabilitet på över ±2 ppb över en tidsperiod på 1 timme.
RLD10 planspegelinterferometer
RLD10-PMI (Plane Mirror Interferometer) är ett system med dubbelkörning konfigurerat för applikationer där en planspegel krävs (till exempel XY-scenapplikationer).
RLD10 retroreflektor-interferometer
RLD10-RRI (Retroreflektor-interferometer) är konfigurerad för applikationer där en retroreflektor behövs (till exempel applikationer med längre avstånd eller högre hastighet).
RLD10 differential-interferometer
RLD10 DI (differential-interferometer) är ett interferometer-system med dubbelkörning konstruerat för att utföra differential-mätning. Idealiskt lämplig för vakuumkammare-applikationer.
RLD10 ingen intern interferometer
Detektorhuvudet RLD10-XX (ingen intern interferometer) är konstruerat utan intern interferometer-optik. Detta möjliggör att huvudet används i en sekvens med specialoptik för att utföra linjär, vinkel- och rakhetsmätning.
RCU10 system för kvadraturkompensering i realtid
Använder miljögivare för att övervaka en maskins omgivning och ger realtidskompensering av feedback-signalerna.
![RPI30 snabbt parallellgränssnitt](/media/img/gen/fc8b13a1ee824da0a45b77c97434ae5c.jpg)
RPI30 klarar differential-analoga sinus-/cosinussignaler på 1 Vpp och interpolation på 4096 och tillhandahåller en utgång i parallellformat med upp till 36-bit tillgängliga positionsdata.
RLI20-P lasergränssnitt - Panasonic
Med en 1 Vpp sinus-/cosinus-signal från ett RLE-system tillhandahåller RLI20-P gränssnittet till Panasonic-styrenheter (MINAS A5-serien).
RSU10 USB-gränssnittet accepterar 1 Vpp sinus-/cosinus-signaler från ett RLE-system, interpolerar med x16,384 och ger en positionsavläsning via en USB-port.
Mycket reflektiva planspeglar med enkelt justerbara spegelfästen och vakuumkammarfönster med minimal signalförlust. Dessa speglar och optik har specificerats för att uppnå högsta prestanda för ditt laserpulsgivarsystem.
Periskopenheten ökar förskjutningen mellan mätnings- och referenstrålarna på detektorhuvudet RLD10-X3-DI med differential-interferometer.
RVI20 vakuumkompatibel interferometer
Ger möjlighet att hålla hela mätningsvägen inom vakuum-miljön vid användning med detektorhuvudet RLD10-A3-XX.