RLD10 differential-interferometer
Differentialinterferometrar möjliggör mätning relativt till en definierad referens.
Differentialhuvudet är konstruerat med ett unikt optiskt utförande för att uppnå låg SDE-prestanda. Integrerade strålriktare möjliggör justering av lutning och tippning under inställningen vilket förbättrar uppriktningsprocessen (endast lämpligt för planspegelapplikationer).
Detektorhuvudet RLD10-X3-DI har konstruerats för att fästas vid ytterväggen på en processkammare med en enkel trestiftsmontering. Du behöver inte gå in i kammaren för att rikta detektorhuvudet – integrerade strålinriktare medger separat inställning av lutning och gir för referens- och mätstrålen – och monteringssystemets konstruktion medger att detektorhuvudet tas bort och flyttas med minimal effekt på systemets inriktning.
Egenskaper och fördelar
- Exceptionell mätteknik - ppb-frekvensstabilitet och extremt lågt cyklisk fel som möjliggör utmatningsupplösningar på 38,6 pm.
- Differentialkonfigurering - mäter den relativa positionen för scenen relativt till pelaren, och eliminerar därmed sådana vanliga lägesfel som rörelse i kammarsidoväggen som har samband med variationer i omgivningsförhållandena.
- Snabb uppriktning - enkel uppriktning från utanför vakuumkammaren med 4 integrerade strålriktare för att hantera monteringstoleranser för kammare och spegel.
Specifikation
Axelrörelse | 0 m - 1 m |
Upplösning (upplösning konfigurerad med RLU) | Analog kvadratur = λ/4 (158 nm) Digital kvadratur = 10 nm RPI20 upplösning = 38,6 pm |
Systemets icke-linearitetsfel* (SDE) *exklusive gränssnitt | <±1 nm under 50 mm/sek. med >70 % signalstyrka <±6 nm vid 1 m/sek. med >50% signalstyrka |
Maximal hastighet | Upp till 1 m/s |
Produktinformation
-
Data sheet: RLD10 DI (differential interferometer) detector head [en]
-
Data sheet: Low power RLD detector heads [en]
-
News release: New differential measurement configuration for vacuum applications [en]
-
Application note: Air turbulence effects on measurement stability of the differential interferometer [en]