Hoppa över navigering

Roterande optiska pulsgivare

Exakt styrning av vinkelposition och roterande rörelser uppnås med hjälp av positionsåterkoppling från roterande optiska pulsgivare, som även kallas vinkelpulsgivare. Utforska hur Renishaws fint graderade skiv- och ringskalor kombineras med kompakta absoluta och inkrementella läshuvuden för att erbjuda enastående positionsmätprestanda.

Välj ditt absoluta eller inkrementella roterande (vinkel) pulsgivarsystem

Ett utbud av roterande skalor inklusive ringar i rostfritt stål samt skivor i glas och rostfritt stål, är lämpliga för ett stort antal tillämpningar med roterande rörelser. Den roterande skalan kan monteras på den roterande maskindelen med mekaniska hjälpmedel eller lim.

De roterande skalorna är kompatibla med Renishaws öppna optiska pulsgivarserie för absoluta eller inkrementella mätningar.

  • Absoluta pulsgivare avkodar direkt sin aktuella position utan att några rörelser krävs.
  • Inkrementella pulsgivare kan endast detektera rörelser som är relativa mot deras aktuella position eller en bekant referenspunkt.

Vårt utbud av roterande pulsgivare hjälper dig att välja det mest bästa systemet för din tillämpning.

Absoluta roterande pulsgivarsystem: läshuvuden och skalor

Diametern för olika kombinationer av läshuvuden och skalor visas nedan:










RESA roterande skala RES

Stålringskala

Låg profil

Enkel installation

REXA roterande skala REX

Stålringskala

Tjockt tvärsnitt

Hög noggrannhet

RESOLUTE™ optiska pulsgivare

RESOLUTE läshuvud

(steg om 30 µm)

Hög noggrannhet

Snabb hastighet

52 till 550 mm

52 till 417 mm

Inkrementella roterande pulsgivarsystem: läshuvuden och skalor

Diametern för olika kombinationer av läshuvuden och skalor visas nedan:








RCDM-skiva RCD

Skivskala av glas

Värmestabil

Ljus

CENTRUM™ skivskala CENTRUM™ CSF40

Skivskala av stål

Självcentrerande

Enkel installation

RESA roterande skala

RES

Stålringskala

Låg profil

Enkel installation

REXM roterande skala REX

Stålringskala

Tjockt tvärsnitt

Hög noggrannhet

ATOM™ optiska pulsgivare

ATOM™ läshuvud

(steg om 20 μm, 40 µm)

Liten

Analog

30 till 108 mm31 till 120 mmEj tillämpligtEj tillämpligt

ATOM DX™ optiska pulsgivare

ATOM DX™ läshuvud

(steg om 20 μm, 40 µm)

Liten

Digital

17 till 108 mm24 till 120 mmEj tillämpligtEj tillämpligt

VIONiC™ optiska pulsgivare

VIONiC™ läshuvud

(steg om 20 µm)

Hög noggrannhet

Digital

Ej tillämpligtEj tillämpligt52 till 550 mm52 till 417 mm

QUANTiC optical encoders

QUANTiC™ läshuvud

(steg om 40 µm)
Enkel installation

Mångsidig

Ej tillämpligtEj tillämpligt52 till 550 mmEj tillämpligt

TONiC™ optical encoders

TONiC™ läshuvud

(steg om 20 µm)
Hög noggrannhet

Analog

Ej tillämpligtEj tillämpligt52 till 550 mm52 till 417 mm
Surfplatta som hålls av två händer och visar en installationsguide för Renishaw-pulsigvare

Utforska tekniska specifikationer för våra optiska pulsgivare, inklusive deras tillval och varianter via vår tekniska dokumentation. Våra certifikat om överensstämmelse erbjuder ytterligare garanti för Renishaws engagemang med kvalitet.

Ladda ned tekniska dokument

Sidovy med FORTiS™ kapslad optisk pulsgivare inuti en verktygsmaskin

Upptäck hur optiska pulsgivare möjliggör enastående rörelsestyrning i många branscher och tillämpningar. Se praktiska exempel på produkter och processer som drar nytta av Renishaws pulsgivarteknologi och omfattande kompetens.

Pulsgivare fördelar för rörelsestyrning

 

Kontakta vårt försäljningsteam idag

Kontakta ditt lokala kontor för att få mer information och prata med någon av våra experter.