TCR20 in TCR20-R
Nosilci merilnih modulov za sistem PH20 zagotavljajo hitro in ponovljivo menjavo orodij in korekture konic.
Nosilci TCR20 varno hranijo merilne module za hitro avtomatsko menjavo, pri tem pa ščitijo stične površine pred onesnaževalci v zraku delovnega območja stroja.
Nosilci TCR20 lahko nosijo vse module TP20 za sistem PH20 in lahko sprejmejo celo vrsto kombinacij merilnih modulov in tipal.
V središču sestava nosilca je vgrajen referenčni etalon za konice, ki skrajša cikel merjenja in korekture konic. Korektura konic je nujna za absolutno najvišjo raven točnosti pri nekaterih aplikacijah. Funkcija kompenzira preostalo variabilnost po menjavi orodja in vzdržuje točnost sistema PH20, ki je najboljša na trgu.
Na voljo sta dve možnosti za optimizacijo namestitve pri različnih aplikacijah – nosilec za pritrditev na nogo TCR20 in nova različica za namestitev na vodila TCR20-R.


Specifikacije TCR20
Širina | 200 mm |
Globina | 57 mm |
Premer podnožja | 50 mm |
Podaljšana garancija
Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.