SCR200 in SCR200-R
Nosilci za menjavanje merilnih modulov TP200.
SCR200 omogoča avtomatsko in hitro menjavanje med največ šestimi merilnimi moduli TP200, napaja se prek ločenega vmesnika PI 200-3 in ima funkcije za varno menjavanje tipal.
SCR200 je na voljo v kompletih za majhno in standardno silo, pri čemer je vsak komplet sestavljen iz enega nosilca SCR200 in treh merilnih modulov z isto silo.
Na voljo sta dve možnosti za optimizacijo namestitve pri različnih aplikacijah – nosilec za pritrditev na nogo SCR200 in nova različica za namestitev na vodila SCR200-R.

Specifikacije SCR200
Višina | 190 mm |
Širina | 245 mm |
Podaljšana garancija
Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.