RMP24-micro: najmanjša brezžična merilna glava za obdelovalne stroje na svetu
Izboljšajte točnost in učinkovitost svojih obdelovalnih procesov z najmanjšo brezžično merilno glavo za obdelovalne stroje na svetu. Odkrijte našo miniaturno merilno glavo za obdelovalne stroje, ki je namenjena avtomatizirani pripravi obdelovancev in kontroli na kompaktnih obdelovalnih centrih.
Natančen nadzor procesov za najmanjše obdelovalne stroje
Zdaj je na voljo RMP24-micro.
RMP24-micro s premerom komaj 24 mm in dolžino 31,4 mm je najmanjša merilna glava za obdelovalne stroje na svetu.
Glava RMP24-micro uporablja našo kinematično zasnovo za hitro, točno ter zanesljivo pripravo in kontrolo delov, ki ji uporabniki zaupajo že več kot pet desetletij.
Zasnovana je za aplikacije s preciznimi mikromehanskimi sistemi, ki so značilni v medicini, zobozdravstvu, elektroniki, zlatarstvu in urarski industriji. RMP24-micro je idealna merilna rešitev za stroje z manjšim delovnim prostorom, ki obdelujejo drage komponente z občutljivimi površinami.
Kljub majhnim izmeram pa nismo sklepali nobenih kompromisov pri zmogljivostih:
- Vodilna merilnotehnična zmogljivost na trgu – ponovljivost 2σ = 0,35 µm pri tako majhni merilni glavi je brez primere.
- Ultranizke prožilne sile – prožilna sila XY znaša samo 0,08 N za točne meritve upogljivih delov brez nevarnosti poškodb.
- Serijski prenos QE – naš najnaprednejši radijski prenosni protokol za najbolj učinkovito rabo energije.
- Patentiran prenos v razširjenem spektru s frekvenčnim skakanjem (FHSS) – za odpornost proti motnjam brez primere.
Glava RMP24-micro iz Renishawa ima ključno vlogo pri funkcionalnosti našega stroja Micro5 ter prispeva k uspehu obdelovalnih procesov pri naših kupcih. Glavo z drobnimi baterijami in kompaktnimi izmerami brez težav namestimo v orodni zalogovnik Micro5, zato predstavlja odlično alternativo sistemom za pripravo in verifikacijo delov, ki smo jih uporabljali pred tem.
CHIRON Group SE (Nemčija)

Vrhunska merilna rešitev za kompaktne stroje
RMP24-micro omogoča učinkovito in trajnostno proizvodnjo, saj lahko proizvajalci napovejo, identificirajo in pravočasno odpravijo potencialne napake v procesu.
Ultrakompaktni obdelovalni stroji in mikroobdelovalni centri lahko s prihodom te glave končno izkoristijo vse prednosti, ki jih ponujajo naše visokonatančne merilne glave za večje obdelovalne stroje.
RMP24-micro pomaga uporabnikom teh strojev pri odpravi izmeta, nižanju stroškov in omejevanju vpliva na okolje.
Izboljšan radijski prenosni protokol
Serija QE je naša nova generacija radijskih prenosnih sistemov. Radijski protokol v naših sistemih serije QE bo osnova za prihodnje tehnologije iz Renishawa.
RMP24-micro je naša najnovejša merilna glava iz serije QE. Glava komunicira prek ultrakompaktnega radijskega vmesnika RMI-QE, ki je za več kot 60 % manjši od predhodnika. RMP24-micro in RMI-QE uporabljata učinkovit radijski protokol za optimalno življenjsko dobo in najmanjše število menjav baterij v življenjskem ciklu izdelka.
- Komunikacija z RMI-QE je robustna in zanesljiva tudi v delavnicah z živahnim radijskim prometom.
- Frekvenčno območje 2,4 GHz je v uporabi po vsem svetu in izpolnjuje predpise o radiokomunikacijah na vseh večjih trgih.
- Motnje in slepe pege so odpravljene s tehnologijo razširjenega spektra s frekvenčnim skakanjem (FHSS).

Nadaljnji koraki
Če potrebujete več informacij, izpolnite kontaktni obrazec in se pogovorite z lokalnim predstavništvom.
Stik z namiPrenosi
Ali potrebujete podporo?
Stopite v stik z nami ali obiščite našo knjižnico za tehnično podporo za priročnike za montažo, navodila za uporabo in informacije v zvezi s skladnostjo.