Meritev sedežev in vodil ventilov s sistemom REVO
REVO® in Renishawova petosna tehnologija sta dramatično povečala produktivnost pri tej zahtevni aplikaciji: proces zbiranja podatkov traja približno 20 sekund.
Merjenje sedežev in vodil ventilov je zelo zahtevno delo in vključuje zamudne postopke, ki pogosto ne dajo zadovoljivih rezultatov.
REVO je kos temu izzivu in zdaj omogoča zelo hitro zbiranje velike količine podatkov, iz katerih se nato izračunajo analitični parametri za značilnosti sedežev in vodil ventilov. Ta metoda se še posebno izkaže pri preizkusih ponovljivosti in obnovljivosti.
Skeniranje po vijačnici

Merilni proces vključuje dvoje skeniranj po vijačnici, eno v izvrtini vodila ventila in drugo v predelu ventilskega sedeža. Na vodilu se uporablja skeniranje po enojni vijačnici s tipičnim korakom 0,5 mm in hitrostjo skeniranja 150 mm/s.
Adaptivno skeniranje

Skeniranje ventilskega sedeža uporablja možnost adaptivnega skeniranja sistema REVO, ki z enim ukazom za skeniranje pokrije območja nad in pod kritičnimi površinami sedeža ventila. Na sedežu ventila se uporablja skeniranje po enojni vijačnici s tipičnim korakom 0,1 mm in hitrostjo skeniranja 500 mm/s.
Analiza podatkov
Podatki skeniranja se analizirajo s funkcijo analize sedežev in vodil ventilov v merilni programski opremi Renishaw MODUS, rezultat analize pa so naslednji atributi:
- Napaka oblike sedeža ventila
- Profil okroglosti sedeža na kateri koli izbrani višini
- Širina sedeža ventila
- Krožni odstopek sedeža od osi vodilne izvrtine
- Premer vodila
- Premost vodilnega valja
- Cilindričnost vodila
- Profil okroglosti vodilnega valja na kateri koli izbrani višini
- Oblika napake stožcev nad in pod stožcem ventilskega sedeža
Renishaw s svojo rešitvijo za analizo oskrbuje tudi druge ponudnike merilne programske opreme, ki podpirajo sistem REVO.