Podaljški M8
Podaljški z navojem M8 (enim notranjim in enim zunanjem) na obeh koncih, ki omogočajo dostop v globoke merjence za merilne glave z navojem M8.
Podaljški M8
Družina aluminijastih podaljškov z navojem M8 za uporabo z dvožičnimi merilnimi moduli s proženjem na dotik (kot je TP20) za podaljšanje dosega KMS.
PEL1
50 mm
![PEL1](/media/img/gen/a5cb1f1936d24b1e96525a45712557fb.jpg)
PEL2
100 mm
![PEL2](/media/img/gen/38e71c982f3b4beda8c9c203621ea190.jpg)
PEL3
200 mm
![PEL3](/media/img/gen/2b6190107b3841429ec543d12f2eaacd.jpg)
PEL4
300 mm
![PEL4](/media/img/gen/017fb152c3264c0da9390653fe851a45.jpg)
Komplet PEL
Izbira aluminijastih podaljškov za uporabo na katerem koli KMS z navojnim konektorjem M8 za dvožične merilne module.
Trije podaljški (PEL1, PEL2 in PEL3) v škatli iz mahagonija so cenovno ugodna rešitev za nakup kombinacije več dolžin.