Preskoči navigacijo

Optični dajalniki zasuka

Natančno krmiljenje kotnega položaja in vrtilnih gibanj je doseženo z meritvami položaja z optičnimi dajalniki zasuka oziroma kota. Odkrijte, kako diski in obroči z drobno razdelbo Renishaw v kombinaciji s kompaktnimi absolutnimi in inkrementalnimi glavami zagotavljajo vrhunsko zmogljivost pri meritvah položaja.

Izberite absolutni ali inkrementalni dajalnik kota (zasuka)

Na voljo je ponudba rotacijskih skal, vključno z obroči iz nerjavnega jekla ter diski iz stekla in nerjavnega jekla, ki so primerne za najrazličnejše aplikacije z vrtilnimi gibanji. Rotacijsko skalo je mogoče pritrditi na vrteči se del stroja z mehanskimi sredstvi ali jo nanj prilepiti.

Rotacijske skale so združljive z odprtimi optičnimi dajalniki Renishaw za absolutne ali inkrementalne meritve.

  • Absolutni dajalniki lahko takoj preberejo svoj trenutni položaj brez premikov.
  • Inkrementalni dajalniki lahko zaznavajo le relativne premike glede na svoj trenutni položaj ali znano referenco.

Med našo ponudbo dajalnikov kota/zasuka lahko poiščete najprimernejši sistem za svojo aplikacijo.

Absolutni dajalniki kota/zasuka: bralne glave in skale

Premer za razne kombinacije bralnih glav in skal je prikazan spodaj:










Rotacijska skala RESA RES

Jeklen obroč

Nizek profil

Preprosta montaža

Rotacijska skala REXA REX

Jeklen obroč

Velik prerez

Visoka natančnost

Optični dajalniki RESOLUTE™

Bralna glava RESOLUTE

(razdelba 30 µm)

Visoka natančnost

Visoka hitrost

52 do 550 mm

52 do 417 mm

Inkrementalni dajalniki kota/zasuka: bralne glave in skale

Premer za razne kombinacije bralnih glav in skal je prikazan spodaj:








Disk RCDM RCD

Steklen disk s skalo

Termično stabilen

Lahek

Disk s skalo CENTRUM™ CENTRUM™ CSF40

Jeklen disk s skalo

Samocentriranje

Preprosta montaža

Rotacijska skala RESA

RES

Jeklen obroč

Nizek profil

Preprosta montaža

Rotacijska skala REXM REX

Jeklen obroč

Velik prerez

Visoka natančnost

Optični dajalniki ATOM™

Bralna glava ATOM™

(razdelba 20 µm, 40 µm)

Drobni

Analogni

30 do 108 mm31 do 120 mmni na voljoni na voljo

Optični dajalniki ATOM DX™

Bralna glava ATOM DX™

(razdelba 20 µm, 40 µm)

Drobni

Digitalni

17 do 108 mm24 do 120 mmni na voljoni na voljo

Optični dajalniki VIONiC™

Bralna glava VIONiC™

(razdelba 20 µm)

Visoka natančnost

Digitalni

ni na voljoni na voljo52 do 550 mm52 do 417 mm

QUANTiC optical encoders

Bralna glava QUANTiC

(razdelba 40 µm)
Preprosta montaža

Vsestranska

ni na voljoni na voljo52 do 550 mmni na voljo

TONiC™ optical encoders

Bralna glava TONiC™

(razdelba 20 µm)
Visoka natančnost

Analogni

ni na voljoni na voljo52 do 550 mm52 do 417 mm
Na tabličnem računalniku, ki ga držita dve roki, je prikazan priročnik za namestitev dajalnikov Renishaw

Oglejte si našo tehnično dokumentacijo in raziščite tehnične specifikacije naših optičnih dajalnikov, vključno z opcijami in različicami. Naši certifikati o skladnosti so dodatno jamstvo Renishawove zaveze h kakovosti.

Prenos tehnične dokumentacije

Pogled od strani na zaprti optični dajalnik FORTiS™ v obdelovalnem stroju

Odkrijte, kako naši optični dajalniki omogočajo odlično krmiljenje pogonsko-pozicionirnih sistemov v različnih panogah in aplikacijah. Oglejte si praktične primere izdelkov in procesov, pri katerih sta izkoriščena tehnologija dajalnikov in strokovno znanje iz Renishawa.

Koristi dajalnikov za krmiljenje pogonsko-pozicionirnih sistemov

 

Povežite se z našimi komercialisti

Stopite v stik z lokalnim zastopništvom za več informacij in za pogovor s strokovnjakom.