Družina dajalnikov VIONiC™
V družini VIONiC so najzmogljivejši inkrementalni optični dajalniki iz Renishawa. Dajalniki omogočajo neposredno digitalno merjenje položaja z odličnimi merilno-tehničnimi lastnostmi, visokimi hitrostmi delovanja in odlično zanesljivostjo. V bralni glavi VIONiC delujeta preizkušena filtrirna optika in napredna interpolacijska tehnologija Renishaw. Na ta način je dosežena ultranizka napaka interpolacije (SDE) ter odlična odpornost proti umazaniji, obenem pa je odpravljena potreba po dodatnih adapterjih ali posebnih vmesnikih.
Bralne glave VIONiC so poleg tega združljive z vrsto linearnih skal, skal za aplikacije z delnim krožnim lokom in rotacijskih skal, od trakov z majhnim temperaturnim koeficientom dolžinskega raztezka ZeroMet™ do visokonatančnih obročev REXM. Serija dajalnikov VIONiC je tako prva izbira za vsestranskost in odlične merilno-tehnične lastnosti.
Ultranizka napaka interpolacije (SDE)
![Piktogram za napako interpolacije (SDE)](/media/img/gen/0b4dc6cf1c194c98bb7cc1b31a99bc64.jpg)
Pri seriji dajalnikov VIONiC sta združena preizkušena filtrirna optika in obdelava signalov iz Renishawa za vrhunsko merilno-tehnično zmogljivost. Napredna interpolacijska tehnologija zagotavlja značilno ultranizko napako interpolacije (SDE) pod ±15 nm, ki je najnižja med vsemi optičnimi dajalniki iz Renishawa.
Visoka hitrost delovanje s fino ločljivostjo
![Piktogram za hitrost](/media/img/gen/75c294e78ffa483bb5fb1d22aa5ab628.png)
Bralna glava VIONiC ima pameten interpolacijski čip za ločljivosti do 2,5 nm, s čimer ponuja visoko natančnost in ponovljivost za vsako aplikacijo. Dajalnik je na voljo z največjim taktom 50 Mhz in deluje pri hitrostih do 12 m/s. Hitrosti do 3,63 m/s so možne pri ločljivosti 0,1 µm, kar je idealno za maksimalno produktivnost procesov v industriji polprevodnikov.
Napredna diagnostična orodja
![Piktogram za opcijski ADT](/media/img/en/48fba6735983406781f8f696c24654fe.png)
Dajalniki VIONiC so zasnovani z intuitivnim načinom za samodejno umerjanje in njihova montaža je tako preprosta. Združljivi so s samostojnim orodjem za diagnostično obravnavo dajalnikov ADTpro-100 in z diagnostičnim orodjem ADTi-100, pri čemer sta obe orodji združljivi s programsko opremo ADT View. Zagotavljata podrobne napredne diagnostične informacije, ki pomagajo pri optimizaciji vgradnje dajalnikov in pri odpravljanju napak na terenu za najzahtevnejše aplikacije pogonsko-pozicionirnih sistemov.
Poiščite pravo skalo za VIONiC
Linearne meritve
Tip skale | Naziv skale | Točnost | Razdelba skale | Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C | Največja dolžina traku |
Trak iz nerjavnega jekla z opcijskimi vodili | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Do 10 m (nad 10 m po naročilu) | |
Ozek merilni trak iz nerjavnega jekla | ±5 µm/m | 20 µm | Usklajen z materialom podlage, ko je trak pritrjen nanjo s končnima sponkama | Do 20 m (nad 20 m po naročilu) | |
Togi merilni trak ZeroMet | RELM/RELE | ±1 µm do 1 m, naprej ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Do 1,5 m |
Togi trak iz nerjavnega jekla | ±1,5 µm do 1 m, ±2,25 µm do 2 m, ±3 µm do 3 m, ±4 µm do 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Do 5 m |
Delni krožni lok
Tip skale | Naziv skale | Točnost | Razdelba skale | Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C | Dobavljive dolžine |
Ozek trak iz nerjavnega jekla za aplikacije z delnim krožnim lokom | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Do 20 m (nad 20 m po naročilu) |
Rotacijski
Tip skale | Naziv skale | Natančnost (odvisno od premera obroča) | Razdelba skale | Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C | Premer obroča |
Obroč iz nerjavnega jekla ![]() | Natančnost razdelbe: ±3,97 do ±0,38 kotne sekunde | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 do 550 mm | |
Ultranatančen obroč iz nerjavnega jekla ![]() | REXM20/REXT20 | Nameščena natančnost: (premer ≥ 100 mm) ±1 kotna sekunda | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 do 417 mm |
Opcijsko napredno diagnostično orodje ADTi-100
![Napredni diagnostični orodji ADTi-100 in ADTpro-100](/media/img/gen/afb6d28e149047daaaa3004a737ba024.jpg)
ADTpro-100 je samostojno ročno orodje za diagnostično obravnavo dajalnikov z vgrajenim barvnim zaslonom na dotik. ADTpro-100:
- Sistem ne potrebuje računalnika ali dodatne opreme za prikaz izčrpnih informacij o dajalniku v realnem času.
- Uporaba je preprosta in intuitivna s funkcionalnostjo ‘plug-and-play’ za pomoč pri pripravi in umerjanju sistemov.
- Naprava je povezljiva z opcijsko programsko opremo ADT View, ki omogoča shranjevanje podatkov dajalnika kot zapisa o nastavitvi in delovanju sistema. ADT View lahko uporabljate tudi za posodobitve vdelane programske opreme ADTpro-100
ADTi-100 v povezavi z intuitivno programsko opremo ADT View:
- Orodje zagotavlja izčrpne in sprotne povratne informacije iz dajalnika kot pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi.
- Pomaga pri nastavitvi sistema, umerjanju in optimizaciji signala vzdolž celotne osi.
- Podatke, kot je jakost signala v odvisnosti od položaja na osi, je mogoče shraniti kot zapis o nastavitvi in delovanju sistema.
Orodji ADTpro-100 in ADTi-100 sta idealna pomočnika za optimizacijo in diagnostično obravnavo sistemov, zlasti ko svetleča dioda na bralni glavi ni v vidnem polju. Uporabljati jo je mogoče samostojno ali ju vezati med bralno glavo in krmilnik kot del regulacijske zanke.
Ključne lastnosti
Hitrost
Možnost taktiranega izhoda (MHz) | Največja hitrost (m/s) | Najmanjša razdalja med robovi* (ns) | |||||||||||
D (5 μm) | X (1 μm) | Z (0,5 μm) | W (0,2 μm) | Y (0,1 μm) | H (50 nm) | M (40 nm) | P (25 nm) | I (20 nm) | O (10 nm) | Q (5 nm) | R (2,5 nm) | ||
50 | 12 | 12 | 12 | 7,25 | 3,63 | 1,81 | 1,45 | 0,906 | 0,725 | 0,363 | 0,181 | 0,091 | 25,3 |
40 | 12 | 12 | 12 | 5,80 | 2,90 | 1,45 | 1,16 | 0,725 | 0,580 | 0,290 | 0,145 | 0,073 | 31,8 |
25 | 12 | 12 | 9,06 | 3,63 | 1,81 | 0,906 | 0,725 | 0,453 | 0,363 | 0,181 | 0,091 | 0,045 | 51,2 |
20 | 12 | 12 | 8,06 | 3,22 | 1,61 | 0,806 | 0,645 | 0,403 | 0,322 | 0,161 | 0,081 | 0,040 | 57,7 |
12 | 12 | 10,36 | 5,18 | 2,07 | 1,04 | 0,518 | 0,414 | 0,259 | 0,207 | 0,104 | 0,052 | 0,026 | 90,2 |
10 | 12 | 8,53 | 4,27 | 1,71 | 0,850 | 0,427 | 0,341 | 0,213 | 0,171 | 0,085 | 0,043 | 0,021 | 110 |
08 | 12 | 6,91 | 3,45 | 1,38 | 0,690 | 0,345 | 0,276 | 0,173 | 0,138 | 0,069 | 0,035 | 0,017 | 136 |
06 | 12 | 5,37 | 2,69 | 1,07 | 0,540 | 0,269 | 0,215 | 0,134 | 0,107 | 0,054 | 0,027 | 0,013 | 175 |
04 | 12 | 3,63 | 1,81 | 0,730 | 0,360 | 0,181 | 0,145 | 0,091 | 0,073 | 0,036 | 0,018 | 0,009 | 259 |
01 | 4,53 | 0,910 | 0,450 | 0,180 | 0,090 | 0,045 | 0,036 | 0,023 | 0,018 | 0,009 | 0,005 | 0,002 | 1038 |
*Za bralno glavo z 1 m kabla
Ultranizka napaka interpolacije (SDE)
Interpolirana napaka – 10 ciklov napak
![VIONiC™ napaka interpolacije (SDE)](/media/img/en/29cd31d1ee574f339326b6192c565d7f.jpg)
Os X: Položaj bralne glave (mm)
Os Y: Napaka (nm)