Družina optičnih inkrementalnih dajalnikov ATOM DX™
Dajalniki iz družine ATOM DX so najmanjši inkrementalni optični dajalniki iz Renishawa z digitalnim izhodom neposredno iz bralne glave, v miniaturnem ohišju pa so vgrajene funkcije za merjenje položaja in interpolacijo ter filtrirna optika. Ta dajalnik je primeren za večino aplikacij z omejenim prostorom, ki ne dopuščajo kompromisov glede zmogljivosti.
Zmogljivost v miniaturni izvedbi
ATOM DX gradi na preizkušenem optičnem sistemu platforme dajalnikov ATOM™ in vključuje visokozmogljivo interpolacijsko tehnologijo Renishaw za zmanjšanje dimenzij sistema in odpravo potrebe po dodatnih adapterjih in vmesnikih.
Dajalniki ATOM DX so opremljeni z nastavitveno svetlečo diodo Renishaw za intuitivno in preprosto inštalacijo na osnovi preizkušene rutine za samodejno umerjanje. Dajalnik je tako pripravljen na vgradnjo takoj, ko ga vzamete iz embalaže. Dajalniki ATOM DX so združljivi s samostojnim orodjem za diagnostično obravnavo dajalnikov ADTpro-100 in z diagnostičnim orodjem ADTi-100, pri čemer sta obe orodji združljivi s programsko opremo ADT View. Zagotavljata podrobne napredne diagnostične informacije, ki pomagajo pri optimizaciji vgradnje dajalnikov in pri odpravljanju napak na terenu za najzahtevnejše aplikacije pogonsko-pozicionirnih sistemov.
Bralne glave ATOM DX je mogoče uporabljati z različnimi linearnimi skalami, skalami z delnim krožnim lokom in rotacijskimi (kotnimi) skalami, ki izpolnjujejo zahteve večine aplikacij, na voljo pa so v izvedbi s kablom ali zgornjim izhodom ter z 20- ali 40-mikrometrsko razdelbo skale.
Podatkovni listi in tehnični dokumenti
Več informacij o tehničnih specifikacijah serije dajalnikov ATOM DX, kot so podatkovni listi in navodila za montažo, je na voljo na naši strani za prenos tehničnih dokumentov.
Oglejte si uvodno predstavitev inkrementalnih dajalnikov ATOM DX
Kakšna gibanja želite meriti?
Pomik
Tip skale | Naziv skale | Točnost | Razdelba skale | Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C | Dobavljive dolžine |
Trak iz nerjavnega jekla
| RTLF | 20 µm: ±5 µm/m 40 µm (visoka natančnost): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10,1 ±0,2 µm/m/°C | Do 10 m (nad 10 m po naročilu) |
Merilno steklo
| RCLC | ±3 µm/m | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | Do 130 mm |
Ozek merilni trak iz nerjavnega jekla
| RKLF-S | 20 µm: ±5 µm/m 40 µm (visoka natančnost): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 20 µm/40 µm | Usklajen z materialom podlage, ko je trak pritrjen nanjo s končnima sponkama | Do 10 m (nad 10 m po naročilu) |
Delni krožni lok
Tip skale | Naziv skale | Točnost | Razdelba skale | Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C | Največja dolžina traku |
Ozek trak iz nerjavnega jekla za aplikacije z delnim krožnim lokom
| RKLF-S | ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Do 10 m (nad 10 m po naročilu) |
Rotacijski
Tip skale | Naziv skale | Natančnost razdelbe | Razdelba skale | Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C | Zunanji premer obroča |
Steklen disk
| RCDM | ±0,5 µm (ø diska do 100 mm) ±0,7 µm (ø diska do 100 mm) | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 17 mm do 108 mm |
CENTRUM™ disk iz nerjavnega jekla
| CSF40 | ±0,5 µm | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Možnosti pritrditve: Vijaki: 38,4 mm do 120 mm Sponka: 31 mm do 120 mm Za druge dimenzije se obrnite na Renishaw |
Ključne prednosti

Miniaturna glava
Primeren je tudi za aplikacije z najbolj omejenim prostorom (višina do 7,85 mm). Na voljo so različice s kablom in z zgornjim izhodom.

Visoka hitrost
Dajalniki ponujajo najvišje hitrosti do 20 m/s in različne možnosti visokohitrostne interpolacije.

Hitrostna regulacija
Najnovejša interpolacijska tehnologija iz Renishawa s posodobljenimi algoritmi za obdelavo signalov, ki zmanjšujejo napako interpolacije (SDE).
Serija dajalnikov Renishaw omogoča zelo preprosto in prilagodljivo sistemsko integracijo. Skoraj vedno se odločimo za Renishawov dajalnik ATOM, v zadnjem času pa v svoje kompaktnejše sisteme za mikroobdelavo vgrajujemo tudi dajalnike ATOM DX.
Lasing Microsystem S.A. (Španija)
Opcijsko napredno diagnostično orodje
Za vgradnjo optičnih dajalnikov Renishaw je mogoče uporabiti le nastavitveno svetlečo diodo na bralni glavi, za zahtevnejše namestitve pa je priporočljiva uporaba naprednega diagnostičnega orodja (ADT). Orodja pridobivajo podrobne podatke od dajalnikov v realnem času za podporo pri odkrivanju napak in preprečevanje daljših zastojev v delovanju strojev.
Dajalnik ATOM DX je združljiv z naprednima diagnostičnima orodjema ADTpro-100 in ADTi-100.

ADTpro-100:
- Samostojno ročno orodje za diagnostično obravnavo dajalnikov, uporaba računalnika ali druge opreme ni potrebna.
- Z vgrajenim barvnim zaslonom na dotik.
- Uporaba je preprosta in intuitivna s funkcionalnostjo ‘plug-and-play’ za pomoč pri pripravi in umerjanju sistemov.
- Naprava je povezljiva z opcijsko programsko opremo ADT View, ki omogoča shranjevanje podatkov dajalnika kot zapisa o nastavitvi in delovanju sistema. ADT View lahko uporabljate tudi za posodobitve vdelane programske opreme ADTpro-100
ADTi-100:
- Naprava je povezljiva z intuitivno programsko opremo ADT View.
- Orodje zagotavlja izčrpne in sprotne povratne informacije iz dajalnika kot pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi.
- Pomaga pri nastavitvi sistema, umerjanju in optimizaciji signala vzdolž celotne osi.
- Podatke o dajalniku, kot je jakost signala v odvisnosti od položaja na osi, je mogoče shraniti kot zapis o nastavitvi in delovanju sistema.
ADTpro-100 in ADTi-100 je mogoče uporabljati samostojno ali ju vezati med bralno glavo in krmilnikom kot del regulacijske zanke.
Odkrijte našo ponudbo odprtih optičnih dajalnikov, ki izpolnjuje vaše potrebe na področju industrijske avtomatizacije.