Optični dajalniki zasuka
Natančno krmiljenje kotnega položaja in vrtilnih gibanj je doseženo z meritvami položaja z optičnimi dajalniki zasuka oziroma kota. Odkrijte, kako diski in obroči z drobno razdelbo Renishaw v kombinaciji s kompaktnimi absolutnimi in inkrementalnimi glavami zagotavljajo vrhunsko zmogljivost pri meritvah položaja.
Izberite absolutni ali inkrementalni dajalnik kota (zasuka)
Na voljo je ponudba rotacijskih skal, vključno z obroči iz nerjavnega jekla ter diski iz stekla in nerjavnega jekla, ki so primerne za najrazličnejše aplikacije z vrtilnimi gibanji. Rotacijsko skalo je mogoče pritrditi na vrteči se del stroja z mehanskimi sredstvi ali jo nanj prilepiti.
Rotacijske skale so združljive z odprtimi optičnimi dajalniki Renishaw za absolutne ali inkrementalne meritve.
- Absolutni dajalniki lahko takoj preberejo svoj trenutni položaj brez premikov.
Inkrementalni dajalniki lahko zaznavajo le relativne premike glede na svoj trenutni položaj ali znano referenco.
Med našo ponudbo dajalnikov kota/zasuka lahko poiščete najprimernejši sistem za svojo aplikacijo.
Absolutni dajalniki kota/zasuka: bralne glave in skale
Premer za razne kombinacije bralnih glav in skal je prikazan spodaj:
Jeklen obroč Nizek profil Preprosta montaža |
Jeklen obroč Velik prerez Visoka natančnost | |
Bralna glava RESOLUTE™ (razdelba 30 µm) Visoka natančnost Visoka hitrost | 52 do 550 mm | 52 do 417 mm |
Inkrementalni dajalniki kota/zasuka: bralne glave in skale
Premer za razne kombinacije bralnih glav in skal je prikazan spodaj:
Steklen disk s skalo Termično stabilen Lahek |
Jeklen disk s skalo Samocentriranje Preprosta montaža |
RES Jeklen obroč Nizek profil Preprosta montaža |
Jeklen obroč Velik prerez Visoka natančnost | |
Bralna glava ATOM™ (razdelba 20 µm, 40 µm) Drobni Analogni | 30 do 108 mm | 31 do 120 mm | ni na voljo | ni na voljo |
Bralna glava ATOM DX™ (razdelba 20 µm, 40 µm) Drobni Digitalni | 17 do 108 mm | 24 do 120 mm | ni na voljo | ni na voljo |
Bralna glava VIONiC™ (razdelba 20 µm) Visoka natančnost Digitalni | ni na voljo | ni na voljo | 52 do 550 mm | 52 do 417 mm |
Bralna glava QUANTiC™ (razdelba 40 µm) Vsestranska | ni na voljo | ni na voljo | 52 do 550 mm | ni na voljo |
Bralna glava TONiC™ (razdelba 20 µm) Analogni | ni na voljo | ni na voljo | 52 do 550 mm | 52 do 417 mm |

Oglejte si našo tehnično dokumentacijo in raziščite tehnične specifikacije naših optičnih dajalnikov, vključno z opcijami in različicami. Naši certifikati o skladnosti so dodatno jamstvo Renishawove zaveze h kakovosti.

Odkrijte, kako naši optični dajalniki omogočajo odlično krmiljenje pogonsko-pozicionirnih sistemov v različnih panogah in aplikacijah. Oglejte si praktične primere izdelkov in procesov, pri katerih sta izkoriščena tehnologija dajalnikov in strokovno znanje iz Renishawa.
Koristi dajalnikov za krmiljenje pogonsko-pozicionirnih sistemov
Povežite se z našimi komercialisti
Stopite v stik z lokalnim zastopništvom za več informacij in za pogovor s strokovnjakom.