Merilne glave s proženjem na dotik visoke točnosti za CNC-stroje
Naše merilne glave s proženjem na dotik visoke točnosti za CNC-stroje omogočajo najboljšo kontrolo procesa med cikli za neprekosljivo merilno zmogljivost. Nastavljanje in kontrola delov se izvajata z zelo majhnimi prožilnimi silami in izjemno ponovljivostjo za optimalne rezultate.
Merilni sistemi visoke točnosti za vrhunsko zmogljivost
Naše merilne glave s proženjem na dotik visoke točnosti razvijamo že več kot desetletje ter zagotavljajo zmogljivost in sposobnosti brez primere.
Naše merilne glave visoke točnosti so primerne za najrazličnejše aplikacije ter avtomatizirajo nastavitev in kontrolo obdelovancev med cikli za hitro in zelo točno obdelavo.
Merilne glave visoke točnosti iz Renishawa zagotavljajo vrhunsko merilno zmogljivost z naprednimi merilnimi mehanizmi na podlagi tehnologije RENGAGE™ ali mikrokinematike. Omenjene tehnologije izboljšajo obdelavo delov, ki so dobri že v prvem poskusu. To velja tudi za kompleksne komponente z mehkimi, upogljivimi in delikatnimi 3D-oblikami.
Merilne glave Renishaw za obdelovalne stroje so robustne, zanesljive in narejene iz visokokakovostnih materialov. Vzdržijo lahko tudi v najzahtevnejših okoljih oz. v prisotnosti udarcev, vibracij in temperaturnih ekstremov, celo trajno potopitev v tekočini.
Zakaj uporabljati merilne glave?
Merilni sistemi so ključni za natančnost celotnega obdelovalnega procesa. Za proizvajalce sta pomembni ohranitev dosledne kakovosti izdelkov in doseganje maksimalne produktivnosti. Pri tem je izjemno pomembna uvedba procesov za kontrolo kakovosti, kot so meritve na strojih.
To velja tako za optimizacijo proizvodnje z avtomatizacijo priprave in kontrole delov in odpravo napak pri obdelavi kakor tudi za zmanjševanje količine odpadkov. Z meritvami na strojih si prihranite čas in stroške izmeta ter povečate produktivnost tako, da skrajšate zastoje v obratovanju z avtomatiziranim določanjem odmikov orodij in hitrejšo pripravo na obdelavo. Merilne glave so zahvaljujoč tem koristim odlična naložba, ki se hitro povrne, proizvajalci pa se lahko posvetijo kakovosti, produktivnosti in donosnosti.
Glavne prednosti merilnih glav visoke točnosti

Izjemno majhne prožilne sile
Izognite se poškodbam površin in oblik pri kontroli delikatnih obdelovancev.

Vrhunska 3D-točnost
Neprekosljiva submikronska zmogljivost tudi pri meritvah kompleksnih 3D-oblik in kontur.

Robustna konstrukcija
Zanesljive meritve in dolga življenjska doba, tudi v najzahtevnejših okoljih.

Natančne meritve
Ujemite najožje tolerance pri obdelavi brez truda, vsakič in že v prvem poskusu.
Zadovoljni smo s točnostjo glave RMP600 in še posebej z zmanjšanjem stopnje izmeta, ki smo jo dosegli v nadaljevanju proizvodne linije. Gre za velike in drage komponente, z merilno glavo pa lahko identificiramo napake in se jim izognemo.
Flann Microwave (Združeno kraljestvo)
Poiščite popolno merilno glavo visoke točnosti s proženjem na dotik za vašo proizvodnjo
Preučite našo ponudbo merilnih glav visoke točnosti s prenosom podatkov prek radijske, optične ali ožičene povezave. Vsaka merilna glava je zasnovana za natančnost in preprosto uporabo v različnih proizvodnih okoljih, prav tako pa je združljiva z merilno programsko opremo za obdelovalne stroje.
Visokonatančne merilne glave z radijskim prenosom signala
Merilne glave z radijskim prenosom signala so idealne za kompleksne ali večje stroje in konfiguracije, kjer merilna glava na vretenu ni v vidnem polju sprejemnika.
V okoljih, ki so močno obremenjena z radiofrekvenčnim (RF) prometom, uporabljajo radijske merilne glave Renishaw patentirano tehnologijo FHSS (razširjeni spekter s frekvenčnim skakanjem), s katero lahko merilna glava preskakuje med kanali v izogib motnjam in slepim pegam v prenosu signala.

RMP400

RMP600
Ultrakompaktna glava RMP400 meri samo 40 mm v premeru, medtem ko znaša premer kompaktne glave RMP600 63 mm. Obe merilni glavi predstavljata izjemno zanesljivo merilno rešitev ter sta namenjeni večjim strojem oz. konfiguracijam.
- Tehnologija RENGAGE™ v kombinaciji z radijskim prenosom za meritve brez težav.
- Delovno območje do 15 m.
- Enosmerna ponovljivost 0,25 µm 2σ.

RMP24-micro
je najmanjša brezžična merilna glava na svetu, ki je bila zasnovana za precizne mikroaplikacije v medicini, zobozdravstvu, elektroniki, zlatarstvu in urarstvu. Je idealna merilna rešitev za stroje z manjšim delovnim prostorom, ki obdelujejo drage komponente z občutljivimi površinami.
- Ponovljivost 0,35 µm 2σ je brez primere za tako majhno merilno glavo (premer 24 mm in dolžina 31,4 mm).
- Izjemno majhne prožilne sile – prožilna sila v ravnini XY znaša samo 0,08 N, v osi Z pa 0,75 N.
- Najbolj učinkovita raba energije s serijskim prenosnim protokolom QE.
Visokonatančne merilne glave z optičnim prenosom
Optične merilne glave uporabljajo modulirano optično tehnologijo, ki je optimizirana za delo v prisotnosti zunanjih svetlobnih virov. Motnje zaradi le-teh so odpravljene za zanesljivo komunikacijo.
Optični prenos na razdalji do šest metrov je varen, robusten in preizkušen.

OMP400

OMP600
Ultrakompaktna merilna glava OMP400 meri samo 40 mm v premeru ter je idealna za manjše in srednje obdelovalne centre. Kompaktna glava OMP600 meri 63 mm v premeru ter je primerna za obdelovalne centre vseh velikosti.
- Preizkušeno in patentirano s tehnologijo RENGAGE.
- Varen in robusten infrardeči prenos z dosegom do 5 m (OMP400) oz. 6 m (OMP600).
- Enosmerna ponovljivost 0,25 µm 2σ.
Ožičena merilna glava visoke točnosti
Ožičena merilna glava MP250 je najbolj primerna za okolja, obremenjena z delci, kot je značilno za aplikacije brušenja. V prisotnosti visokih vibracij je merilno glavo mogoče preklopiti v konfiguracijo, ki je odpornejša proti tresljajem.

MP250
Miniaturna in vsestranska glava MP250 je zasnovana za najmanjšo porabo prostora in največji učinek. Meri le 25 mm v premeru in 36 mm v dolžino, nadzor procesov pa uspešno izvaja tudi v najtesnejših in najzahtevnejših delovnih okoljih.
- Tehnologija RENGAGE za izjemno zanesljive meritve in dolgo življenjsko dobo.
- Glava v standardni izvedbi je ožičena za delovanje brez baterije in motenj.
- Enosmerna ponovljivost 0,25 µm 2σ.
Prilagodljivost meritev lahko povečate tako, da glavo MP250 združite z
roko za nastavljanje orodja HPGA– visokoponovljivo in avtomatizirano vrtljivo platformo, ki omogoča premikanje merilne glave v delovno okolje in iz njega med cikli.
Kateri je pravi merilni sistem za vašo aplikacijo?
Oglejte si našo ponudbo merilnih glav visoke točnosti in njihovo primernost glede na aplikacijo. Če potrebujete dodatno pomoč, se obrnite na lokalne komercialiste.
Primerjalna matrika merilnih glav visoke točnosti
Priporočeni tip stroja | Enosmerna ponovljivost | Tip prenosa signala | Združljivi vmesniki* | Priporočena dolžina tipala | |
RMP24-micro | Mikrostroji in stroji z majhnim delovnim prostorom | 0,35 µm (14 µin) 2σ | Radijski prenos FHSS | RMI-QE | Do 30 mm |
RMP400 | Manjši in srednji obdelovalni centri, manjši večopravilni stroji | 0,25 µm (10 µin) 2σ | Radijski prenos FHSS | RMI-Q ali RMI-QE** | Do 200 mm |
RMP600 | Večopravilni stroji vseh velikosti, obdelovalni centri in portalni stroji | 0,25 µm (10 µin) 2σ | Radijski prenos FHSS | RMI-Q ali RMI-QE** | Do 200 mm |
OMP400 | Manjši in srednji obdelovalni centri, manjši večopravilni stroji | 0,25 µm (10 µin) 2σ | Optični | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C z OSI/OSI-D, OMM-2 z OSI/OSI-D | Do 200 mm |
OMP600 | Obdelovalni centri vseh velikosti, manjši in srednji večopravilni stroji | 0,25 µm (10 µin) 2σ | Optični | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C z OSI/OSI-D, OMM-2 z OSI/OSI-D | Do 200 mm |
MP250 | CNC-brusilni stroji | 0,25 µm (10 µin) 2σ | Žična povezava | HSI ali HSI-C | Do 100 mm |
*Vse merilne glave Renishaw za obdelovalne stroje zahtevajo nakup združljivega vmesnika.
** Vmesnik RMI-QE je združljiv samo s serijo merilnih glav QE.
Točno umerjanje merilnih glav
Umerjajte svojo merilno glavo z gotovostjo s kroglo ACS-1 ter odpravite ročne procese, ki zahtevajo natančne merilne kladice.

Meritve so preproste z intuitivno programsko opremo
Z naložbo v merilno tehnologijo boste izboljšali svojo medprocesno kontrolo in postavili trdne temelje za svoje procese.
Renishaw poskrbi za gladko uporabniško izkušnjo pri delu z merilnimi glavami. Z obsežno paleto makro ciklov in aplikacij za obdelovalne stroje je programiranje merilnih ciklov hitro in intuitivno.
Vsestranski nadzor procesov
Z meritvami obdelovancev z merilno glavo na stroju lahko uveljavite avtomatizirane popravke odmikov orodja, ko se pojavijo napake med obdelavo.
Nadzor procesov še dodatno izboljšajte z meritvami orodij med pripravo, da bodo izdelki dobri že v prvem poskusu in vsakič.
Sisteme Renishaw za nastavljanje orodij na stroju ter za zaznavanje poškodb in loma orodja lahko uporabljate v povezavi z našimi merilnimi glavami visoke točnosti za namestitev na vreteno ter tako dosežete največjo produktivnost in nadzor nad procesi.
Sistemi za nastavljanje ter zaznavanje poškodb in loma orodja

Prenosi
Brošure
Podatkovni listi
-
Data sheet: RMP24-micro radio machine probe [en]
-
Data sheet: RMP400 (QE) radio machine probe [en]
-
Data sheet: RMP600 (QE) radio machine probe [en]
-
Data sheet: RMI-Q radio machine interface [en]
-
Data sheet: RMI-QE radio machine interface [en]
-
Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
-
Data sheet: OSI with OMM-2 multiple optical probe interface system [en]
-
Data sheet: OMI-2T [en]
-
Data sheet: OMM-2C optical machine module [en]
-
Data sheet: MP250 [en]
-
Data sheet: HSI high speed interface [en]
-
Data sheet: HSI-C [en]
Ali potrebujete podporo?
Stopite v stik z nami ali obiščite našo knjižnico za tehnično podporo za priročnike za montažo, navodila za uporabo in informacije v zvezi s skladnostjo.