Список совместимых изделий
Аппаратное обеспечение
Циклы GoProbe поддерживаются следующими контактными триггерными датчиками1:
Датчики для контроля деталей | Датчики для наладки инструмента |
1 Калибровка датчика-на-датчике поддерживается только оборудованием с системой PRIMO.
Программное обеспечение
Циклы GoProbe поддерживаются в следующих пакетах программного обеспечения:
Контроллеры
Циклы GoProbe поддерживаются следующими системами ЧПУ:
Brother, Fanuc/Meldas, Makino, обрабатывающие центры Mazak, обрабатывающие центры Okuma, Siemens.
Тип системы ЧПУ | Inspection Plus | Контактная наладка инструмента | ПО GoProbe для системы Primo |
Обрабатывающие центры Brother | A-4012-1028 Рекомендуемая версия2: 0H | A-4012-1007 Минимальная версия: 0K | – |
Обрабатывающие центры Fanuc/Meldas | A-4012-0516 Рекомендуемая версия2: AE | A-4012-0584 Минимальная версия: AF | A-4012-1320 |
Обрабатывающие центры Makino | A-4012-1611 Минимальная версия: 0C | A-4012-1580 Минимальная версия: 0B | – |
Обрабатывающие центры Mazak | A-4013-0112 Минимальная версия: 0T | A-4013-0133 Минимальная версия: 0Y | – |
Mazak Integrex | A-4013-0106 Минимальная версия: 0H | – | – |
Обрабатывающие центры Okuma | A-4016-1035 Минимальная версия: 0W | A-4016-1039 Минимальная версия: 0U | – |
Обрабатывающие центры Siemens | A-4014-0356 Рекомендуемая версия2:0L | A-4014-0396 Минимальная версия: 0M | A-4014-0682 |
2 В рекомендуемой версии предусмотрена поддержка всех циклов.