GoProbe

Упрощение измерений благодаря сочетанию простого программного обеспечения для измерений и удобных в использовании учебных материалов.

Быстрота и простота использования.

Отсутствие необходимости в опыте проведения измерений.

Простота обучения с помощью комплексного учебного комплекта GoProbe и приложения GoProbe.

Внедрите автоматическую систему привязки деталей и наладки инструмента в станочном цехе и пожинайте плоды этого решения

GoProbe представляет собой уникальное сочетание программного обеспечения, учебных материалов и справочных инструментов для пользователя, которое помогает выполнять наладку деталей, наладку инструментов и циклы настройки датчика.

Оперативность и удобство в использовании

Для работы с GoProbe необходимы только простые команды из одной строки и не требуются обширные знания G-кодов. Понятные команды легко усваиваются и используются даже новичками в области измерений. Для существующих пользователей это означает, что квалифицированным программистам больше не нужно заниматься написанием управляющих программ для деталей, и они смогут переключиться на более важные дела.

Интуитивно понятное приложение GoProbe

Ваш персональный учебный инструмент для привязки деталей и наладки инструмента, приложение GoProbe позволяет всего за несколько быстрых нажатий создавать однострочные команды, готовые к загрузке в систему ЧПУ станка. При необходимости доступна дополнительная поддержка в виде анимаций, справочных изображений и сопуствующего текста.

Проводите измерения с уверенностью

Помимо широкого выбора циклов наладки деталей и инструмента, GoProbe обеспечивает проверку измерительной головки в шпинделе и проверку системы наладки инструмента. Эти циклы обеспечивают готовность датчика или системы наладки инструмента к работе, а также дополнительную перестраховку и уверенность в правильности настроек перед запуском циклов привязки деталей или наладки инструмента.

GoProbe упрощает процесс измерения

Программное обеспечение GoProbe разработано таким образом, что его очень легко понять. Использование команд из одной строки помогло нам подготовиться к работе с нашей новой контактной измерительной системой быстро и легко.

Unimac (Индия)

Приложение GoProbe

Легкость освоения

Пакет GoProbe дополняется уникальным набором материалов для самостоятельного изучения, включающий учебную деталь, карманный справочник, справочной карты и электронного учебного курса.

Учебный комплект GoProbe

С помощью учебного комплекта GoProbe можно быстро приобрести знания и уверенность в своих силах и в максимально короткие сроки оптимизировать процессы привязки деталей и наладки инструмента.

Этот универсальный комплект может использоваться для самостоятельного обучения или для аудиторного обучения и позволяет выбрать учебные материалы и инструменты, которые лучше всего соответствуют вашим знаниям и опыту.

Учебный комплект GoProbe
1. Карманный справочник GoProbe: содержит инструкции по выполнению циклов GoProbe и пяти этапов измерения. Идеально подходит для начального обучения и в качестве справочника на каждый день.
2. Учебная деталь GoProbe: включает в себя много особенностей, характерных для привязки деталей, способствует уверенному практическом обучению на станке.
3. USB-накопитель: содержит электронный компьютерный курс для самостоятельного обучения, руководство по программированию и другие справочные материалы.
4. Справочная карта GoProbe: удобная «шпаргалка», используемая на станке для написания однострочных команд. Особенно удобна для тех, кто уже в большей степени знаком с циклами GoProbe.
Приложение GoProbe
Кнопка навигации GoProbe для настольных компьютеров (новый сайт)

Приложение GoProbe

Приложение GoProbe удобно выдает в вашем смартфоне команды из одной строки. Просто выберите необходимый цикл измерений из меню, заполните поля для ввода данных, и приложение сформирует для этого цикла команду из одной строки, готовую для ввода в станок. Кроме того, в приложении GoProbe для наглядности есть видео по каждому циклу измерения.

Приложение можно скачать бесплатно в App Store или Play Store. Оно будет работать только со станками, на которых уже установлено совместимое программное обеспечение для работы с макросами GoProbe.

Значок App store Значок Google play



Приложения также доступны в Китае на сайтах Baidu, Tencent и Huawei.

Электронный учебный курс GoProbe

GoProbe предлагает революционный метод обучения пользователей контактных измерительных систем.
Электронный учебный курс GoProbe представляет собой последовательный и всеобъемлющий пакет для самостоятельного обучения, дающий подробное объяснение циклов GoProbe.

В этом полностью интерактивном компьютерном курсе и в практических упражнениях, выполняемых на станке, рассматриваются все действия: от привязки деталей и наладки инструмента до настройки датчика.

GoProbe iHMI

GoProbe iHMI — это станочное приложение для контактных измерений, которое предлагает пользователям простой и интуитивно понятный метод работы со станочным датчиком Renishaw на Fanuc ROBODRILL с новой системой ЧПУ Fanuc iHMI.

Благодаря встроенной ОС Windows, технологии Fanuc Picture и интерфейсу с сенсорным экраном, GoProbe iHMI представляет собой простой измерительный интерфейс, который идеально подходит для пользователей, которые не имеют или почти не имеют опыта контактных измерений.

При разработке Fanuc iHMI особое внимание уделялось простоте эксплуатации, поэтому интерфейс является более простым, эффективным и понятным средством взаимодействия с устройствами ЧПУ 31i модели B/B5, оставаясь при этом узнаваемым для пользователей Fanuc. iHMI сочетает плоский сенсорный экран и наглядные графические средства навигации.

GoProbe Fanuc iHMI

GoProbe для элементов управления Mitsubishi M80 и M800S

GoProbe GUI (для ОЦ Mitsubishi M80/M800S) является простым приложением с интуитивно понятным интерфейсом для измерений на станке, обеспечивающим пользователей удобным программным решением для измерений.

Использование данного полностью интегрируемого приложения позволяет пользователям, не имеющим опыта работы с измерительными системами Renishaw, воспользоваться преимуществами, предоставляемыми этими системами. Вспомогательный текст и изображения содержат пояснения к полям ввода и наглядные инструкции для пользователя, а удобная навигация упрощает создание цикла измерений.

Функциональность приложения аналогична приложению для смартфона GoProbe, но при этом данное приложение работает непосредственно на ЧПУ и, соответственно, выполнение программ осуществляется напрямую.

Графический интерфейс пользователя GoProbe (для ОЦ Mitsubishi M80/M800S)

Наши инженеры раньше никогда не работали с измерительными системами на станках, но они быстро смогли начать пользоваться новой измерительной системой компании Renishaw благодаря циклам GoProbe и материалам для самостоятельного изучения.

R&R (США)

Баннер RMP400 с синим фильтром

Совместимость

Циклы GoProbe предлагаются только с совместимыми пакетами программного обеспечения для работы с макросами (например, Inspection Plus и ПО для контактной наладки инструмента). Подробности см. в списке совместимости.