Presets de ferramentas a laser avançados para máquinas CNC
Nossa linha de presets de ferramentas a a laser avançados para máquinas CNC oferece medição de ferramentas de alta precisão e alta velocidade, além de detecção de ferramentas quebradas. Melhore o controle do seu processo com os presets de ferramentas NC4, adequados para todos os tamanhos e tipos de máquinas-ferramentas.
Tecnologia de preset de ferramentas a laser líder de mercado
A exatidão dimensional e a qualidade das peças durante o processo de usinagem podem ser afetadas pelo desgaste, excentricidade e quebra da ferramenta. Os sistemas NC4 da Renishaw permitem que os usuários resolvam esses problemas.
O NC4 permite a medição de uma grande variedade de ferramentas em avanços e velocidades de produção. Isso ajuda a minimizar o risco de usinagem de peças de baixa qualidade devido ao desgaste excessivo ou quebra da ferramenta.
Como um preset de ferramentas a laser de alta qualidade para máquinas CNC, os sistemas NC4 são uma parte benéfica dos procedimentos de controle em processo de qualquer fabricante.
Por que usar um preset de ferramentas laser?
A medição de ferramentas é fundamental para garantir a precisão e a exatidão das peças usinadas. Ao implementar o preset automático de ferramentas durante o processo, podem ser alcançados facilmente tolerâncias rigorosas e acabamentos de alta qualidade.
Os presets de ferramentas a laser proporcionam medições confiáveis, sem contato e de alta velocidade com exatidão submicrônica, mesmo nos ambientes mais agressivos. Eles reduzem a necessidade de retrabalho, aumentam a produtividade geral e levam à redução significativa dos custos na fabricação.
Principais benefícios dos presets de ferramentas a laser

Excelente repetibilidade
Repetibilidade de medição da ferramenta até ±0,5 µm 2σ.

Medição abrangente
Mede com exatidão uma grande variedade de geometrias de ferramentas.

Construído para ambientes agressivos
A saída MicroHole™ e o sistema PassiveSeal™ protegem de acordo com os padrões IPX6 e IPX8.

Grande variedade de variantes disponíveis
Variedade de tamanhos, alturas e opções personalizadas para atender à aplicação.
O NC4 nos permite verificar quebras de pequenas ferramentas usadas para usinar chavetas e outros pontos de referência no came, que são vitais para o funcionamento correto do motor. Se não fosse pelo sistema Renishaw, a máquina poderia operar com uma ponta de ferramenta quebrada, com resultados desastrosos.
Ducati (Itália)
Software macro de preset de ferramentas
Aproveite ao máximo seu preset de ferramentas a laser com nosso software macro intuitivo de preset de ferramentas.
Qual é o preset de ferramentas a laser correto para minha aplicação?
Nossos avançados presets de ferramentas a laser aprimoraram uma ampla gama de aplicações de usinagem para fornecer um preset de ferramentas preciso, automático e rápido durante o processo. Ele foi projetado para complementar nossos outros dispositivos de controle de usinagem, como nossos apalpadores de elevada exatidão.Juntos, eles oferecem o controle de processo mais abrangente possível para uma grande variedade de preparações de centros de usinagem. Se precisar de ajuda para encontrar o melhor sistema de controle em processo, entre em contato com nossa equipe de vendas local.
Sistemas fixos NC4+ Blue
Apresentando a primeira tecnologia de laser azul do setor e óptica aprimorada, os sistemas NC4+ Blue permitem preset de ferramentas sem contato de alta precisão e alta velocidade, além de detecção de quebra de ferramentas.
O NC4+ Blue mede e detecta ferramentas de até Ø0,03 mm e repetibilidade de ±0,5 μm 2σ, assegurando a produção de peças conformes "desde a primeira vez". O desempenho de medição aprimorado associado aos lasers azuis minimiza os erros de medição entre ferramentas em uma grande variedade de ferramentas, até mesmo em microferramentas.

Sistemas NC4
Com mais de uma década de experiência comprovada dos clientes, o sistema original de laser vermelho NC4 oferece medição consistente, com repetibilidade de ±1,0 µm 2σ.
Para garantir resultados exatos, o jato de ar integrado do NC4 remove com eficiência os resíduos de usinagem e o refrigerante da ferramenta antes da medição.


Sistemas separados NC4
Os sistemas separados NC4 oferecem uma solução flexível para instalações complexas. Os sistemas podem ser montados em diferentes orientações, a distâncias entre 0,3 m e 5 m, e fornecidos com suportes e fixações adequados para cada instalação da máquina. Eles usam nossa confiável tecnologia de laser vermelho e sistemas de proteção óptica, garantindo desempenho exato e robusto para qualquer aplicação.
Sistemas NC4 sob encomenda
Para soluções personalizadas de preset de ferramentas, nossa equipe de Produtos Personalizados fornece consultoria especializada e serviços de projeto.
Preset de ferramentas facilitado com software intuitivo
Nosso software macro de preset de ferramentas sem contato permite preset de comprimento e diâmetro, medição de raio e detecção de ferramentas quebradas em alta velocidade, além de funcionalidades avançadas.
Usuários experientes podem usar as técnicas tradicionais de código de macro, enquanto as GUIs fáceis de usar da Renishaw e o aplicativo GoProbe oferecem suporte a novos usuários.




Meça a excentricidade da ferramenta*

Detecte ferramentas quebradas

Detecte arestas lascadas de ferramentas

Detectar rebarbas ou cavacos presos



Precisa de suporte com o NC4?
Como uma empresa global confiável, a Renishaw se dedica a fornecer um serviço de suporte excepcional aos clientes.Encontre nossa ampla variedade de informações sobre NC prontamente disponíveis, abrangendo NC4, NCi-6 e aplicativos para celulares Renishaw.
Saiba mais
-
Folheto: NC4 Azul Preset de ferramentas a laser
-
Catálogo de Produto: Série de presets de ferramentas sem contato NC4+ Blue
-
Data sheet: NC4 non-contact tool setting system accessories [en]
-
Catálogo de Produto: Linha de presets de ferramentas sem contato NC4
-
Data sheet: NCi-6 non-contact tool setting [en]
-
Especificações técnicas: Sistemas de apalpadores para máquinas-ferramenta CNC
-
Guia de Bolso: Soluções - Melhore a qualidade e precisão das peças produzidas e aumente a eficiência de suas máquinas CNC
Próximos passos
Para solicitar mais informações ou comprar, envie um formulário de contato para falar com o escritório local.
Fale conosco