Perguntas frequentes sobre o leitor laser
Geral
O que devo usar para limpar a óptica do meu sistema de leitor laser?
A tabela a seguir destaca o que pode e não pode ser utilizado:
Usar | Não usar |
Etanol, metanol, propanol e combinações | Acetona |
Fluido de limpeza de óculos | Materiais abrasivos |
Panos de limpeza não abrasivos e sem fiapos | Solventes clorados |
Panos de microfibra | Benzina |
É possível fornecer um certificado de calibração para o meu sistema de leitor laser?
Sim, isto pode ser especificado ao emitir um pedido para um novo sistema. Favor observar que há um custo adicional para este serviço.
Perdi o meu certificado de calibração, é possível fornecer um substituto?
Sim, é possível. Entre em contato com o escritório Renishaw local e informe o número de série. Favor observar que há um custo adicional para este serviço.
RLE
Devo utilizar um espelho plano ou um alvo retrorefletor nas minhas aplicações?
A escolha do alvo depende do tipo de aplicação, cada um tem as suas próprias vantagens. Um espelho plano é mais apropriado para aplicações com mesa XY. Retrorefletores são mais toleráveis para rotação angular do que espelhos planos e normalmente são utilizados em eixos lineares.
Por que o LED de status do eixo ainda está vermelho quando o sistema RLE já está alinhado?
Os sistemas RLE são fornecidos como padrão com as definições do interruptor dip da RLU configurado para "erro", portanto estas precisam ser configuradas antes de usar (incluindo o interruptor de paridade).
Qual é a resolução mais alta que pode ser alcançada com um sistema RLE?
Ao combinar o RLE com o RPI20, é possível atingir uma resolução de 38,6 picômetros a 1 m/s.
Que conectores necessito para integrar o meu sistema RLE?
Quando um novo sistema RLE é fornecido, está incluído um kit com todos os conectores necessários.
Quais espelhos a Renishaw recomenda para o uso com os seus sistemas RLE?
A Renishaw oferece a sua própria série de espelhos. Os dados técnicos contém todas as informações importantes para que você possa procurar os seus próprios espelhos customizados, se necessário.
HS20
É possível reparar um sistema HS10?
Infelizmente a Renishaw já não é capaz de oferecer suporte às unidades HS10 (a partir de janeiro de 2016) devido à obsolescência de componentes. No entanto, a Renishaw oferece uma opção de atualização para o HS20 a um preço reduzido. Contate o escritório Renishaw local para mais detalhes.
Que nível de exatidão pode ser alcançado com o HS20?
O HS20 é capaz de atingir uma exatidão de 1 ppm (1 µm/m).
Quais opções alternativas de compensação a Renishaw oferece?
Com o RCU10 é possível compensar a temperatura, pressão e umidade do ar. Além disso, há recursos para compensar o crescimento de uma peça ou estrutura de máquina devido à dilatação térmica.
Qual é o máximo alcance do HS20?
O HS20 é capaz de atingir um alcance máximo de 60 m quando utilizado com o kit óptico de longo alcance.
Quais são as opções de saída do HS20?
O HS20 oferece as opções de saída incremental digital (quadratura digital RS422) e incremental analógica (1 Vpp – senso e cosseno diferencial).
Conformidade
Todos os sistemas de leitor laser da Renishaw estão em conformidade com a diretriz RoHS?
Os leitores laser Renishaw estão em conformidade com a RoHS desde junho de 2017. As declarações de conformidade (DOC) correspondentes podem ser encontradas em nossa página de qualidade e conformidade dos produtos.
Os leitores Renishaw cumprem a legislação da EU (declarações de conformidade CE)?
Consulte a página Qualidade e conformidade dos produtos.
Próximos passos
Se você não encontrou uma resposta aqui, envie sua pergunta utilizando o formulário de e-mail ou entre em contato com nosso escritório regional mais próximo.