Saltar navegação

Pontas de diamante para aplicações de metrologia

Pontas de diamante OPTiMUM™ Renishaw

Suportam alto desempenho de escaneamento nas aplicações mais exigentes. Beneficie-se do aumento da vida útil e da redução do tempo de inatividade para recalibração e inspeção.

A solução definitiva para medição de precisão

Utilizando diamante, um dos materiais mais duros conhecidos na Terra, as pontas de diamante OPTiMUM são o auge da tecnologia de pontas para aplicações de metrologia. As pontas revestidas de diamante oferecem incomparável resistência ao desgaste, sem acúmulo de material e maior flexibilidade para atender às suas demandas de inspeção mais desafiadoras.


Projetamos a linha de pontas revestidas de diamante para atender especificamente às aplicações de escaneamento mais agressivas. Rubi, nitreto de silício e zircônia são materiais comumente usados ​​para extremidades das pontas e têm sido utilizados há muitos anos, apresentando bom desempenho na maioria das aplicações. Entretanto, nos últimos anos, os desenvolvimentos tecnológicos aumentaram o uso de materiais novos e mais duros. O uso de pontas de diamante OPTiMUM para realizar a inspeção de escaneamento de peças feitas com esses materiais elimina qualquer preocupação com o desgaste da ponta.

Agora disponível para compra online!

Agora oferecemos uma variedade de pontas revestidas de diamante para atender a diversas aplicações em nossa loja online.

Com estoque mantido localmente, aproveite nossos curtos prazos de entrega.

Compre online

Veja nossas pontas diamantadas OPTiMUM em ação


Desbloqueando o potencial: Por que escolher pontas revestidas de diamante?

As pontas de diamante OPTiMUM são a solução ideal para aplicações de escaneamento que normalmente mostrariam sinais de desgaste ou captação do material.

Para complementar os recursos de escaneamento de alto desempenho do sistema REVO®, foi criada uma série de pontas aprovadas para o RSP2 e comumente usadas.

Também criamos uma série de pontas M2, M3 e M5 mais comuns para outras aplicações de escaneamento.

Usando descobertas da indústria, vimos o diamante superar outros materiais de esfera em certas aplicações de escaneamento. Abaixo listamos algumas aplicações em que as pontas revestidas de diamante apresentam um desempenho extremamente bom.

Automotiva

Revestimento de furo com pulverização de metal: A indústria automotiva depende da pulverização de metal fundido para camisas de cilindro, o que exige medições precisas, mas pode ser altamente abrasivo. Pontas revestidas de diamante podem durar mais de 200 km, em comparação aos 36 km dos de rubi.

Aeroespacial

Componentes de aeronaves de grande porte: Na indústria aeroespacial, pontas revestidas de diamante são preferidas para escanear grandes peças de motores devido à sua durabilidade superior à do rubi, o que aumenta significativamente sua vida útil.

Medicina

Implantes ortopédicos de titânio de grau médico: Foi descoberto que materiais como rubi e outros materiais convencionais de pontas retêm material e causam marcas nas peças durante o escaneamento. Foi descoberto que pontas revestidas com diamante reduzem significativamente esse problema.

Cerâmicas técnicas

Cerâmicas como o carboneto de silício têm muitos benefícios, mas são extremamente resistentes. Foi comprovado que o escaneamento com pontas revestidas de diamante dura significativamente mais do que equivalentes de rubi nessas aplicações.

Como as pontas de diamante OPTiMUM podem beneficiar você?

Quando se trata de desafios de inspeção, a ponta que você escolher pode fazer toda a diferença. Fatores como acesso às características da peça, tempos de inspeção e desempenho do apalpador são fortemente influenciados pela ponta que você usa.

Uma das características de destaque das nossas esferas revestidas de diamante é sua capacidade de manter sua circularidade e resistir ao acúmulo de material ou ao desgaste prematuro, mesmo ao escanear materiais abrasivos ou ligas macias. Isso não apenas prolonga a vida útil da ponta, mas também reduz a necessidade de recalibração e minimiza o tempo de inatividade para inspeção.

A ponta mais flexível em seu kit de ferramentas de metrologia

Tenha a tranquilidade de saber que você sempre tem a ponta certa para o trabalho. Alguns materiais de peças não são compatíveis com materiais típicos de extremidades das pontas. Por exemplo: alguns tipos de alumínio causam grande acúmulo na extremidade da ponta durante o escaneamento, o que afetará os resultados da medição.


Foi demonstrado que as pontas revestidas de diamante apresentam desempenho tão bom quanto as pontas tradicionais em uma ampla variedade de materiais de peças, desde cerâmicas duras e abrasivas até ligas de alumínio macias. Atualize seu kit de ferramentas de metrologia com pontas revestidas de diamante para maior durabilidade e desempenho, independentemente do desafio da inspeção.

A linha de pontas Renishaw é abrangente. Consulte nossa página de pontas de precisão para metrologia para mais informações.

Ponta de diamante OPTiMUM escaneando uma pá de hélice
Ponta de diamante OPTiMUM escaneando uma peça automotiva
Ponta de diamante OPTiMUM escaneando uma peça aeroespacial

Evite o desgaste prematuro da ponta

Escanear superfícies ásperas ou abrasivas pode causar desgaste indesejado na ponta. A interação entre a peça e a esfera da ponta pode causar desgaste abrasivo, resultando em danos a ambas.

Para evitar esse problema, considere usar pontas de diamante OPTiMUM. As esferas altamente duráveis ​​podem suportar o escaneamento em superfícies abrasivas sem perder sua forma ou integridade.

Sem acumulação de material

O escaneamento em superfícies macias como o alumínio favorece o acúmulo de material na esfera da ponta.

Quando é utilizada uma esfera de rubi para escanear alumínio, os dois materiais atraem um ao outro e o material é passado da superfície mais macia para a superfície mais dura. Isto significa que o alumínio é depositado na superfície da esfera de rubi, alterando a sua forma e que as esferas deverão ser trocadas frequentemente.

Com as pontas de diamante OPTiMUM, o material da peça não adere à esfera e quaisquer pequenos depósitos podem ser facilmente removidos.

Ponta de diamante OPTiMUM escaneando uma bandeja tibial
Ponta de diamante OPTiMUM escaneando um disco aeroespacial
Pontas de diamante OPTiMUM destacando-se contra uma gota preta escura

Economizando seu dinheiro a longo prazo

Ao escolher sua ponta, você deve considerar outros fatores além do preço de compra. Considerações como a vida útil da ponta, o custo da mão de obra e o tempo de inatividade da CMM são fatores considerados no custo total de propriedade. Está comprovado que pontas revestidas de diamante funcionam melhor por mais tempo e com menos intervenções, economizando dinheiro a longo prazo. Em alguns casos, a alternativa ao rubi pode ter um custo mais alto se precisar ser substituída com frequência.

Exemplo de economia de custo com diamante (escaneamento de um material duro):

Em uma aplicação prática, uma ponta de rubi começou a se desgastar após apenas um mês de escaneamento agressivo de um material duro, o que começou a impactar negativamente os resultados da metrologia. Em contraste, uma ponta revestida de diamante durou um ano inteiro nas mesmas condições sem qualquer redução no desempenho.

RubiDiamante
Custo da ponta£ 50£ 430
Vida útil da ponta (meses)112
Custo de mão de obra e CMM (por hora)£ 80£ 80
Tempo para substituir e recalibrar a ponta (minutos)1515
Custo total em 12 meses£ 840£ 450

Compre online

Acesse nossa loja online para comprar itens da nossa grande variedade de pontas de precisão.

Compre online

Artigos técnicos

Leitura adicional

Entre em contato com nossa equipe de vendas hoje

Entre em contato com o nosso escritório local para obter mais informações e falar com um especialista.