Acessórios do sistema Equator™
Uma grande variedade de acessórios está disponível para operações manuais ou automatizadas.
Acessórios manuais e automáticos
Interface com teclas - A-6088-0010A interface com teclas Equator permite a operação do sistema através de teclas. O sistema de medição Equator pode ser movido utilizando as teclas de jog, se necessário, e há teclas para alinhamento inicial, comutação entre os modos master/medição, alteração das telas de visualização e fácil recuperação de erros. | ![]() |
EQ-IO, I/O interface (EZ-IO licenciada) - A-5923-0110 | ![]() |
EQJ, joystick MCUlite-2 - A-5504-0258O joystick MCUlite-2 é fornecido com um cabo de 1,5 m. Quando o medidor Equator está em modo manual, o joystick MCUlite-2 torna fácil movimentar o apalpador em x, y, e z. A funcionalidade inclui override de velocidade e capacidade de bloquear movimentos em diferentes eixos. Uma posição segura pode ser registrada e chamada novamente. | ![]() |
EQS, botão de parada - A-5504-0255O botão de parada é uma configuração alternativa quando um joystick não é necessário para mover o apalpador manualmente ao redor da máquina. Ele está localizado na frente do sistema e pode ser facilmente fixado na base do Equator com dois parafusos. | ![]() |
EQ3F-M6, Placa de fixação M6 - A-5504-0200 | ![]() |
EQ3F-S55, Espaçador da placa de fixação - A-5504-0203O espaçador da placa de fixação eleva a localização cinemática da placa base em 55mm. Se estiverem sendo medidas peças muito pequenas ou utilizadas pontas curtas, o kit do espaçador da placa pode ajudar a elevar a peça dentro do espaço de trabalho durante o desenvolvimento do programa e da medição. | ![]() |
Gabinete Equator - A-5504-0210O gabinete do sistema Equator proporciona uma estação de medição independente com ocupação de espaço otimizada, configurável para os requisitos específicos do cliente. Elementos inclusos:
| ![]() |
Kits de pontas EquatorOs kits de pontas Equator contêm as pontas mais comumente utilizadas pelos usuários e estão disponíveis em três versões, com preços de pacote menores do que a soma do seu conteúdo. Os kits foram projetados para fornecer uma solução de armazenamento para até seis pontas montadas. Com todos os kits contidos dentro da mesma caixa, as pontas adicionais podem ser armazenadas em locais de reserva. Todas as pontas também estão disponíveis separadamente. Pontas M3 são destinadas para o uso em configurações retas, enquanto as pontas M2 mais leves e adaptadores estão incluídos para aplicações com pontas em L e estrela. | ![]() |
Kit Gauge Checker do Equator - A-5925-0200O kit Gauge Checker foi desenvolvido especificamente para auxiliar o seu sistema de medição Equator. Diferente de uma CMM, o medidor Equador não precisa ser recalibrado em intervalos regulares para assegurar a exatidão em todo o espaço de trabalho. No entanto, é útil que seja possível confirmar que o sistema Equator está funcionando de acordo com as suas especificações de fabricação. O Gauge Checker Equator é fácil de integrar ao seu programa de manutenção e permite que seja executada uma rápida verificação da condição do sistema. Cada kit Gauge Checker Equator pode ser utilizado em vários sistemas. | ![]() |
EQ-ATS 300 (25 medir, 500 curso)EQ-ATS 300-M6-5 (A-6242-0051)EQ-ATS 300-M8-5 (A-6242-0052)EQ-ATS 300-1/4”-5 (A-6242-0053)Sistema de transferência automatizado acionado pneumaticamente que se comunica com o medidor Equator via EQ-CM1, para uso em células automatizadas ou ambientes de carregamento manual. O sistema é projetado especificamente para máquinas EQ300 mas pode ser montado na EQ500, para peças e acessórios de até 10 kg a 100 mm de offset. O EQ-ATS tem percurso de 500 mm e uma barra de segurança para impedir que os usuários posicionem objetos dentro da área de carregamento. | ![]() |
EQ-ATS 300 (25 medir, 800 curso)EQ-ATS 300-M6-8 (A-6242-0061)EQ-ATS 300-M8-8 (A-6242-0062)EQ-ATS 300-1/4”-8 (A-6242-0063)Sistema de transferência automatizado acionado pneumaticamente que se comunica com o medidor Equator via EQ-CM1, para uso em células automatizadas ou ambientes de carregamento manual. O sistema é projetado especificamente para máquinas EQ300 mas pode ser montado na EQ500, para peças e acessórios de até 10 kg a 100 mm de offset. Esta versão tem um percurso de 800 mm e requer uma perna de apoio. | ![]() |
EQ-ATS 500 (40 medir, 800 curso)EQ-ATS 500-M6-8 (A-6242-0064)EQ-ATS 500-M8-8 (A-6242-0065)Sistema de transferência automatizado acionado pneumaticamente que se comunica com o medidor Equator via EQ-CM1, para uso em células automatizadas ou ambientes de carregamento manual. Este sistema é projetado para o EQ500, para cargas de até 50 kg a 100 mm de offset. Uma massa maior (até 80 kg) pode ser suportada com amortecedores opcionais. O EQ-ATS 500 tem percurso de 800 mm e perna de apoio. | ![]() |