Saltar navegação

Preset de ferramentas por contato para máquinas CNC

Reduza o refugo e aumente a produtividade definindo com exatidão o comprimento e o diâmetro das ferramentas nos centros de usinagem CNC antes da usinagem. Explore nossa linha de presets de ferramentas por contato para medição de ferramentas e detecção de ferramentas quebradas.

Melhore a exatidão da máquina

O comprimento e o diâmetro das ferramentas utilizadas nas máquinas CNC são parâmetros críticos que precisam ser definidos com exatidão. Se esses parâmetros forem inexatos, mesmo que por uma pequena margem, podem levar a erros no produto final, resultando em aumento de refugo ou retrabalho.

Oferecemos uma grande variedade de presets de ferramentas por contato, desenvolvidos para centros de usinagem e centros de torneamento CNC. Eles permitem operação automatizada com os seguintes benefícios:

  • Redução do tempo de inatividade da máquina – Aumente a eficiência operacional.
  • Medição repetível – Obtenha preset de ferramenta preciso com repetibilidade melhor que 1,00 µm 2σ.
  • Produção confiável – Minimize as inexatidões da preparação manual e reduza o refugo.
  • Detecção de quebra – Identifique quebra de ferramenta com alertas oportunos durante o ciclo.
  • Maior produtividade – Automatize o preset de ferramentas sem a necessidade de habilidades especializadas, permitindo que a equipe seja redistribuída em funções proativas de engenharia.

Tecnologia de preset de ferramentas cinemático

Preset de ferramentas RTS na máquina

Os presets de ferramentas e produtos de detecção de ferramentas quebradas da Renishaw ajudam a melhorar a eficiência do seu processo de fabricação.

Para verificação simples de comprimento e raio até detecção de ferramentas quebradas, nossos presets de ferramentas por contato usam a mesma tecnologia cinemática que nossos apalpadores de inspeção de peças.*

Quando uma ferramenta desvia a ponta, registra-se um aumento na resistência entre as esferas e os rolos na montagem cinemática.

O preset de ferramentas "dispara" quando a resistência excede um limite e um sinal é enviado ao comando da máquina. Os corretores da ferramenta podem então ser atualizados automaticamente ou um alarme emitido se a ferramenta estiver quebrada.

A capacidade do mecanismo do preset de ferramenta de repousar após a ativação melhor que 1 µm 2σ é fundamental para a repetibilidade e boa metrologia.

Comprovada ao longo de cinco décadas, a tecnologia cinemática é a escolha preferida de muitos fabricantes de máquinas e usuários finais devido à sua exatidão e confiabilidade.

* Com exceção do nosso Preset de Ferramentas de Comprimento (LTS).

Com os apalpadores Renishaw podemos ter certeza de que temos dados corretos e consistentes e estamos economizando cerca de 85 minutos por preparação, apenas no preset da ferramenta.

Quality Engineered Products (Reino Unido)

Encontre o preset de ferramentas por contato Renishaw correto para sua aplicação

Tipo de máquina recomendadoAlcance operacionalRepetibilidade unidirecionalTipo de transmissãoInterfaces compatíveis*
OTSCentros de usinagem pequenos até médiosAté 5 m1,00 µm 2σÓptica infravermelho (modulada)OMM-2 ou OMM-2C com OSI, OSI-D, OMI-2, OMI-2T, OMI-2H ou OMI-2C
RTSTodos os tamanhos de centros de usinagemAté 15 m1,00 µm 2σ

Rádio - Espectro por saltos de frequência (FHSS)

RMI-Q, RMI-QE
TS27RTodos os tamanhos de centros de usinagemN/A1,00 µm 2σCom caboMI 8-4, HSI ou HSI-C
TS34Todos os tamanhos de centros de usinagemN/A1,00 µm 2σCom caboMI8-4, HSI ou HSI-C
LTSTodos os tamanhos de centros de usinagemN/A0,75 μm 2σCom caboN/A
APCAplicações em tornos e máquinas multitarefas

N/A

1,50 μm 2σ

Com caboHSI ou HSI-C
* Todos os presets de ferramentas por contato da Renishaw exigem a aquisição de uma interface compatível.

Preset de ferramentas para comprimento e diâmetro

Preset de ferramentas por contato OTS na máquina
Preset de ferramentas por contato RTS na máquina

OTS

O preset de ferramentas por contato OTS 3D com transmissão de sinal óptico pode ser usado em uma grande variedade de ferramentas em centros de usinagem de pequeno a médio porte. É compatível com receptores modulados ópticos Renishaw e pode ser usado como parte de um sistema de apalpador duplo. Este sistema robusto e sem cabos permite liberdade de movimentos da mesa e é ideal para máquinas com palet duplo ou mesa rotativa.

  • Projeto cinemático comprovado.
  • Resistência excepcional à interferência da luz com transmissão modulada.
  • Módulo óptico infravermelho com direção ajustável.
  • Sem cabo, para movimentos sem restrição da máquina e fácil instalação.
  • Repetibilidade de 1,00 μm 2σ.

RTS

O apalpador de preset de ferramentas por contato RTS 3D com transmissão por rádio é adequado para uso em centros de usinagem de todos os tamanhos e em aplicações onde a linha de visão entre o preset de ferramentas e o receptor é difícil de alcançar. O projeto sem cabo do RTS significa que ele pode ser utilizado isoladamente ou como parte de um sistema de vários apalpadores, permitindo o uso em uma ampla gama de aplicações.

  • Projeto cinemático comprovado.
  • O patenteado espectro disperso por saltos de frequência (FHSS), para resistência ideal a interferências.
  • Faixa de frequência globalmente reconhecida de 2,4 GHz - atende as regulamentações de rádio em todos os principais mercados.
  • Sem cabo, para movimentos sem restrição da máquina e fácil instalação.
  • Repetibilidade de 1,00 μm 2σ.
Preset de ferramentas por contato TS27R na máquina
Preset de ferramentas por contato TS34

TS27R

O TS27R é um preset de ferramentas por contato 3D versátil com transmissão de sinal com cabo para uso em todos os tamanhos de centros de usinagem verticais e horizontais e em todos os centros de usinagem de pórtico.

  • Projeto cinemático comprovado.
  • Comunicação com cabo resistente a interferências.
  • Preset de ferramentas econômico para todos os tipos de centros de usinagem.
  • Repetibilidade de 1,00 μm 2σ.

TS34

O preset de ferramentas compacto TS34 3D por contato e transmissão de sinal com cabo oferece preset rápido de ferramentas e monitoramento de desgaste de ferramentas para centros de usinagem CNC. Disponível na versão com saída traseira ou lateral e ocupando menos espaço que o TS27R, ele pode ser usado em uma grande variedade de ferramentas.

  • Projeto cinemático comprovado.
  • Comunicação com cabo resistente a interferências.
  • Seu tamanho compacto ocupa um espaço mínimo na mesa.
  • Projeto robusto - o apalpador é protegido por um defletor de cavacos, evitando a entrada de impurezas e cavacos no sistema.
  • Repetibilidade de 1,00 μm 2σ.

Preset de ferramentas para comprimentos

Preset de ferramentas por contato LTS na máquina

LTS

O LTS é um preset de ferramentas de comprimento de eixo único, adequado para montagem vertical e horizontal em muitos tipos de aplicações. Como foi projetado para operar dentro do ambiente de usinagem, é resistente à entrada de cavacos ou de líquido refrigerante e evita ativações falsas causadas por choques ou vibrações.

  • Projeto de mancal liso para a maior longevidade.
  • Projeto com cabo com interface totalmente integrada para conexão direta ao comando da máquina.
  • Jato de ar integrado proporciona remoção eficaz de cavacos quando necessário.
  • Projeto robusto para operação nos ambientes de usinagem mais agressivos.
  • Repetibilidade de 0,75 μm 2σ.

Preset de ferramentas para torno

Preset de ferramentas para torno APC na máquina

APC

O preset de ferramentas compacto APCA-45 especificamente desenvolvido para os ambientes mais agressivos encontrados em tornos e máquinas multitarefas. Um corpo de aço inoxidável robusto e compacto proporciona flexibilidade de instalação, permitindo a montagem em áreas da máquina anteriormente inadequadas para os presets de ferramentas.

  • Medição rápida de ferramentas de torneamento, corte, ranhuramento, rosqueamento e mandrilamento.
  • Comunicação com cabo resistente a interferências
  • Uma cobertura pneumática assegura que a ponta esteja totalmente protegida quando não em uso.
  • Purga de ar integrada para ajudar a ponta a permanecer livre de impurezas (incluindo porta de jato de ar para clientes que necessitam de limpeza de ferramentas).
  • Repetibilidade de 1,50 μm 2σ.

Próximos passos

Para solicitar mais informações ou comprar, envie um formulário de contato para falar com o escritório local.

Fale conosco

Downloads

Dados técnicos

Software que simplifica o preset de ferramentas

Explore nossa linha de softwares de preset de ferramentas e aplicativos de máquinas-ferramenta para programar ciclos de medição de forma rápida e intuitiva.

Software de preset de ferramentas

Procurando suporte?

Entre em contato ou visite nossa biblioteca de suporte técnico para obter manuais de instalação, manuais do usuário e informações de conformidade.

Biblioteca de suporte