Omiń nawigację

Oprogramowanie kalibracyjne — pliki do pobrania

CARTO to samodzielny pakiet oprogramowania do obsługi systemów pomiarowych XL-80, XM-60, XM-600 i XR20 firmy Renishaw. Umożliwia zbieranie danych, analizę i kompensację, upraszczając proces monitorowania i poprawy parametrów pozycjonowania.

Ponieważ niektóre funkcje są nadal w fazie rozwoju, może być wymagane inne oprogramowanie do kalibracji.

Dowiedz się więcej na temat pakietu CARTO

Obraz CARTO dla pola w przeglądarce

Oprogramowanie do pobrania

OprogramowanieDo pobrania — zawartośćŁącze do pobierania
CARTO
Dowiedz się więcej na temat pakietu CARTO
CARTO 4.10Pobierz teraz
Ballbar 20
Dowiedz się więcej o oprogramowaniu Ballbar 20
Ballbar 20 v20.0 SP3Pobierz teraz
Ballbar Trace
Dowiedz się więcej o oprogramowaniu Ballbar Trace
Ballbar Trace v1.2 SP2Pobierz teraz
QuickViewXL
Dowiedz się więcej o QuickViewXL
QuickViewXL v1.0.4 (30-dniowa wersja próbna)Pobierz teraz
Oprogramowanie wyświetlacza XK10
Dowiedz się więcej o systemie laserowym XK10
Oprogramowanie wyświetlacza XK10 v12.19Pobierz teraz
LaserXL

LaserXL v20.3

DyconXL (zamiana danych dynamicznych na plik CSV)

Pobierz teraz
RotaryXLRotaryXL v1.10Pobierz teraz
XCal-View Analysis

XCal-View analysis v2.4 (30-dniowa wersja próbna)

Renishaw analysis v20.03.02.04

Pobierz teraz
Laser 10

Laser 10 v10.06

Sterowniki urządzenia DX10, 32-bitowe i 64-bitowe

Poprawka usuwająca błąd zawieszania DX10

Pobierz teraz

Dodatkowe informacje

Oprogramowanie LaserXL

LaserXL to oprogramowanie do zbierania i analizowania danych przy użyciu laserowego systemu XL-80. Firma Renishaw zaleca stosowanie w miarę możliwości pakietu oprogramowania CARTO dla XL-80, ponieważ program LaserXL nie jest już obsługiwany.

Uwaga: do obsługi trybu płaskości i niektórych zastosowań pomiarowych może być wymagany program LaserXL.

Pobierz teraz

Oprogramowanie RotaryXL

RotaryXL jest oryginalnym oprogramowaniem przeznaczonym do użytku z kalibratorem osi obrotowych XR20 w połączeniu z systemami laserowymi XL-80 lub ML10.

Firma Renishaw zaleca stosowanie pakietu oprogramowania CARTO do pomiarów obrotowych w osi i poza osią przy użyciu systemu XL-80 i kalibratora osi obrotowych XR20.

Pobierz teraz

Oprogramowanie XCal-View do analizowania

Oprogramowanie XCal-View do analizowania oraz oprogramowanie analityczne Renishaw umożliwiają analizę danych z systemów Laser10, LaserXL i RotaryXL zgodnie z uznawanymi normami międzynarodowymi. Pakiet oprogramowania CARTO zastąpił oba pakiety analityczne.

Uwaga: Oprogramowanie XCal-View jest wymagane do:

  • Analizy przekątnych bryły i powierzchni zgodnie z normą ISO 230-6.
  • Analizy danych z Ballbar Trace zgodnie z normą ISO 10791-6 dla oceny 5-osiowej.

Pobierz teraz

Skontaktuj się z nami, aby zakupić XCal-View

Oprogramowanie Laser 10

Oprogramowanie Laser 10 umożliwia zbieranie i analizę danych dla systemu laserowego ML10, który został zastąpiony systemem XL-80.

Firma Renishaw oferuje dotychczasowym użytkownikom szereg opcji, aby dobrać najlepsze rozwiązanie.

Pobierz teraz

Modernizacja do najnowszej wersji systemu