Omiń nawigację

Dlaczego używa się enkoderów laserowych?

Firma Renishaw jest świadoma tego, że wyspecyfikowanie i wybranie systemu enkodera laserowego to złożony proces. Na kolejnych stronach przedstawimy sposób działania systemu, dlaczego powinno się go używać i jakie korzyści są związane z jego użytkowaniem.

Dodatkowe informacje

Firma Renishaw oferuje laserowe systemy pomiarowe od 1994 roku. Wtedy wprowadzono na rynek pierwszy enkoder laserowy HS10 dalekiego zasięgu (zasięg do 60 m). Te systemy były szeroko używane na dużych obrabiarkach w przemyśle aeronautycznym, morskim i innych specjalizowanych zastosowaniach. System HS10 został zastąpiony laserem HS20 dalekiego zasięgu w 2012 roku. System HS20 zapewnia zgodność wsteczną i wyposażono go w ulepszony układ optyczny oraz elektroniczny w celu zapewnienia jeszcze lepszej wydajności i niezawodności.

Enkoder laserowy serii RLE został wprowadzony w 2001 roku. Był to system krótkiego zasięgu (do 4 m). W enkoderze RLE zastosowano unikatowe i opatentowane „zdalne” źródło laserowe oraz głowicę połączoną światłowodem w celu zapewnienia lepszych parametrów metrologicznych, zmniejszenia ilości zajmowanego miejsca oraz uproszczenia instalacji i konfiguracji. System jest dostępny w wielu konfiguracjach umożliwiających dostosowanie do różnych ustawień układu optycznego i zastosowań.

System RLE jest stosowany w przyrządach pomiarowych DR i CD-SEM wielu globalnych producentów, a także w licznych zastosowaniach o krótszych zakresach pomiarowych. Jego funkcje i możliwości zapewniają takie korzyści interferometrii, jakie wcześniej nie były możliwe do uzyskania.

Oba systemy RLE i HS20 oferują szeroki zakres akcesoriów, jak np. systemy kompensacji wpływu otoczenia, układy optyczne oraz interfejsy sygnałowe do obsługi szerokiej gamy zastosowań pomiarowych.

 
loading