Omiń nawigację

Tabela porównawcza enkoderów optycznych

Porównaj szeroką gamę optycznych systemów enkoderów liniowych, na łuku częściowymobrotowych (położenia kątowego) firmy Renishaw.

Aby uzyskać więcej informacji oraz zapoznać się z opcjami produktu, skorzystaj z konfiguratora enkoderów.

Optyczne liniowe głowice odczytowe

Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich arkuszach danych technicznych.

Absolutne

Nazwa produktu

Sygnały wyjściowe (rozdzielczość)

Opcje liniałów

Długość liniału

Dokładność liniału

Szybkość maksymalna

Wymiary głowicy
(dł. x szer. x wys.)

RESOLUTE™

Cyfrowy: Nd.
Sygnał analogowy: Nd.
Interfejs szeregowy: BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(od 1 nm do 100 nm)

RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S


RTLA30: do 21 m

RSLA30: do 5 m
RELA30: do 1,5 m

RKLA30-S: do 21 m

Do ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

EVOLUTE™

Cyfrowy: Nd.
Sygnał analogowy: Nd.
Interfejs szeregowy: BiSS C, Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa

RTLA50/FASTRACKMaks. do 10,02 m±10 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementalne

Nazwa produktu

Sygnały wyjściowe (rozdzielczość)

Opcje liniałów

Długość liniału

Dokładność liniału

Szybkość maksymalna

Wymiary głowicy

(dł. x szer. x wys.)

QUANTiC™

Cyfrowy: RS422 (od 10 µm do 50 nm)

Sygnał analogowy: 1 Vpp (40 µm)

Interfejs szeregowy: Nd.

RTLC40-S,

RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S

RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H: do 10 m*

RKLC40-S/RKLC40H-S: do 20 m*

* (dłuższe są dostępne na życzenie)

RTLC40-S/RTLC40: do ±15 µm/m

RTLC40H-S/RTLC40H: do ±5 µm/m

RKLC40-S: ±15 µm/m

RKLC40H-S: ±5 µm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Cyfrowy: RS422 (od 5 µm do 1 nm)

Sygnał analogowy: 1 Vpp (20 µm)

Interfejs szeregowy: Nd.

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK,

RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: do 10 m*

RKLC20-S: do 20 m*

RELM20: do 1,5 m

RSLM20: do 5 m

RTLC20-S/RTLC20: ±5 µm/m

RKLC20-S: ±5 µm/m

RELM20: ±1 µm/m

RSLM20: do ±1,5 µm (zależnie od długości)

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Cyfrowy: RS422 (od 5 µm do 2,5 nm)

Interfejs szeregowy: Nd.

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: do 10 m*

RKLC20-S: do 20 m*

RELM20: do 1,5 m

RSLM20: do 5 m

* (dłuższe są dostępne na życzenie)

RTLC20-S/RTLC20: ±5 µm/m

RKLC20-S: ±5 µm/m

RELM20: ±1 µm/m

RSLM20: do ±1,5 µm (zależnie od długości)


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Cyfrowy: RS422 (od 10 µm do 2,5 nm)

Interfejs szeregowy: Nd.

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: Do 10 m (dłuższe na życzenie)

RCLC: do 130 mm

RKLF: do 10 m

RTLF20/RTLF40H: ±5 µm/m

RTLF40: ±15 µm/m

RCLC: ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m

RKLF40: ±15 µm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm w wersji z wyprowadzeniem u góry)

ATOM™

Cyfrowy: RS422 (od 10 µm do 1 nm)

Sygnał analogowy: 1 Vpp (20 µm i 40 µm)

Interfejs szeregowy: Nd.

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: Do 10 m (dłuższe na życzenie)

RCLC: do 130 mm

RKLF: do 10 m

RTLF20/RTLF40H: ±5 µm/m

RTLF40: ±15 µm/m

RCLC: ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m

RKLF40: ±15 µm/m

20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm w wersji FPC)


RGH24

Nie są zalecane w nowych konstrukcjach

Cyfrowy: RS422 (od 5 µm do 10 nm)

Sygnał analogowy: 1 Vpp (20 µm)

Interfejs szeregowy: Nd.

RGS20

Maks. do 50 m

> 50 m tylko na specjalne zamówienie

±15 µm/m

8 m/s

36 mm x 13,5 mm x 14,8 mm

RGH34

Nie są zalecane w nowych konstrukcjach

Cyfrowy: RS422 (od 10 µm do 50 nm)

Sygnał analogowy: 1 Vpp (40 µm)

Interfejs szeregowy: Nd.

RGS40

Maks. do 50 m

> 50 m tylko na specjalne zamówienie

±15 µm/m

8 m/s

15 mm x 15 mm x 10,5 mm

RGH40

Nie są zalecane w nowych konstrukcjach

Cyfrowy: RS422 (od 10 µm do 50 nm)

Sygnał analogowy: 1 Vpp (40 µm)

Interfejs szeregowy: Nd.

RGS40-G

Maks. do 1,01 m

Do ±4,2 µm

10 m/s

44 mm x 27 mm x 17 mm

RGH41

Nie są zalecane w nowych konstrukcjach

Cyfrowy: RS422 (od 10 µm do 50 nm)

Sygnał analogowy: 1 Vpp (40 µm)

Interfejs szeregowy: Nd.

RGS40

Maks. do 50 m

> 50 m tylko na specjalne zamówienie

±15 µm/m

15 m/s

44 mm x 27 mm x 17,0 mm

RGH45

Nie są zalecane w nowych konstrukcjach

Cyfrowy: RS422 (od 10 µm do 0,1 µm)

Sygnał analogowy: 1 Vpp (40 µm)

Interfejs szeregowy: Nd.

RTLR40

Maks. do 20 m

Do ±15 µm/m

10 m/s

44 mm x 27 mm x 17 mm

Głowice optyczne do pomiarów z łukiem częściowym

Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich arkuszach danych technicznych.

Absolutne

Nazwa produktu

Sygnały wyjściowe (rozdzielczość)

Opcje liniałów

Długość liniału

Dokładność liniału

Szybkość maksymalna

Wymiary głowicy
(dł. x szer. x wys.)

RESOLUTE™

Cyfrowy: Nd.
Sygnał analogowy: Nd.
Interfejs szeregowy: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(od 1 nm do 100 nm)

RKLA30-S

RKLA30-S: do 21 m

Do ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementalne

Nazwa produktu

Sygnały wyjściowe (rozdzielczość)

Opcje liniałów

Długość liniału

Dokładność liniału

Szybkość maksymalna

Wymiary głowicy

(dł. x szer. x wys.)

QUANTiC™

Cyfrowy: RS422 (od 10 µm do 50 nm)

Sygnał analogowy: 1 Vpp (40 µm)

Interfejs szeregowy: Nd.

RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S

Do 20 m (dłuższe na życzenie)

RKLC40-S: ±15 µm/m

RKLC40H-S: ±5 µm/m

RKLR40-S: ±15 µm/m

RKLR40H-S: ±5 µm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Cyfrowy: RS422 (od 5 µm do 1 nm)

Sygnał analogowy: 1 Vpp (20 µm)

Interfejs szeregowy: Nd.

RKLC20-S/RKLR20-S

Do 20 m (dłuższe na życzenie)


±5 µm/m

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Cyfrowy: RS422 (od 5 µm do 2,5 nm)

Interfejs szeregowy: Nd.

RKLC20-S/RKLR20-S

Do 20 m (dłuższe na życzenie)

±5 µm/m


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Cyfrowy: RS422 (od 10 µm do 2,5 nm)

Interfejs szeregowy: Nd.

RKLF40

Do 20 m (dłuższe na życzenie)

±15 µm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm w wersji z wyprowadzeniem u góry)

ATOM™

Cyfrowy: RS422 (od 10 µm do 1 nm)

Sygnał analogowy: 1 Vpp (20 µm i 40 µm)

Interfejs szeregowy: Nd.

RKLF40


Do 20 m (dłuższe na życzenie)

±15 µm/m


20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm w wersji FPC)


Optyczne głowice obrotowe

Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich arkuszach danych technicznych.

Absolutne

Nazwa produktu

Sygnały wyjściowe (rozdzielczość)
(Szczegółowe informacje na temat rozdzielczości kątowych można znaleźć w arkuszu danych technicznych)

Opcje liniałów

Średnica pierścienia/dysku

Dokładność systemu (zależnie od średnicy pierścienia)

Szybkość maksymalna (zależnie od wielkości i rozdzielczości pierścienia)

Wymiary głowicy
(dł. x szer. x wys.)

RESOLUTE™


Cyfrowy: Nd.
Sygnał analogowy: Nd.
Interfejs szeregowy: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(od 18-bitowego do 32-bitowego)

RESA30, REXA30

RESA30: od 52 mm do 550 mm

REXA30: od 52 mm do 417 mm

Pierścienie RESx: od ±4,28 do ±0,41 sekundy łukowej
Pierścienie REXx: od ±4,28 do ±0,41 sekundy łukowej
(typowa zainstalowana dokładność z 2 głowicami: do ±1 sekundy łukowej)

100 m/s
(RESA30: prędkość do 36000 obr./min,
RESA30 z RESOLUTE ETR: 18000 obr./min, REXA30: 8500 obr./min)

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementalne

Nazwa produktu

Sygnały wyjściowe (rozdzielczość)
(Szczegółowe informacje na temat rozdzielczości kątowych można znaleźć w arkuszu danych technicznych)

Opcje liniałów

Średnica pierścienia/dysku

Dokładność systemu
(zależnie od rozmiaru dysku/pierścienia)

Szybkość maksymalna
(zależnie od rozmiaru dysku/pierścienia i rozdzielczości)

Wymiary głowicy
(dł. x szer. x wys.)

QUANTiC™

Cyfrowy: RS422 (od 10 µm do 50 nm)

Sygnał analogowy: 1 Vpp (40 µm)

Interfejs szeregowy: Nd.

RESM40

od 52 mm do 550 mm

od ±4,6 do ±0,5 sekundy łukowej

24 m/s

(do 8800 obr./min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Cyfrowy: RS422 (od 5 µm do 1 nm)
Sygnał analogowy: 1 Vpp (20 µm)
Interfejs szeregowy: Nd.

RESM20, REXM20

RESM20: od 52 mm do 550 mm
REXM20: od 52 mm do 417 mm

Pierścienie RESx: od ±4,3 do ±0,5 sekundy łukowej
Pierścienie REXx: od ±4,3 do ±0,5 sekundy łukowej
(typowa zainstalowana dokładność z 2 głowicami: do ±1 sekundy łukowej)

10 m/s

(do 3673 obr./min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Cyfrowy: RS422 (od 5 µm do 2,5 nm)
Interfejs szeregowy: Nd.

RESM20, REXM20

RESM20: od 52 mm do 550 mm

REXM20: od 52 mm do 417 mm

Pierścienie RESx: od ±4,3 do ±0,5 sekundy łukowej
Pierścienie REXx: od ±4,3 do ±0,5 sekundy łukowej
(typowa zainstalowana dokładność z 2 głowicami: do ±1 sekundy łukowej)

12 m/s

(do 4400 obr./min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

ATOM DX™

Cyfrowy: RS422 (od 10 µm do 2,5 nm)

Interfejs szeregowy: Nd.

RCDM, CENTRUM™ CSF40

RCDM: od 17 mm do 108 mm

CENTRUM CSF40:

Opcje mocowania:

Śruby: od 38,4 mm do 120 mm

Zacisk: od 31 mm do 120 mm

RCDM:

40 µm: od ±19,7 do ±3,3 sekundy łukowej
20 µm: od ±9,1 do 3,1 sekundy łukowej

CENTRUM CSF40:

40 µm: od ±10,6 do ±2,2 sekundy łukowej

20 m/s

(RCDM:

do 29300 obr./min)

(CENTRUM CSF40:

do 15 800 obr./min)

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm w wersji z wyprowadzeniem u góry)

ATOM™

Cyfrowy: RS422 (od 10 µm do 1 nm)
Sygnał analogowy: 1 Vpp (20 µm i 40 µm)
Interfejs szeregowy: Nd.

RCDM, CENTRUM CSF40

RCDM: od 17 mm do 108 mm

CENTRUM CSF40:

Opcje mocowania:

Śruby: od 38,4 mm do 120 mm

Zacisk: od 31 mm do 120 mm

RCDM:
40 µm: od ±19,7 do ±3,3 sekundy łukowej

20 µm: od ±9,1 do ±3,1 sekundy łukowej

CENTRUM CSF40:
40 µm: od ±10,6 do ±2,2 sekundy łukowej

20 m/s

(RCDM:

do 29300 obr./min)

(CENTRUM CSF40:

do 15 800 obr./min)


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm
(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm w wersji FPC)

RGH40

Nie są zalecane w nowych konstrukcjach

Cyfrowy: RS422 (od 10 µm do 50 nm)
Sygnał analogowy: 1 Vpp (40 µm)
Interfejs szeregowy: Nd.

RESR40

od 52 mm do 550 mm

od ±6,3 do ±0,6 sekundy łukowej

10 m/s

(do 3687 obr./min)

44 mm x 27 mm x 17 mm