Laserowe systemy do ustawiania narzędzi o wysokiej dokładności
Bezdotykowy system do ustawiania narzędzi NC4 umożliwia szybki i precyzyjny pomiar narzędzi i wykrywanie uszkodzonych narzędzi, zapewniając kontrolę procesu na wszystkich typach obrabiarek.
Podczas procesu obróbki dokładność wymiarowa zależy od wielu czynników, w tym odchyłek w wymiarach narzędzia, bicia narzędzia i jego uszkodzenia.
System NC4 firmy Renishaw pozwala na kontrolowanie tych czynników, umożliwiając pomiar różnorodnych narzędzi z wartościami posuwu i prędkości występującymi podczas produkcji, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka zużycia lub uszkodzenia narzędzia, co jest bardzo ważne w wypadku niewielkich i delikatnych narzędzi.
Dobierz idealny bezdotykowy system do ustawiania narzędzi do danego zastosowania
![NC4 — rodzina systemów związanych i rozdzielonych](/media/img/gen/d69e2f54d2cd4d0583346a6215746fbb.jpg)
Systemy związane NC4+ Blue
NC4+ Blue firmy Renishaw to pierwszy w branży system, w którym wykorzystano technologię niebieskiego lasera oraz ulepszony układ optyczny. System pracuje z odstępem roboczym 240 mm i oferuje skokową zmianę dokładności pomiarów narzędzi.
Wszystkie systemy mają standardowo funkcję przedmuchu powietrzem, aby umożliwić dokładny i rzetelny pomiar narzędzia.
Systemy rozdzielone NC4
Systemy rozdzielone NC4 umożliwiają identyczne pomiary narzędzi na obrabiarce i wykrywanie uszkodzonego narzędzia , jak w wypadku systemów związanych.
Użytkownicy mogą elastycznie konfigurować te systemy zależnie od wymaganego zastosowania.
Systemy rozdzielone są dostępne z odstępem roboczym do 5 m.
Rozwiązania niestandardowe
Firma Renishaw oferuje systemy NC4 dostosowane do konkretnych zastosowań — w tym gamę rozmiarów, konfiguracji zamocowania oraz dodatkowe zintegrowane systemy pomiarowe; na przykład dotykowe systemy do ustawiania narzędzi tokarskich.
NC4+ Blue — ustanowiono nowy standard
NC4 umożliwia sprawdzanie małych narzędzi używanych do obróbki kluczowych powierzchni krzywki wałka rozrządu, które mają istotne znaczenie dla pracy silnika. Gdyby nie było systemu Renishaw, obrabiarka mogłaby pracować z ukruszoną końcówką skrawającą, z katastrofalnymi skutkami.
Ducati (Włochy)
Zaprojektowane z myślą o wydajności
![Obrabiarki w Renishaw Miskin](/media/img/gen/1156da9c5dce473f9b2dba2e24e2e749.jpg)
![NC4+ Blue F115 Pomiar małego narzędzia](/media/img/gen/5f2e1af3c83d4464b6f0bde480d0148e.jpg)
![System rozdzielony NC4 z natryskiem chłodziwa](/media/img/gen/972acf926a6240778cb9a1c103c27b5a.jpg)
![Aplikacja NC4](/media/img/en/be2a80a8ace84253893ebbe0f86ab8da.jpg)
Wzrost produktywności
Automatyczne ustawianie narzędzia przy użyciu systemu NC4 wprowadza do obrabiarek pewien poziom inteligencji, jaka jest im potrzebna do samodzielnego podejmowania decyzji. Umożliwia to bezobsługową obróbkę w długich okresach.
Zmniejszenie ilości braków
System NC4+ Blue mierzy i wykrywa narzędzia średnicy minimalnej do Ø0,03 mm z powtarzalnością ±0,5 μm 2σ, co pozwala na uzyskanie produkcja dokładnych detali już za pierwszym razem.
Wysoka elastyczność
Duzy wybór opcji i konfiguracji systemu sprawia, że NC4 jest najbardziej elastycznym rozwiązaniem do bezdotykowego ustawiania narzędzi na rynku.
Łatwość użytkowania
Łatwe instalowanie, konfigurowanie, użytkowanie i utrzymanie systemu NC4 dzięki szerokiemu asortymentowi aplikacji do stosowania z obrabiarkami i na smartfony.
![System NC4+ Blue Pomiar freza czołowego](/media/img/gen/c04343fe99f64a5ea5488c9bb12d9695.jpg)
Miniaturowa budowa
Zminiaturyzowane układy elektroniczne oraz zwarty system zabezpieczenia mechanizmu migawki powodują, że system NC4+ Blue nadaje się do obrabiarek z ograniczoną przestrzenią przeznaczoną dla systemów ustawiania narzędzia.
Łatwość instalacji
Instalowanie systemu NC4+ Blue jest łatwe i szybkie dzięki złączu i wszechstronnym opcjom montażu, co powoduje, że nadaje się on idealnie do modernizacji już użytkowanych obrabiarek.
Ochrona przed wpływem czynników środowiskowych
W systemach NC4 wykorzystano sprawdzoną i opatentowaną ochronę przed wpływem czynników środowiskowych, która cały czas chroni precyzyjny układ optyczny systemu.
Elementy składowe systemu
![System NC4+ Blue F115C Widok z tyłu z lewej strony](/media/img/gen/7fe78b4c09ce45cebd9a110ad92ddaf7.jpg)
![Interfejs NCi-6](/media/img/en/e0a2055923a04209971e9b33f69974ea.jpg)
![Filtr powietrza](/media/img/gen/d327e0b9b4f34bedb868558a2e1e7794.jpg)
Bezdotykowy system do ustawiania narzędzi
Ultra miniaturowy laserowy system do ustawiania narzędzi optymalizowany do środowisk produkcyjnych.
Interfejs
Interfejs NCi-6 przetwarza sygnały odebrane z systemu NC4 i przesyła je do sterownika obrabiarki CNC.
Filtr powietrza
Dostarcza czyste, suche powietrze do ochrony układu optycznego NC4.
Intuicyjne oprogramowanie do ustawiania narzędzi
Cechą produktów firmy Renishaw jest ich łatwość użytkowania. A comprehensive range of macro cycles and machine tool apps allow you to quickly and intuitively program measurement cycles.
Bezdotykowe systemy ustawiania narzędzi w akcji
Dowiedz się, w jaki sposób nasi klienci wykorzystują systemy NC4 do usprawnienia procesów produkcyjnych, oszczędzając czas i pieniądze.
Renishaw ma doskonałą reputację w przemyśle wytwórczym. Obsługuje różne gałęzie przemysłu, w związku z tym nie oferuje samego produktu czy rozwiązania, ale dzieli się również doświadczeniem, wiedzą ekspercką i zasadami właściwego postępowania. Renishaw zapewnia także doskonałą pomoc techniczną — zespoły serwisowe reagują szybko i pomagają w rozwiązaniu problemów. To robi na nas wrażenie.
SuperAlloy Industrial Company Ltd (Tajwan)
Dowiedz się więcej
-
Broszura: Laserowe systemy do ustawiania narzędzi o wysokiej dokładności - Bezdotykowe systemy ustawiania narzędzi
-
Data sheet: NC4+ Blue non-contact tool setting system [en]
-
Arkusz danych technicznych: Bezdotykowy system ustawiania narzędzi NC4 (z funkcją przedmuchu powietrzem)
-
Arkusz danych technicznych: Interfejs do bezdotykowego
-
Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools [en]
-
Przewodnik kieszonkowy: Rozwiązania - Zapewniają poprawę jakości obróbki oraz wzrost wydajności