Dlaczego warto wybrać oprogramowanie CARTO?
CARTO jest szybki i łatwy w użyciu. Zacznij już teraz.
Łatwość i intuicyjność
Interfejs użytkownika CARTO ułatwia przebieg procesu, pozwalając nowym użytkownikom na natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez konieczności szkolenia.
Wbudowane funkcje, takie jak „automatyczne wykrywanie znaku” i „wstępne ustawienie pierwszego punktu docelowego” dają pewność zebrania prawidłowych danych za pierwszym razem. Takie podejście umożliwia uzyskanie większej produktywności dzięki zastosowaniu produktów kalibracyjnych firmy Renishaw.
Ciągły rozwój
Firma Renishaw nieustannie rozwija pakiet oprogramowania CARTO na podstawie opinii użytkowników.
Regularne aktualizacje dodają nowe funkcje do sprzętu kalibracyjnego, a to z kolei rozszerza możliwości zastosowań. Aktualizacje zapewniają również poprawę komfortu użytkowania i usuwają drobne błędy, gdy jest to wymagane.
Aplikacje oparte na bazach danych
Baza danych CARTO jest centralnym punktem programów Capture, Explore i Compensate, zapewniając natychmiastowy dostęp do danych w dowolnej aplikacji.

Wydajność pozycjonowania uchwycona

Dane analizowane

Błędy skorygowane
Więcej danych
CARTO przechwytuje teraz jeszcze więcej danych. W każdym punkcie docelowym Capture nie tylko rejestruje błąd położenia, ale również zapisuje warunki środowiskowe z podłączonej stacji kompensacyjnej XC-80 i dodaje znacznik czasu, co pozwala na bardziej wyczerpującą diagnostykę błędów przy użyciu narzędzi porównawczych.
Proste zarządzanie danymi
Pakiet oprogramowania CARTO zawiera zestaw narzędzi umożliwiających organizowanie, wyszukiwanie, tworzenie kopii zapasowych i udostępnianie danych.
Znakowanie pozwala na skuteczną organizację metod testowych i wyników w bazie danych.
Operowanie danymi
Program Explore zawiera wiele funkcji do operowania danymi, dzięki którym można je analizować w dowolny sposób.
- Uśrednianie wielu przebiegów danych, usuwanie nachylenia, przycinanie danych i zastosowanie przesunięcia punktu zerowego w dowolnym trybie pomiarowym.
- Wyświetlanie błędów względem położenia liniowego lub czasu.
- Konfigurowanie skali wykresu i dodawanie pasm tolerancji.
- Eksport danych do plików CSV do wykorzystania poza programem CARTO.

Porównywanie dowolnych danych
Narzędzie do porównywania danych zapewnia wydajne funkcje diagnostyczne. Można porównać historyczne wyniki z danych testowych z programów CARTO, LaserXL i Laser10 i obejrzeć wpływ błędów wielu stopni swobody:
- błąd kątowy podczas pozycjonowania linowego
- błąd kątowy na odchyłce prostoliniowości
- odchylenie prostoliniowości (obrót)
- wpływ temperatury na błędy pozycjonowania
Korekcja błędów
Program Compensate umożliwia przekształcenie zmierzonych położeń w pliki korekcji błędów, zapewniając poprawę pozycjonowania układu dynamicznego.
Kompensację błędów można wyeksportować w następujących formatach:
- Format pliku kompensacji błędów liniowych formy Renishaw (LEC.REN i LEC2.REN)
- natywny język obrabiarki (dla obsługiwanych sterowników obrabiarek)
- ręczne kopiowanie i wklejanie w celu spełnienia indywidualnych wymagań
Korekcja błędów jest dostępna jako pochylenie w pionie (jeden stopień swobody) i korekcja wolumetryczna (21 stopni swobody).


Raportowanie
Funkcja raportów łączonych daje użytkownikowi elastyczność w tworzeniu indywidualnych raportów PDF. Można dodać własne logo firmy, wyświetlać informacje o testach, które zostaną porównane z elementami norm międzynarodowych w celu spełnienia niestandardowych wymagań. Można też po prostu kopiować i wklejać dane, tworząc własne raporty.
Łatwa migracja
Funkcja importu plików pozwala użytkownikom oprogramowania LaserXL i RotaryXL na szybką i łatwą migrację do pakietu CARTO.
Pliki danych kalibracyjnych Renishaw można importować, zapewniając kontynuację istniejących metod testowania, programów pomiarowych oraz danych historycznych w bazie danych CARTO.
Nie widać tego, czego szukasz?
Oprogramowanie do innych produktów kalibracyjnych
Skontaktuj się z nami