5-osiowe maszyny współrzędnościowe AGILITY®
Maszyny współrzędnościowe AGILITY® wyposażono w technologię 5-osiowych pomiarów REVO®. Charakteryzują się szybkością, dokładnością i elastycznością pomiarów zarówno na hali produkcyjnej, jak i w laboratorium. A wszystko to dzięki wysokiej jakości produktów i innowacyjnej technologii Renishaw.
Rodzina maszyn współrzędnościowych AGILITY pomoże w zwiększeniu wydajności i jakości produkcji dzięki zintegrowanemu pomiarowi wymiarów i kontroli chropowatości powierzchni. Maszyny współrzędnościowe AGILITY to szybkie i wydajne rozwiązanie zarówno dla hali produkcyjnej, jak i dla laboratorium metrologicznego. Zastosowano w nich wysokiej jakości materiały i podzespoły, a także wykorzystano 5-osiową technikę pomiarową.
Maszyny AGILITY łączą pionierską technologię i wysoką jakość produkcji, dzięki którym firma Renishaw zyskała niezrównaną reputację jako innowator w najbardziej wymagających branżach przemysłu. Konstrukcja maszyny umożliwia wykorzystanie wszystkich zalet multisensorycznego 5-osiowego systemu pomiarowego REVO:
- Oszczędność od 15% do 50% czasu cyklu sekund w porównaniu z 3-osiowymi systemami pomiarowymi.
- Zintegrowana kontrola wymiarów i pomiar chropowatości powierzchni
- Możliwości nieograniczonego pozycjonowania w celu zapewnienia dostępu do elementów geometrii
![Maszyna współrzędnościowa AGILITY i system REVO-2 z sondą RSP2](/media/img/gen/e48b69928dc74189ae96245661eb5379.jpg)
Multisensoryczne 5-osiowe maszyny współrzędnościowe AGILITY S to wydajne i solidne rozwiązanie do kontroli na hali produkcyjnej.
![Kontrola stojana samochodu elektrycznego EV przy użyciu systemu REVO-2 i RVP](/media/img/gen/311dd49752974200addb5c7f5e04957c.jpg)
Multisensoryczne 5-osiowe maszyny współrzędnościowe AGILITY® L do kontroli w laboratoriach i pomieszczeniach bezpyłowych.
Przedstawiamy maszyny współrzędnościowe AGILITY
Multisensoryczne 5-osiowe maszyny współrzędnościowe AGILITY S do hali produkcyjnej
![Maszyna współrzędnościowa AGILITY S 12129 i system REVO-2 z sondą RSP2](/media/img/gen/618360b3dfce4047aef7bbf68bebe235.jpg)
Przeznaczona do hali produkcyjnej
Seria S maszyn współrzędnościowych umożliwia dokładny pomiar przedmiotów w środowisku hali produkcyjnej bez regulacji temperatury. Wysoka prędkość zbierania danych podczas pomiarów 5-osiowych pozwala na skrócenie czasu cyklu kontroli, a to z kolei przyspiesza pracę działów produkcji w wypadku produkcji wielkoseryjnej. Systemy te sprawdzają się zarówno w autonomicznych, jak i w pełni zautomatyzowanych liniach produkcyjnych.
Szybkie wyniki w miejscu produkcji
Wyniki rejestruje się w miejscu produkcji lub w jego pobliżu, co pozwala na szybkie podejmowanie decyzji dotyczących produkcji. Zastępuje to tradycyjną metodę kierowania przedmiotów obrabianych do scentralizowanych obiektów kontrolnych, skracając czas i koszt przedmiotów oraz zmniejszając ryzyko związane z ich obsługą i transportem.
Redukcja liczby operacji
Możliwości pomiarów multisensorycznych umożliwiają łączenie wielu kontroli w jednym, zautomatyzowanym programie pomiarowym. Daje to działom produkcji możliwość raportowania elementów wymiarowych i chropowatości powierzchni. Maszyny współrzędnościowe AGILITY zajmują niewiele miejsca i upraszczają procesy pomiarowe.
Multisensoryczne 5-osiowe maszyny współrzędnościowe AGILITY L do laboratoriów
Najwyższa dokładność
Seria L maszyn współrzędnościowych charakteryzuje się wysoką wydajnością wymaganą przez producentów z branży lotniczej, motoryzacyjnej, elektroniki użytkowej i innych sektorów produkcji precyzyjnej. Najdokładniejsza maszyna ma dokładność submikronową, zaś nawet największy model L 163512 ma dokładność poniżej 2 µm.
Wysoka przepustowość
Pomiary w 5-osiach pomagają sprostać wyzwaniom związanym z wydajnością maszyny pracującej w kontrolowanym środowisku jako integralna część procesu produkcyjnego. Szybka kontrola prototypów i próbek produkcyjnych zapewnia maksymalną skuteczność weryfikacji.
Elastyczność pomiarów multisensorycznych
W maszynach AGILITY L połączono możliwości nieograniczonego pozycjonowania głowicy REVO z najbardziej wszechstronną gamą czujników, dzięki czemu są one idealną platformą do opracowywania nowych produktów i procesów produkcyjnych. Sonda do pomiarów chropowatości powierzchni dociera do elementów wcześniej niedostępnych. Czujniki bezdotykowe rejestrują dane dotyczące powierzchniowe bez dotykania przedmiotu. Ultradźwiękowa sonda do pomiaru grubości upraszcza procedury kontroli — w wielu przypadkach nie trzeba zmieniać orientacji mierzonego przedmiotu.
![Maszyna współrzędnościowa AGILITY L 122010](/media/img/gen/c8c8b16a0b3749efa606f78db50cc6cd.jpg)
Rodzina maszyn współrzędnościowych o zwiększonej niezawodności, możliwościach i precyzji
Rodzina maszyn współrzędnościowych AGILITY rozszerza możliwości projektowe i wytwórcze u producentów na całym świecie. Maszyny te stanowią pierwszorzędne rozwiązanie metrologiczne spełniające wysokie wymagania producentów z branży lotniczej, motoryzacyjnej, medycznej i wielu innych branż, w których bezpieczeństwo ma krytyczne znaczenie.
Renishaw dostarcza również sondy, oprogramowanie i usługi modernizacyjne dla maszyn współrzędnościowych, aby zapewnić rozwiązania dla szeregu wyzwań produkcyjnych.
Systemy z maszyną współrzędnościową AGILITY — e-book
Maszyny współrzędnościowe AGILITY charakteryzują się dużą szybkością i dokładnością. Wykorzystano w nich innowacyjną myśl techniczną firmy Renishaw, co pozwala na ich stosowanie w najbardziej wymagających branżach przemysłu.
Zapoznaj się z prezentacją zalet i korzyści maszyn współrzędnościowych AGILITY i możliwości ich zastosowania w Twojej firmie.
Zamów e-bookZaprojektowane z myślą o niezawodności
Maksymalny czas sprawności i wydajność
Bezszczotkowe silniki liniowe Lightning Drive™ firmy Renishaw zapewniają płynny ruch osiowy bez luzu zwrotnego, bez skomplikowanych mechanizmów paska napędowego, które mogą z czasem ulegać zużyciu. Znacząco zredukowano tarcie i hałas, zapewniając niezrównaną niezawodność i wydajność.
Ograniczona konserwacja i wydłużona żywotność
System sterowania 5-osiowego UCC firmy Renishaw minimalizuje ruch maszyny w całym cyklu kontroli. Dzięki temu głowica REVO wykonuje większość pracy, eliminując ruchy przyspieszenia i hamowania, które źle wpływają na konstrukcję maszyny.
Ochrona przed wpływem czynników środowiskowych
Maszyny współrzędnościowe AGILITY mają podniesione i zamknięte układy napędowe osi Y, które chronią podzespoły przed zanieczyszczeniami unoszącymi się w powietrzu w środowiskach o niekontrolowanych parametrach. Lokalizacja układu napędowego sprawia również, że obszar załadunku maszyny jest wolny od krytycznych podzespołów metrologicznych, które mogłyby zostać przypadkowo uszkodzone.
![Stojan silnika liniowego maszyny AGILITY](/media/img/gen/0dd358199fc84052830a766825b5768e.jpg)
Zaprojektowane z myślą o wydajności
Elastyczne pozycjonowanie magazynka
Maszynę współrzędnościową AGILITY można zamontować w wielu pozycjach, co daje pełną elastyczność przy wyborze miejsca na magazynek.
Opcja montażu bocznego uwalnia dodatkowo miejsce dla systemów załadunku w maszynie.
Pełne wykorzystanie przestrzeni pomiarowej
Maszyny współrzędnościowe AGILITY S do hali produkcyjnej są dostępne w wariantach z podwyższoną przestrzenią roboczą, co umożliwia zastosowanie systemów załadunku lub stołów obrotowych bez zmniejszania dostępnej przestrzeni pomiarowej.
![Maszyna współrzędnościowa AGILITY z sondą REVO-2 i magazynkiem MRS2](/media/img/gen/a73f757113ff4f7f9287ff969083021d.jpg)
Precyzyjna technologia Renishaw
Niezrównane możliwości pozycjonowania
Głowice pomiarowe VIONiC™ firmy Renishaw oraz stabilny termicznie liniał z precyzyjnymi czujnikami temperatury minimalizują błąd termiczny w całej przestrzeni pomiarowej.
Wiodąca w branży kalibracja i weryfikacja
Wszystkie maszyny współrzędnościowe AGILITY są mapowane, weryfikowane i serwisowane przy użyciu systemów kalibracji XM-600 lub XL-80 firmy Renishaw.
Optymalny dobór materiałów
Dzięki zastosowaniu granitu w nieruchomych częściach ramy maszyny współrzędnościowe AGILITY mają doskonałą sztywność i tłumienie drgań. Dynamiczne elementy pomiarowe, wykonane z anodowanego aluminium, zapewniają doskonale parametry metrologiczne w pełnym zakresie ruchu osi, eliminując różnicowe rozszerzanie lub zginanie.
![Maszyna współrzędnościowa AGILITY i liniał enkodera](/media/img/gen/ea0981cda4fe47f986cb43c26fcae030.jpg)
Zoptymalizowane pod względem działania systemu REVO
Multisensoryczny 5-osiowy system REVO umożliwia skanowanie z wysoką wydajnością, pomiary bezdotykowe oraz chropowatości powierzchni na jednej maszynie współrzędnościowej. W systemie REVO stosuje się zsynchronizowane przemieszczanie oraz 5-osiową technologię pomiarową. Minimalizuje ona wpływ błędów dynamicznych występujących przy przemieszczaniu ciężkich elementów konstrukcji maszyny współrzędnościowej z dużymi prędkościami.
Zalety technologii 5-osiowej REVO sprawdziły się w wielu branżach i zastosowaniach, w tym w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym.
System REVO w produkcji układów napędowych
![Kontrola bloku MM przy użyciu systemu REVO-2 i SFP2](/media/img/gen/b06653d793cf4ec09fb94be1e307e7df.jpg)
Dzięki zintegrowaniu zautomatyzowanego pomiaru chropowatości i znaczącemu zmniejszeniu liczby trzpieni pomiarowych wymaganych do pomiaru przedmiotów o złożonym kształcie, systemy REVO mają bezpośredni wpływ na efektywność produkcji układów napędowych.
Systemy REVO u producentów z branży lotniczej
![System REVO RSP2 wykonujący pomiary łopatek](/media/img/gen/3b99c19cf77246f38d1488042f7250c3.jpg)
REVO to globalny punkt odniesienia dla kontroli podzespołów silników lotniczych, podwozi i płatowców przy użyciu maszyn współrzędnościowych. Możliwości pomiarów multisensorycznych oraz szybkie zbieranie danych przyczyniają się do skrócenia czasu cyklu, zapewniają dobry dostęp do elementów geometrii i oznaczają mniejszą liczbę operacji związanych z przenoszeniem przedmiotów.
Analizy przypadków oraz pliki do pobrania
-
Application note: Faster cylinder head inspection [en]
-
Application note: Faster cylinder head inspection [en]
-
Analizy przypadków: (IN109) Escribano - Szybkość i precyzja pomiarów
-
Case study: ANT Industries - "There is no other option to REVO, nothing else comes close" [en]
-
Case study: TURBOCAM "high fives" revolutionary five-axis measurement technology [en]
Skontaktuj się z zespołem ekspertów
Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.