Omiń nawigację

Interferometryczne laserowe przetworniki położenia

Laserowe enkodery interferometryczne zapewniają najwyższą dokładność w układach sprzężenia zwrotnego położenia liniowego.

Renishaw dostarcza interferometryczne enkodery laserowe o doskonałych parametrach pomiarowych dla producentów obrabiarek, począwszy od dużych centrów lotniczo-kosmicznych do precyzyjnej branży półprzewodników.

Dlaczego wybiera się enkodery laserowe firmy Renishaw?

Laserowy, światłowodowy system RLE

System RLE jest unikalnym, zaawansowanym systemem interferometrycznym z laserem jednoczęstotliwościowym, przeznaczonym specjalnie do zapewnienia precyzyjnego, położeniowego sprzężenia zwrotnego.

Szybkość konfigurowania i łatwość orientowania

W systemie RLE zastosowano światłowód w celu doprowadzenia wiązki laserowej bezpośrednio do jednostek uruchamiania zdalnego, które zawierają również układ optyczny interferometru i detektora. Minimalizuje to czas integracji i złożoność systemu.

Wysoka rozdzielczość

System RLE osiąga wysoką rozdzielczość przy minimalnym błędzie cyklicznym (SDE) (błędzie interpolacji).

Niezrównane parametry

System wyposażono w zaawansowaną jednostkę przetwarzania sygnału, co pozwala na uzyskanie subnanometrowej rozdzielczości przy prędkości do 2 m/s na osiach o długości do 4 m.

Laser dalekiego zasięgu HS20

Głowica laserowa HS20 — w połączeniu z zewnętrznym zestawem układu optycznego do pomiarów liniowych — tworzy bezdotykowy, interferometryczny system enkodera laserowego, który można wykorzystać do dokładnych pomiarów położenia liniowego w maszynach z długimi osiami.

Możliwość pracy w najbardziej surowych warunkach środowiskowych

Wytrzymała obudowa z anodowanego aluminium umożliwia pracę HS20 w trudnych warunkach środowiska roboczego.

Wysoka wydajność

System HS20 umożliwia określenie położenia w zakresie do 60 m z prędkością równą 2 m/s i nanometrową rozdzielczością.

Łatwa konfiguracja

Niezawodny i łatwy do skonfigurowania mechanizm zestrojenia umożliwia szybką konfigurację systemu HS20.

Następne kroki

Enkoder, taki jak ten produkowany przez firmę Renishaw, przekształca ruch liniowy lub obrotowy na sygnał elektryczny, który dostarcza informacji o położeniu, prędkości i kierunku ruchu.

Enkodery mogą wykorzystywać szereg różnych technologii pomiarowych: Firma Renishaw specjalizuje się w systemach enkoderów optycznych i laserowych. RLS, przedsiębiorstwo stowarzyszone z Renishaw, specjalizuje się w przetwornikach magnetycznych.

Wybierz jedno z naszych rozwiązań do sterowania przemieszczeniami – wysokiej jakości enkoder optyczny, magnetyczny i laserowy.

Kontrola przemieszczeń i położenia

 
loading