Omiń nawigację

Diamentowe trzpienie pomiarowe do zastosowań metrologicznych

Diamentowe trzpienie pomiarowe OPTiMUM™ firmy Renishaw

Zapewniają wysoką wydajność skanowania w wypadku najbardziej surowych środowisk roboczych. Wykorzystaj większą trwałość roboczą — umożliwiają one również skrócenie czasu przestoju związanego z ponowną kalibracją oraz kontrolą.

Rozwiązanie na najwyższym poziomie do precyzyjnych pomiarów

W trzpieniach OPTiMUM wykorzystano diament – jeden z najtwardszych znanych materiałów na Ziemi. Są one szczytowym osiągnięciem technologii do systemów pomiarowych. Pokryte diamentem trzpienie pomiarowe charakteryzują się niezrównaną odpornością na zużycie, brakiem gromadzenia się materiału i zwiększoną elastycznością w wypadku najbardziej wymagających zadań kontroli.


Trzpienie pomiarowe z powłoką diamentową zaprojektowano z myślą o najbardziej agresywnych zastosowaniach skanowania. Rubin, azotek krzemu i tlenek cyrkonu są powszechnie stosowanymi materiałami na końcówki pomiarowe. Używa się ich od wielu lat i dobrze sprawdzają się w większości zastosowań. W ostatnich latach rozwój technologiczny zwiększył jednak wykorzystanie nowych i twardszych materiałów. Wykorzystanie diamentowych trzpieni pomiarowych OPTiMUM do skanowania przedmiotów wykonanych z tych materiałów eliminuje wszelkie obawy związane ze zużyciem trzpienia.

Teraz dostępne w sklepie internetowym!

W sklepie internetowym oferujemy trzpienie pomiarowe z powłoką diamentową do różnych zastosowań.

Zapasy w lokalnym magazynie oznaczają krótki czas dostawy i przygotowania produkcji.

Kup przez Internet

Zobacz diamentowe trzpienie pomiarowe w akcji OPTiMUM


Uwolnienie potencjału: dlaczego warto stosować trzpienie pomiarowe z powłoką diamentową?

Diamentowe trzpienie pomiarowe OPTiMUM są idealnym rozwiązaniem do skanowania w zastosowaniach, w których normalnie występowałoby zużycie materiału lub jego przyciąganie.

Opracowaliśmy trzpienie pomiarowe zatwierdzone do użycia z sondami RSP2, aby uzupełnić możliwości skanowania systemu REVO®.

Utworzyliśmy również gamę najpopularniejszych trzpieni pomiarowych M2, M3 i M5 do innych zastosowań skanowania.

Na podstawie badań przeprowadzonych w branży okazuje się, że diament przewyższa inne materiały kulek trzpieni w niektórych zastosowaniach skanowania. Poniżej wymieniliśmy kilka zastosowań, w których trzpienie pomiarowe z powłoką diamentową sprawdzają się wyjątkowo dobrze.

Motoryzacja

Natryskiwana tuleja cylindra silnika: Podczas produkcji silników tuleje cylindrów wykonuje się przez natryskiwanie stopionego metalu, co wymaga precyzyjnych pomiarów, ale oznacza także wysoką ścierność. Trzpienie pomiarowe z powłoką diamentową mogą wytrzymać pomiary na odległości pomiarowej ponad 200 km w porównaniu do 36 km dla trzpieni z powłoką rubinową.

Lotnictwo

Duże części lotnicze: W przemyśle lotniczym preferuje się wykorzystanie trzpieni pomiarowych z powłoką diamentową do skanowania dużych części silnika ze względu na ich wyższą trwałość w porównaniu z rubinem, co znacząco wydłuża ich żywotność..

Przemysł medyczny

Tytanowe implanty ortopedyczne klasy medycznej: Rubin i inne konwencjonalne materiały, z których wykonano trzpienie pomiarowe, powodują przyciąganie materiału i znakowanie części podczas skanowania. W wypadku trzpieni pomiarowych z powłoką diamentową ten problem prawie nie występuje.

Ceramika techniczna

Ceramika, taka jak węglik krzemu, ma wiele zalet i jest niezwykle odporna na zużycie. Oznacza to znacząco dłuższy czas eksploatacji trzpienia z powłoką diamentową niż jego rubinowego odpowiednika.

Zalety diamentowych trzpieni pomiarowych OPTiMUM

Jeśli chodzi o wyzwania związane z kontrolą, dobór trzpienia pomiarowego może mieć ogromne znaczenie. Zastosowany trzpień pomiarowy ma wpływ na takie parametry, jak dostęp do elementów geometrii przedmiotu obrabianego, czas kontroli oraz parametry sondy.

Jedną z wyróżniających cech kulek z powłoką diamentową jest to, że zachowują okrągłość, nie „przyciągają” badanego materiału ani nie ulegają przedwczesnemu zużyciu podczas skanowania materiałów ściernych lub miękkich stopów. Nie tylko wydłuża to żywotność trzpienia pomiarowego, ale także zmniejsza konieczność ponownej kalibracji i minimalizuje przestoje podczas kontroli.

Najbardziej elastyczny trzpień pomiarowy w zestawie narzędziowym

Pamiętaj, że zawsze masz do dyspozycji odpowiedni trzpień pomiarowy. Niektóre materiały przedmiotu obrabianego nie są kompatybilne z typowymi materiałami końcówek trzpienia pomiarowego. Niektóre rodzaje aluminium podczas skanowania mocno osadzają się na końcówce trzpienia pomiarowego, co wpływa na wyniki pomiarów.


Trzpienie pomiarowe z powłoką diamentową sprawdzają się równie dobrze, jak tradycyjne trzpienie pomiarowe w wypadku szerokiej gamy materiałów, z których wykonane są przedmioty obrabiane: od twardych i ściernych materiałów ceramicznych aż po miękkie stopy aluminium. Zmodernizuj zestaw narzędziowy do systemów pomiarowych, stosując trzpienie pomiarowe z powłoką diamentową charakteryzujące się trwałością i doskonałymi parametrami niezależnie od zadania kontroli.

Gama trzpieni pomiarowych Renishaw jest wszechstronna. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej trzpieni pomiarowych o wysokiej precyzji.

Diamentowe trzpienie pomiarowe OPTiMUM podczas skanowania łopatki wirnika
Diamentowe trzpienie pomiarowe OPTiMUM podczas skanowania części samochodu
Diamentowe trzpienie pomiarowe OPTiMUM podczas skanowania części samolotu

Eliminacja przedwczesnego zużycia trzpienia pomiarowego

Skanowanie twardych lub ściernych powierzchni może być przyczyną niepożądanego zużycia trzpienia pomiarowego. Interakcja między przedmiotem obrabianym a kulką trzpienia pomiarowego może być przyczyną zużycia ściernego, które prowadzi do uszkodzenia obu elementów.

Aby uniknąć tego problemu, należy rozważyć użycie diamentowych trzpieni pomiarowych OPTiMUM. Bardzo odporne kulki wytrzymają skanowanie powierzchni ściernych bez utraty kształtu oraz integralności.

Bez gromadzenia się materiału

Skanowanie na miękkich powierzchniach, takich jak aluminium, jest przyczyną gromadzenia się materiału na kulce trzpienia.

Gdy do skanowania aluminium używa się kulki rubinowej, dwa materiały przyciągają się nawzajem, a materiał z powierzchni miękkiej przechodzi na powierzchnię twardą. Oznacza to, że aluminium osadza się na powierzchni kulki rubinowej, zmieniając jej kształt; dlatego też trzeba regularnie wymieniać trzpienie pomiarowe.

W wypadku diamentowych trzpieni pomiarowych OPTiMUM materiał z przedmiotu obrabianego nie przylega do kulki, a jego niewielką ilość można po prostu wytrzeć.

Diamentowy trzpień pomiarowy OPTiMUM podczas skanowania płytki piszczelowej
Diamentowy trzpień pomiarowy OPTiMUM wirnik podczas skanowania części wirnika samolotu
Diamentowe trzpienie pomiarowe OPTiMUM wyróżniające się na tle czarnej kropki

Długoterminowa oszczędność

Zastanawiając się nad wyborem trzpienia pomiarowego warto wziąć pod uwagę inne czynniki, niż tylko cenę zakupu. Takie czynniki, jak okres użytkowania trzpienia pomiarowego, koszt robocizny i koszty przestojów maszyny współrzędnościowej składają się na całkowity koszt eksploatacji. Trzpienie pomiarowe z powłoką diamentową można eksploatować ciężej i dłużej przy mniejszej liczbie interwencji operatora, co w dłuższej perspektywie pozwala zaoszczędzić pieniądze. W niektórych przypadkach alternatywny trzpień rubinowy może okazać się droższy, jeśli weźmie się pod uwagę częstszą wymianę.

Przykład oszczędności kosztów dla trzpienia diamentowego (skanowanie twardego materiału):

W praktyce tradycyjny trzpień pomiarowy zaczął zużywać się już po miesiącu agresywnego skanowania twardego materiału, co zaczęło mieć ujemny wpływ na wyniki pomiarów. Z kolei diamentowy trzpień pomiarowy wytrzymał cały rok w tych samych warunkach roboczych bez jakiegokolwiek pogorszenia parametrów.

RubinDiament
Koszt trzpienia50 GBP430 GBP
Żywotność trzpienia pomiarowego (miesiące)112
Koszt robocizny i współrzędnościowej maszyny pomiarowej (za godzinę)80 GBP80 GBP
Czas wymiany i ponownej kalibracji trzpienia pomiarowego (w minutach)1515
Całkowity koszt w ciągu 12 miesięcy840 GBP450 GBP

Kup przez Internet

Przejdź do sklepu internetowego i dokonaj zakupu z szerokiej gamy trzpieni pomiarowych o wysokiej precyzji.

Kup przez Internet

Artykuły techniczne

Dodatkowe informacje

Skontaktuj się dziś z naszym zespołem ds. sprzedaż

Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.