Oprogramowanie kalibracyjne — pliki do pobrania
CARTO to samodzielny pakiet oprogramowania do obsługi systemów pomiarowych XL-80, XM-60, XM-600 i XR20 firmy Renishaw. Umożliwia zbieranie danych, analizę i kompensację, upraszczając proces monitorowania i poprawy parametrów pozycjonowania.
Ponieważ niektóre funkcje są nadal w fazie rozwoju, może być wymagane inne oprogramowanie do kalibracji.
Oprogramowanie do pobrania
Oprogramowanie | Do pobrania — zawartość | Łącze do pobierania |
CARTO Dowiedz się więcej na temat pakietu CARTO | CARTO 4.10 | Pobierz teraz |
Ballbar 20 Dowiedz się więcej o oprogramowaniu Ballbar 20 | Ballbar 20 v20.0 SP3 | Pobierz teraz |
Ballbar Trace Dowiedz się więcej o oprogramowaniu Ballbar Trace | Ballbar Trace v1.2 SP2 | Pobierz teraz |
QuickViewXL Dowiedz się więcej o QuickViewXL | QuickViewXL v1.0.4 (30-dniowa wersja próbna) | Pobierz teraz |
Oprogramowanie wyświetlacza XK10 Dowiedz się więcej o systemie laserowym XK10 | Oprogramowanie wyświetlacza XK10 v12.19 | Pobierz teraz |
LaserXL | LaserXL v20.3 DyconXL (zamiana danych dynamicznych na plik CSV) | Pobierz teraz |
RotaryXL | RotaryXL v1.10 | Pobierz teraz |
XCal-View Analysis | XCal-View analysis v2.4 (30-dniowa wersja próbna) Renishaw analysis v20.03.02.04 | Pobierz teraz |
Laser 10 | Laser 10 v10.06 Sterowniki urządzenia DX10, 32-bitowe i 64-bitowe Poprawka usuwająca błąd zawieszania DX10 | Pobierz teraz |
Dodatkowe informacje
Oprogramowanie LaserXL
LaserXL to oprogramowanie do zbierania i analizowania danych przy użyciu laserowego systemu XL-80. Firma Renishaw zaleca stosowanie w miarę możliwości pakietu oprogramowania CARTO dla XL-80, ponieważ program LaserXL nie jest już obsługiwany.
Uwaga: do obsługi trybu płaskości i niektórych zastosowań pomiarowych może być wymagany program LaserXL.
Oprogramowanie RotaryXL
RotaryXL jest oryginalnym oprogramowaniem przeznaczonym do użytku z kalibratorem osi obrotowych XR20 w połączeniu z systemami laserowymi XL-80 lub ML10.
Firma Renishaw zaleca stosowanie pakietu oprogramowania CARTO do pomiarów obrotowych w osi i poza osią przy użyciu systemu XL-80 i kalibratora osi obrotowych XR20.
Oprogramowanie XCal-View do analizowania
Oprogramowanie XCal-View do analizowania oraz oprogramowanie analityczne Renishaw umożliwiają analizę danych z systemów Laser10, LaserXL i RotaryXL zgodnie z uznawanymi normami międzynarodowymi. Pakiet oprogramowania CARTO zastąpił oba pakiety analityczne.
Uwaga: Oprogramowanie XCal-View jest wymagane do:
- Analizy przekątnych bryły i powierzchni zgodnie z normą ISO 230-6.
- Analizy danych z Ballbar Trace zgodnie z normą ISO 10791-6 dla oceny 5-osiowej.
Oprogramowanie Laser 10
Oprogramowanie Laser 10 umożliwia zbieranie i analizę danych dla systemu laserowego ML10, który został zastąpiony systemem XL-80.
Firma Renishaw oferuje dotychczasowym użytkownikom szereg opcji, aby dobrać najlepsze rozwiązanie.