Navigatie overslaan

Waarom een laserencoder gebruiken?

Renishaw realiseert zich dat het specificeren en selecteren van een laserencodersysteem een complex proces is. Deze pagina's leggen u uit hoe onze systemen werken, waarom ze nuttig voor u zijn en welke voordelen ze u opleveren.

Achtergrond

Renishaw biedt de industrie al oplossingen voor terugkoppeling op laserbasis sinds 1994, toen het eerste HS10 laserencodersysteem voor grote afstanden (tot 60 m bereik) werd geïntroduceerd. Dit werd veelvuldig gebruikt in speciale toepassingen, zoals grote bewerkingsmachines in de lucht- en zeevaartindustrie. De HS10 werd in 2012 opgevolgd door de HS20 laser met groot bereik. De HS20 past bij de oudere systemen, maar heeft opnieuw ontworpen optieken en elektronica waardoor hij betere prestaties levert en robuuster is.

De RLE laserencoderserie werd geïntroduceerd in 2001 voor terugkoppeling over kleine afstanden (tot 4 m). De RLE werkt met een unieke gepatenteerde laserbron op afstand en een via glasvezel aangesloten kop. Dit verbetert de metrologie, vraagt minder ruimte en maakt installeren en instellen simpeler. Het systeem is verkrijgbaar in vele configuraties voor verschillende optische opstellingen en toepassingen.

Het RLE systeem is een vaste waarde geworden bij vele fabrikanten wereldwijd van DR en CD-SEM meetapparatuur, en in talloze andere toepassingen met een klein bereik. Zijn eigenschappen en mogelijkheden bieden de voordelen van interferometrie die voorheen niet haalbaar waren.

Bij de RLE en HS20 systemen is een grote reeks toebehoren voor uiteenlopende meettoepassingen leverbaar, zoals compensatiesystemen voor omgevingsfactoren, optieken en signaalinterfaces.

 
loading