VIONiC™ incrementeel encodersysteem met RSLM20 lineaire meetschaal
Kenmerken
- Digitaal uitgangssignaal rechtstreeks van de leeskop
- Leeskopgrootte: 35 x 13,5 x 10 mm
- Resoluties tot 2,5 nm*
- Snelheid tot 12 m/s
- Ultralage interpolatiefout (SDE): normaal < ± 15 nm*
- Optische IN-TRAC™ referentiemarkering
- Twee limieten
Voordelen
- Geen losse interface nodig
- Geavanceerde diagnosetool voor gemakkelijk storingzoeken, uitdagende installaties doen en service verlenen
- Zeer nauwkeurige meetschaal
- Hoge vuilbestendigheid

Wat is VIONiC?
De VIONiC encoderserie integreert de in de praktijk beproefde filteroptieken en signaalverwerking van Renishaw om superieure meetprestaties te verkrijgen.
VIONiC encoders bevatten intelligente interpolatietechnologie om een digitaal uitgangssignaal rechtstreeks van de leeskop te geven. Dat levert een uiterst lage interpolatiefout (SDE, Sub-Divisional Error) en uitstekende vuilbestendigheid, zonder dat extra adapters of aparte interfaces nodig zijn. Ook is maar een beperkt grondvlak nodig, zonder afbreuk te doen aan de prestaties.
VIONiC leeskoppen passen bij vele lineaire, hoekdeel- en roterende meetschalen.
Verder zijn VIONiC leeskoppen voorzien van intuïtieve zelfkalibratie en gemakkelijk te installeren. De geavanceerde diagnosetool ADTi-100 is leverbaar als optie voor real-time terugkoppeling van encodergegevens tijdens installeren of bij diagnoses in het veld.
Wat is een RSLM20 meetschaal?
De RSLM20 is een roestvaststalen starre meetschaal met een incrementele 20 µm pitch schaalverdeling en IN-TRAC optische referentiemarkering naar keuze, zoals regelmatige afstanden naar wens of enkelvoudig in het midden of op het einde van de meetschaal.
Hij is vergelijkbaar met fijne glazen meetschalen en biedt een totale nauwkeurigheid (inclusief helling en lineariteit) van beter dan ± 4 µm over een lengte van 5 m. De meetschaal kan opgerold worden voor opslag en verplaatsing, waarna hij bij afrollen weer volledig recht wordt.
Systeemontwerpers kunnen voor de montage kiezen uit speciaal samengestelde plakband of mechanische klemmen. Beide montagemethodes zorgen voor thermische uitzetting onafhankelijk van de ondergrond.
Waarom dit encodersysteem kiezen?
De Renishaw incrementele optische encoder met de hoogste prestaties
De VIONiC encoderserie combineert werking op hoge snelheid met fijne resolutie. De VIONiC leeskop bevat een intelligente interpolatiechip die fijne resoluties tot wel 2,5 nm geeft, wat resulteert in hoge precisie en herhaalbaarheid in elke toepassing. De VIONiC encoder is leverbaar met een maximale kloksnelheid van 50 MHz en werkt met snelheden tot 12 m/s. Snelheden tot 3,63 m/s zijn mogelijk bij een resolutie van 0,1 μm, ideaal om de capaciteit te maximaliseren in de meest veeleisende productieprocessen.
Gemakkelijk storingzoeken en service verlenen
De geavanceerde diagnosetool ADTi-100 levert samen met de ADT View software uitgebreide real-time terugkoppeling van encodergegevens, voor meer uitdagende installaties en diagnoses in het veld. Dit is vooral handig in toepassingen waarin de encoder verborgen is in een machine, omdat live diagnose mogelijk is met minimale machinestilstand. De intuïtieve software-interface is te gebruiken voor:
- Kalibratie op afstand
- Signaaloptimalisatie over de gehele aslengte
- Indicatie van de leeskoppitch
- Indicatie van limieten en referentiemarkering
- Digitale uitlezing van de encoderpositie (ten opzichte van de meetschaal)
- Bewaking van de snelheidsgrafiek ten opzichte van de tijd
- Gegevens opslaan en exporteren
Combineert robuuste betrouwbaarheid met hogere nauwkeurigheid
Het VIONiC RSLM20 systeem biedt het gemak, de robuustheid en het gebruiksgemak van een flexibele meetschaal maar biedt een hogere nauwkeurigheid dan glazen schalen waardoor het ideaal is voor lange, veeleisende assen.
Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool ADTi-100

Het VIONiC encodersysteem is compatibel met de geavanceerde diagnosetool ADTi-100 en ADT View software. Deze bieden een uitgebreide real-time terugkoppeling van encodergegevens als hulpmiddel bij meer uitdagende installaties en diagnoses. De intuïtieve software-interface is te gebruiken voor:
- Kalibratie op afstand
- Signaaloptimalisatie over de gehele aslengte
- Indicatie van de leeskoppitch
- Indicatie van limieten en referentiemarkering
- Digitale uitlezing van de encoderpositie (ten opzichte van de meetschaal)
- Bewaking van de snelheidsgrafiek ten opzichte van de tijd
- Gegevens opslaan en exporteren
Technische specificaties
Meetstandaard | RSLM20: zeer nauwkeurige roestvaststalen meetschaal Ook leverbaar als RSLE20 met referentiemarkering aan het einde, en als RSLC20 met selecteerbare referentiemarkering |
Leeskopgrootte (LxBxH) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Schaalpitch | 20 μm |
Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | 10,1 ± 0,2 µm/m°C |
Nauwkeurigheidsgraad bij 20°C | ± 1,5 μm tot 1 m, ± 2,25 μm tot 2 m, ± 3 μm tot 3 m, ± 4 μm tot 5 m, kalibratie herleidbaar naar internationale normen |
Referentiemarkering | IN-TRAC referentiemarkering Diverse positie-opties voor referentiemarkering, zie informatieblad voor meer details |
Limietschakelaars | Twee limieten |
Schaallengte | 20 mm tot 5 m |
Maximale snelheid | Tot 12 m/s (Zie datablad voor details) |
Interpolatiefout (SDE) | Normaal < ± 15 nm* |
Dynamische signaalcontrole | Real-time signaalconditionering, waaronder automatisch gestuurde versterking (AGC), automatisch gestuurde balans (ABC) en automatisch gestuurde instelling (AOC) voor optimale prestaties onder vele omstandigheden |
Incrementele signalen | 5 μm tot 2,5 nm resoluties (Zie datablad voor details) |
Elektrische aansluiting | 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m en 10 m kabellengtes met D-type connector (9- en 15-pens) |
Voedingsspanning | 5 V -5%/+10% Kabellengtes > 3 m, normaal 250 mA met stekker |
Trilling (operationeel) | 100 m/s2max bij 55 Hz tot 2000 Hz |
Schok (niet-operationeel) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinus, 3 assen |
Werktemperatuur (systeem) | 0 °C tot +70 °C |
Afdichting | IP40 |
* Met geoptimaliseerde instellingen is < ± 10 nm SDE te behalen. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Renishaw-vertegenwoordiging.
Zie de databladen voor alle gegevens.