Veelgestelde vragen over GoProbe
Welke Renishaw meettasters zijn te gebruiken voor GoProbe cycli?
Een groot aantal Renishaw schakelende meettasters voor bewerkingsmachines en contact makende gereedschapinsteltasters wordt ondersteund. (Zie de lijst met bijpassende producten).
Welke machinebesturingen passen bij de GoProbe cycli?
Brother, Fanuc / Meldas, Makino, Mazak bewerkingscentra, Okuma bewerkingscentra, Siemens. (Zie de lijst met bijpassende producten).
Werkt GoProbe met SupaTouch technologie?
Ja, GoProbe cycli en SupaTouch technologie worden ondersteund in de nieuwste versies van Inspection Plus. Daardoor profiteren GoProbe cycli van de kortere cyclustijden en betere meetkwaliteit die SupaTouch technologie mogelijk maakt.
Hoe nauwkeurig is de kalibratiepen in het GoProbe traininggedeelte?
De kalibratiepen heeft een diameter tussen 4,998 en 5,000 mm en een rondheid binnen 0,0001 mm.
Wat voor hardware is nodig voor taster-op-taster kalibratie?
Dit kan alleen voor de Primo™ productinsteltaster met de Primo 3D gereedschapsinsteltaster of de Primo LTS.
Zijn alle cycli van Inspection Plus beschikbaar in GoProbe?
Nee, enkele zeer geavanceerde cycli worden daarin niet ondersteund. De momenteel niet ondersteunde cycli zijn:
Enkel oppervlak onder een hoek
Holte of welving onder een hoek
Boring of cilinder op steekcirkel
Bewerkingstoeslag
Afstand tussen twee meetpunten bepalen
De optionele invoermogelijkheden F (percentage terugkoppeling), M (werkelijke-positietolerantie), U (bovenste tolerantiegrens), V (nulzone) en W (afdrukken) van Inspection Plus zijn niet beschikbaar in GoProbe.
Opmerking: Duotastersystemen voor spindelmontage worden niet ondersteund door GoProbe.
Welke versie van Android is nodig voor de GoProbe app?
Versie 4.0 of hoger.
Welke versie van iOS is nodig voor de GoProbe app?
iOS 7 of hoger.
Zijn er kosten verbonden aan de GoProbe app?
Nee, de GoProbe app is gratis te downloaden.
Hoe groot is de GoProbe app?
Ongeveer 20 MB.
Ik ben mijn GoProbe zakboekje/ informatiehulp/ trainingen/ trainingsset verloren. Waar kan ik een nieuwe krijgen?
Een vervangende trainingsset of componenten daarvan kunt u verkrijgen bij uw plaatselijke Renishaw-leverancier. Het zakboekje, de programmeerhandleiding en de e-learningcursus kunt u ook downloaden op de pagina Downloads GoProbe.