UCC T5
5-assige automatische schakelende meetkop.
CMM-besturing voor 5-assige schakelende bewegings- en hoofdbesturing - alleen PH20
- Moet worden gebruikt in combinatie met een Renishaw SPA3 versterker
- Gebruikt een externe voeding en beheert de volledige besturing van de PH20 kop, CMM en tastersignalen en communiceert met de CMM-computer
- Vervangt de UCC2-2 en 5-assige dochterkaart voor PH20 installaties
- Heeft integrale thermische foutcompensatie (TEC) met ondersteuning voor 16 kanalen van temperatuurcompensatie
- Installatie en inbedrijfstelling moet worden gedaan met de UCCassist-2 software van Renishaw
UCC vergelijking
Standaardspecificatie
- Niet beschikbaar
Functie / specificatie | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
TP200 / SCR200 interface | ■ | ■ | ■ | - | - |
SP600 interface | - | - | ■ | - | - |
SP25M interface | - | - | ■ | - | - |
SP80 interface | - | - | - | - | - |
PH10 interface | - | ■ | ■ | - | - |
PH20 interface | - | - | - | ■ | - |
REVO interface | - | - | - | - | - |
REVO-2 interface | - | - | - | - | ■ |
Aantal gecontroleerde CMM-assen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Configureerbare extra as (draaitafel, dubbele schaal, dubbele aandrijving) | Tweede SPA3-2 vereist | Tweede SPA3-2 vereist | Tweede SPA3-2 vereist | Tweede SPA3-2 vereist | Tweede SPA3-2 vereist |
SPA (servoversterker) compatibiliteit | SPA3 -2 | SPA3 -2 | SPA3 -2 | SPA3 -2 | SPA3 -2 |
Analoge SPA uitvoer ± 10 V | - | - | - | - | - |
Temperatuursensoringangen | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
Compatibel met bestaande dochterkaarten | - | - | - | - | - |
Maximale real-time scanning gegevenssnelheid | - | - | SP25M: 2000 punten/seconde | - | REVO-2: 4000 punten/seconde |
Integrale wisselstroomvoeding | - | - | - | - | - |
Externe gelijkstroomvoeding | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Niet-vastgelegde CMM I/O | 2 ingangen + 1 uitgang | 2 ingangen + 1 uitgang | 2 ingangen + 1 uitgang | 2 ingangen + 1 uitgang | 2 ingangen + 1 uitgang |
Functie / specificatie | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
Afmetingen
UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 | |
Breedte | 440 mm (19 in behuizing) | 440 mm (19 in behuizing) | 440 mm (19 in behuizing) | 440 mm (19 in behuizing) | 440 mm (19 in behuizing) |
Hoogte | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) |
Diepte | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Gewicht | 2,1 kg (4 lb 10 oz) | 2,6 kg (5 lb 12 oz) | 2,6 kg (5 lb 12 oz) | 2,1 kg (4 lb 10 oz) | 2,1 kg (4 lb 10 oz) |
De volgende details gelden voor alle UCC besturingen:
- Geconfigureerd voor directe CNC-gestuurde (DCC) CMM's
- Processortype: 1.6 GHz Intel Atom
- Geschikte handbediening: MCUlite-2*, MCU5-2, MCU W-2
- Digitale SPA besturingsuitgang
- Communicatieverbinding met pc: Ethernet
- Compatibiliteit met pc-besturingssystemen: XP pro,Windows 7, Windows 8
- Servolustijd: 0,5 ms
- Schakelende meetfunctie (TTP)
- Renishaw UCCserver (I++ DME)
- Gemeenschappelijke UCC software-integratie
- Digitale schaalinvoer: RS422 - Renishaw
- Analoge schaalinvoer: Met externe interface
- Vermogen beschikbaar voor I/O: 24 V bij 1 A
- I/O specificatie:
- Door gebruiker configureerbare
- Actief HOOG of LAAG
- Spanningsbereik van 5 V tot 24 V
- Conform buitenste en binnenste limietschakelaar
- Conform zachte limiet
- CMM volumetrische foutkaartfunctie
- Renishaw UCCassist compatibel
* Niet geschikt voor REVO en REVO-2
UCC voor montage achteraf
Renishaw is een technische samenwerking aangegaan met enkele toonaangevende industriële softwarebedrijven en montagefirma’s om krachtige oplossingen op basis van Renishaw UCC besturingen te bieden voor montage achteraf.
Inbouwsets
Meer informatie over opties voor inbouw achteraf voor uw CMM.
Uitgebreide garantie
Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.