Navigatie overslaan

Meettasters met standaard nauwkeurigheid voor bewerkingsmachines

Stap over van handmatig naar automatisch producten instellen en inspecteren. Verken onze reeks van meettasters met standaard nauwkeurigheid voor nauwkeurig en herhaalbaar meten op bewerkingsmachines.

Maximaliseer de beschikbare bewerkingstijd

De tijd die besteed wordt aan handmatig producten instellen en inspecteren is verlies van kostbare bewerkingstijd. Met automatisch meten kunt u producten sneller instellen en eenvoudiger inspecteren tijdens het proces.

Onze meettasters met standaard nauwkeurigheid hebben een kinematisch ontwerp dat zich al ruim vijf decennia lang bewijst. Het mechanisme geeft een meetherhaalbaarheid van 1,00 µm 2σ, waarmee u componenten nauwkeurig en betrouwbaar kunt instellen en inspecteren. Andere voordelen zijn onder meer:

  • Minder machinestilstand.
  • Automatische opspannen, werkstuk uitlijnen en rotatie-as instellen.
  • Geen fouten meer door handmatig instellen.
  • Minder uitval.
  • Producten meten tijdens de cyclus en automatisch instellingen corrigeren.

Vroeger kon het 90 minuten duren om een product in te stellen voor ruim 4 uur bewerking. Dat was niet meer acceptabel. Nu doen we dezelfde instelling in 10 minuten. Dat levert dus direct 80 minuten extra tijd om te verspanen, en daar verdienen we aan.

Sewtec Automation (VK)

Verken ons programma en zoek de juiste meettaster met standaard nauwkeurigheid voor uw toepassing

Aanbevolen type machine

Herhaalbaarheid in één richting

Soort transmissie

Compatibele interfaces*

Aanbevolen styluslengte

OMP40-2

Kleine tot middelgrote bewerkingscentra en kleine multi-tasking machines

1,00 µm 2σ

Optisch

OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI met OMM-2

Tot 150 mm

OMP60

Bewerkingscentra in alle maten en kleine tot middelgrote multi-tasking machines

1,00 µm 2σ

Optisch

OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI met OMM-2

Tot 150 mm

RMP40, RMP60

Multi-tasking machines, bewerkingscentra en machines in portaalvorm in alle maten

1,00 µm 2σ

Radiografisch

RMI-Q of RMI-QE**

Tot 150 mm

OLP40

Draaicentrum

1,00 µm 2σ

Optisch

OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI met OMM-2

Tot 150 mm

RLP40

Draaicentrum

1,00 µm 2σ

Radiografisch

RMI-Q of RMI-QE**

Tot 150 mm

LP2

Draaicentrum / slijpmachine

1,00 µm 2σ

Met kabel

HSI of HSI-C

Tot 100 mm

LP2H

Draaicentrum / slijpmachine

2,00 µm 2σ

Met kabel

HSI of HSI-C

Tot 150 mm

* Alle Renishaw tasters voor bewerkingsmachines hebben om te werken een compatibele interface nodig.

** De RMI-QE interface is alleen compatibel met tasters van de QE serie.

Meettasters met optische transmissie

Set van OMP40-2 en OTS

OMP40-2

OMP60 op Mazak CNC-machine

OMP60

De uiterst compacte OMP40-2 (40 mm diameter) en de compacte OMP60 (63 mm diameter) schakelende meettasters met optische transmissie bieden een flexibele meetoplossing. De OMP40 is geschikt voor kleine tot middelgrote bewerkingscentra, terwijl de grotere OMP60 geschikt is voor bewerkingscentra in alle maten en kleine tot middelgrote multi-tasking machines. Beide meettasters zijn ideaal voor producten instellen en inspecteren.

  • Beproefde kinematische constructie.
  • Buitengewone weerstand tegen lichtinterferentie dankzij gemoduleerde overdracht.
  • Overdrachtsbereik over 360°.
  • Diverse mogelijkheden voor activeren en instelbare aandrukkracht (alleen OMP60).
  • 1,00 μm 2σ herhaalbaarheid.

Meettasters met radiotransmissie

Een op een robot gemonteerde Renishaw RMP40 meettaster met radiotransmissie, die in een cel voor industriële automatisering een product lokaliseert

RMP40

SAI - Een RMP60 voert een in-line meting uit bij de productie van wielvelgen.

RMP60

Met hun superieure communicatiemogelijkheden zijn de uiterst compacte RMP40 (40 mm diameter) en de compacte RMP60 (63 mm diameter) meettasters geschikt voor machines in alle maten. Het bekende mechanisme met kinematische weerstand en de unieke radiotransmissie-technologie maken ze ideaal voor moderne werkplaatsen waar niet altijd een zichtlijn tussen taster en interface mogelijk is.

  • Beproefd kinematisch ontwerp met veilige radiotransmissie dankzij frequentiesprongen over gespreide bandbreedte (FHSS).
  • Wereldwijd erkende 2,4 GHz band in overeenstemming met radioregelingen in alle grote markten.
  • Diverse mogelijkheden voor activeren.
  • Instelbare aandrukkracht (alleen OMP60).
  • 1,00 μm 2σ herhaalbaarheid.

Meettasters voor draaibanken

OLP40 op draaibank

OLP40

RLP40 op draaibank

RLP40

Onze robuuste meettasters voor draaibanken zijn specifiek ontworpen voor producten instellen en inspecteren op draaibanken en slijpmachines, en bieden uitstekende meetprestaties. Beide tasters zijn uiterst compact gebouwd, met een diameter van slechts 40 mm.

  • Beproefde kinematische constructie.
  • Buitengewone weerstand tegen lichtinterferentie (taster OLP40 met optische transmissie).
  • Veilige frequentiesprongen over gespreide bandbreedte (FHSS) (taster RLP40 met radiotransmissie).
  • Ontwerp afgestemd op werking onder zware omstandigheden tijdens bewerken.
  • 1,00 μm 2σ herhaalbaarheid.

Modulaire meettasters

OMP40M op draaibank

LP2 en LP2H

Om producten te inspecteren en bewerkingen in te stellen op draaibanken, bewerkingscentra en CNC-slijpmachines van alle maten. Op de LP2 is de veerkracht van de stylus in te stellen voor verschillende toepassingen. De LP2H heeft een grotere vaste veerkracht, zodat langere styli mogelijk zijn en de weerstand tegen machinetrillingen groter is. Van beide tasters zijn versies met een dubbel diafragma (DD) leverbaar, die extra goed afgedicht zijn voor zware omstandigheden met vaste deeltjes in het koelmiddel.

  • Beproefde kinematische constructie.
  • Interferentiebestendige communicatie via bekabeling.
  • Miniatuurontwerp (25 mm diameter)
  • Robuust tasterontwerp voor werking onder zware omstandigheden tijdens bewerken.
  • 1,00 μm 2σ herhaalbaarheid (LP2) / 2,00 μm 2σ herhaalbaarheid (LP2H).

Alle tastervarianten zijn te gebruiken met de modulaire OMP40M en OMP60M optische transmissiesystemen en de RMP40M en RMP60M radiotransmissiesystemen. Ze zijn ook rechtstreeks op een machine te monteren en te bekabelen voor productinspecties bij slijptoepassingen.

OMP40M op draaibank

OMP40M en OMP60M

RMP60M op machine

RMP40M en RMP60M

Onze modulaire transmissiesystemen (OMP40M / OMP60M en RMP40M / RMP60M) geven een meettaster voor inspectie of productinstelling toegang tot vormen die voor een standaard taster mogelijk niet toegankelijk zijn. Wij bieden een uitgebreide serie adapters, verlengstukken en stylusconfiguraties om zelfs de meest veeleisende meetsituaties aan te kunnen.

Verwijder handmatige stappen uit de kalibratie van tasters voor bewerkingsmachines

Spindeltasters voor CNC-bewerkingsmachines zijn afhankelijk van nauwkeurige kalibratie om een herhaalbaarheid van hoog niveau te behalen. Handmatige kalibratie komt vaak voor, maar kan variaties introduceren die de nauwkeurigheid van daarop volgende metingen beïnvloeden.

De geavanceerde kalibratiekogel ACS-1 (Advanced Calibration Sphere) neemt handmatige kalibratiestappen weg en helpt u zo aan maximale meetnauwkeurigheid op uw bewerkingsmachines.

Volgende stappen

Vul een contactformulier in voor een gesprek met uw plaatselijke leverancier als u meer informatie wilt of iets wilt aanschaffen.

Contact met ons

Downloaden

Databladen

Software die meten met meettasters eenvoudig maakt

Verken ons programma van meetsoftware en apps voor bewerkingsmachines waarmee u vlot en intuïtief meetcycli kunt programmeren.

Inspection Plus software

Op zoek naar support?

Neem contact met ons op of bezoek onze bibliotheek voor technische ondersteuning voor installatiehandleidingen, gebruikersgidsen en informatie over het voldoen aan regels.

Bibliotheek voor ondersteuning

 
loading