SPA2-2
De SPA2 is een vierkanaals digitale servoversterker met een ingebouwde voedingseenheid.
De SPA2-2 is geoptimaliseerd om te werken met een CMM-besturing van de UCC serie en een MCU5-2 joystick, die samen een ideaal retrofitpakket vormen.

Belangrijkste kenmerken:
- Voor elk versterkerkanaal zijn er afzonderlijke softwarebedieningen voor alle afstelparameters inclusief offset, versterking en integrale en proportionele instellingen
- De motor- en tachopolariteiten kunnen worden omgedraaid door software
- De voeding kan worden ingesteld op een uitgangsspanning van 12 V tot 60 V
- Het maximale totale uitgangsvermogen is 600 W
- Elk kanaal kan een piek leveren van continu 10 A of 5 A
- Evenals de servoversterkers bevat de SPA2-2 alle relais om het motorinschakelproces te besturen. Hij bevat ook alle benodigde hardware voor het implementeren van een categorie '2' noodstopsysteem
Technische specificatie
Standaardspecificatie
- Niet beschikbaar
* Uitgaande spanning moet ongeveer overeenkomen met ingaande spanning
SPA2-2 (3-assig) * | SPA3 -2 | |
Compatibiliteit van UCC besturing | UCC BI | UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 of UCC S5 |
Servoversterkerkanalen | 3 | 3 |
Extra servoversterkerkanalen | 1 | Tweede versterker nodig |
Totaal uitgangsvermogen | 600 W | 960 W max. (PSU-afhankelijk) |
Maximaal continu vermogen per kanaal | 300 W (1) | 800 W (PSU afhankelijk) |
Piekvermogen per kanaal (afhankelijk van de toepassing) | 600 W | 960 W (PSU afhankelijk) |
Versterkeruitgang (motor)spanning | Borstelloze motoren 12 V tot 60 V | 12 V tot 80 V variabel ** |
Versterkerstroom | 0 A tot 10 A programmeerbaar | 0 A tot 10 A programmeerbaar |
Noodstop-compatibiliteit | Categorie '2' E-STOP (PL-b) | Categorie '2' E-STOP (PL-b) |
Tuningmethode | Digitaal | Digitaal |
Compatibiliteit borstelloze gelijkstroommotor | ■ | |
Compatibiliteit gelijkstroommotor met borstels | ■ | |
Feedback encodersnelheid | ■ | ■ |
Feedback snelheid tachomotor | ■ | ■ |
Feedback tacholoze snelheid | ■ | ■ |
Feedback encodersnelheid | ■ | ■ |
Wisselstroomspanning | Integraal | Extern |
Voedingsspanning - invoer | 85 V tot 132 V wisselstroom, 170 V tot 264 V wisselstroom, 47 Hz tot 63 Hz, 650 W | PSU-afhankelijk |
Omgeving - opslag | -10 tot +70 °C (+14 tot +158 °F) | -10 tot +70 °C (+14 tot +158 °F) |
Omgeving - werking | +10 °C tot +50 °C (+50 °F tot +122 °F) lokaal naar UCC | +5 °C tot +50 °C (+41 °F tot +122 °F) lokaal naar UCC |
Afmetingen: | ||
Breedte | 435 mm (19 in behuizing) | 440 mm (19 in behuizing) |
Hoogte | 3U (127 mm) | 1U (44 mm) |
Diepte | 330 mm | 180 mm |
Gewicht | 9,48 kg (maximum - 7-assig systeem) | 2,84 kg (6 lb 4 oz) |
Sets
Er zijn verschillende sets verkrijgbaar afhankelijk van de toepassing. Neem contact op met uw plaatselijke Renishaw leverancier voor informatie over andere setopties.
Set | Inhoud van de set | Opmerkingen |
---|---|---|
SPA2-2 set 3-assig dc | 3-assige set inclusief kabels | 3-assige configuratie geschikt voor conventionele CMM's uitgerust met gelijkstroommotoren met borstels. Geschikt voor zowel tacho- als tacholoze snelheidfeedbacksystemen en, met de toevoeging van een encoder interface-kaart, ook geschikt voor encodersnelheidfeedback. Er kan een extra kaart geplaatst worden om deze units uit te breiden naar een 4-assig systeem. |
SPA2-2 6-assige gelijkstroomset | Configuratie geschikt voor installaties met vijf of zes versterkers. | Net als de 3-assige versie, is deze geschikt voor zowel tacho- als tacholoze snelheidfeedbacksystemen en, met de toevoeging van encoderinterfacekaarten, ook geschikt voor encodersnelheidfeedback. Er kan een extra askaart worden geplaatst om deze unit uit te breiden naar een 7-assig systeem. |
SPA2-2 3-assig + REVO set | Geconfigureerd voor ondersteuning van een REVO 5-assige scankop, met 3 assen verkrijgbaar voor CMM-besturing. | Kan worden uitgebreid naar vier CMM assen met het gebruik van een extra kaart. |
SPA2-2 interfacekaart 4e as | Plug-in bord dat kan worden aangebracht voor een extra as voor de 3-assige, 6-assige of 3-assige + REVO sets | De motoraansluiting op deze kaart is een type dat een borstelloze of lineaire motor ondersteunt en is niet hetzelfde als de standaard geborstelde motoraansluiting. Ter voorkoming van moeilijkheden met de aanvoer zijn een bijpassende plug en stekkerdop opgenomen als onderdeel van de set. |
Schaal / encoderset | 4 stuks 15 W HDD-stekkers en backshells voor de aansluiting van de UCC asschaalinvoer of de SPA motorencoderinvoer. | Voor aansluitingen ter ondersteuning van een UCC / SPA2-2 systeem op een CMM uitgerust met encodersnelheidfeedback zijn twee van deze sets vereist. |
SPA2-2 stekkerset | 3 stuks stekkers type 7W2 voor de motor- of tacho-aansluitingen. 1 stuks aansluiting type 9W D voor de noodstop. Passende backshells voor elke motoraansluiting. | Aansluitingen en backshells voor de aansluiting van de asmotors en het machinenoodstopsysteem. |
UCC voor montage achteraf
Renishaw is een technische samenwerking aangegaan met enkele toonaangevende industriële softwarebedrijven en montagefirma’s om krachtige oplossingen op basis van Renishaw UCC besturingen te bieden voor montage achteraf.
Inbouwsets
Meer informatie over opties voor inbouw achteraf voor uw CMM.
Uitgebreide garantie
Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.