REVO meting van klepzittingen en -geleiders
REVO® en de 5-assige technologie van Renishaw verhogen drastisch de capaciteit in deze uitdagende toepassing - gegevens verzamelen duurt ongeveer 20 seconden.
Het meten van klepzittingen en -geleiders is altijd een hele klus geweest, met tijdrovende methodes die vaak niet voldoende meetkwaliteit opleverden.
REVO maakt het nu mogelijk om zeer snel grote hoeveelheden gegevens op te nemen, waaruit de meetresultaten voor zowel klepzittingen als klepgeleiders snel berekend kunnen worden. Deze methode scoort buitengewoon goed in tests voor herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid.
Spiraalscans
![REVO Meetoplossing voor klepgeleiders](/media/img/gen/c5b4b33c57ed4ce7b61ed27bce9a565a.jpg)
Het meetproces bestaat uit twee spiraalvormige scans; de ene van de klepgeleiderboring en de andere van het klepzittinggebied. De geleider wordt enkelvoudig spiraalvormig gescand met een pitch van meestal 0,5 mm en 150 mm/s scansnelheid.
Adaptief scannen
![REVO - Meetoplossing voor klepzittingen en -geleiders](/media/img/gen/9db2f526f1d14400a2b011bb309381dd.jpg)
Deze klepzittingscan gebruikt de krachtige REVO adaptieve scantechniek, die in één opdracht de gebieden boven en onder het kritische klepzittingoppervlak scant. De klepzitting wordt enkelvoudig spiraalvormig gescand met een pitch van meestal 0,1 mm en 500 mm/s scansnelheid.
Gegevens evalueren
De analysevoorzieningen voor klepzittingen en -geleiders in de Renishaw MODUS meetsoftware evalueren de scangegevens en leveren de waarden van de volgende grootheden:
- Vormfout van de klepzitting
- Rondheidsprofiel van de zitting op een hoogte naar keuze
- Breedte van de klepzitting
- Slingering van de zitting ten opzichte van de geleiderboringsas
- Diameter van de geleider
- Rechtheid van de geleidercilinder
- Cilindervormigheid van de geleider
- Rondheidsprofiel van de geleidercilinder op een hoogte naar keuze
- Vormfouten van de conische delen, boven en onder de klepzittingsconus
Renishaw levert deze analysevoorzieningen ook aan andere aanbieders van meetsoftware die het REVO systeem ondersteunen.