Lasers om machines te meten met 6 VG
De XM-60 en XM-600 meerassige kalibrators van Renishaw zijn unieke instrumenten voor optimalisatie in de geavanceerde producerende industrie. Ze zijn ontworpen voor snelle meting, analyse en compensatie van bewerkingsmachines, CMM's, XY-tafels en andere bewegende systemen.
Fouten aanpakken en corrigeren met asmetingen kan een tijdrovende en inefficiënte uitdaging zijn. Betrouwbare lasersystemen om machines te meten met zes vrijheidsgraden (VG) worden dan onmisbaar.
De XM-60 meerassige kalibrator van Renishaw meet fouten in zes vrijheidsgraden langs een lineaire as, gelijktijdig vanuit één opstelling. Het systeem maakt gebruik van uitgebreide analysesoftware om het verband te onderzoeken tussen diverse soorten fouten langs assen en het verloop te bewaken van de machineprestaties in de tijd. Dit leidt in een machinefabriek tot maximalisatie van productiviteit, efficiëntie en productkwaliteit.
De XM-600 meerassige kalibrator van Renishaw biedt de volledige functionaliteit van het XM-60 systeem als hij gebruikt wordt met de CARTO software, en kan bovendien communiceren met de Renishaw UCC besturingen. Dit maakt hem ideaal voor elke productielocatie die zowel bewerkingsmachines als CMM's (coördinatenmeetmachines) gebruikt.
Wat is een meerassige kalibrator?
Een meerassige kalibrator is een instrument om meerdere assen van diverse bewegende systemen te kalibreren en hun nauwkeurigheid vast te stellen. Deze kalibrator wordt meestal gebruikt voor toepassingen in productie, robotica, CNC-machines en coördinatenmeetmachines om de precisie en betrouwbaarheid van de apparatuur in stand te houden.
Renishaw heeft de XM-60 meerassige kalibrator ontworpen om nauwlettend fouten te meten in zes vrijheidsgraden langs een lineaire as, gelijktijdig vanuit één opstelling. Bij gebruik met een XC-80 omgevingscompensator worden lineaire metingen automatisch gecompenseerd om een hoge nauwkeurigheid te garanderen over het gehele werkbereik van omgevingscondities.
Voor gebruikers van volumetrische compensatie biedt het XM-60 systeem een snelle en nauwkeurige methode van gegevens verzamelen. Alle metingen worden optisch gedaan en zijn daardoor mogelijk in elke oriëntatie.

Waarom zou u een meerassige kalibrator gebruiken?
Meerassige kalibrators spelen een cruciale rol in industrieën waar precisie en nauwkeurigheid van het grootste belang zijn. Hun voornaamste functie is ervoor zorgen dat meerdere assen van mechanische systemen nauwkeurig gekalibreerd en uitgelijnd worden, zodat precieze bewegingen gegarandeerd zijn. Industrieën die onder regels vallen kunnen met meerassige kalibrators aantonen dat ze aan industriële normen en regelingen voldoen.
Door regelmatig kalibreren met veelzijdige meerassige kalibrators, zoals de XM-60, zijn de kwaliteit en betrouwbaarheid van machines met gemak te handhaven. De machinestilstand wordt minimaal, en heeft dus minder effect op de productielijnen.
De XM-60 meerassige kalibrator werkt samen met de intuïtieve CARTO software voor gemakkelijk gegevens opnemen en analyseren. Met een uitgebreide reeks tools voor datamanipulatie is analyse mogelijk volgens internationale normen en naar eigen behoefte.
Belangrijkste voordelen

Snelle metingen
Vanuit één opstelling is lineair, helling, verdraaiing, kanteling en horizontale en verticale rechtheid meten mogelijk.

Eenvoudig in te stellen
Gemakkelijk in te stellen, automatische signaaldetectie en grafische uitlijning, en daardoor een minimum aan menselijke fouten.
.

Gedetailleerde resultaten
Neem moeiteloos gegevens op met de CARTO software en meet, analyseer en exporteer de resultaten over de machineprestaties.

Unieke technologie
Voor meetmogelijkheden in alle oriëntaties met optische kanteling.
Toegevoegde waarde door doorontwikkeling van CARTO software
De CARTO software van Renishaw bestaat uit drie applicaties: Capture om lasermeetgegevens op te nemen, Explore voor krachtige analyse volgens internationale normen, en Compensate voor snel en gemakkelijk fouten corrigeren.
Regelmatige updates voegen waarde toe aan het XM-60 systeem en verbreden de toepassingsmogelijkheden.
- Met de datakoppelfunctie op basis van analyse in Explore kunnen gebruikers van de XM-60 aan elkaar gekoppelde gegevens analyseren volgens internationale normen voor langere assen.
- Met de functie ‘elders aflezen’ van Explore kunt u de afwijkingen in X, Y en Z van de ontvanger ten opzichte van het gevraagde punt invoeren in CARTO. Opgenomen gegevens worden dan herberekend tot de werkelijke fouten bij de bron.
- De 3D foutvisualisatie in Explore geeft een schaalbare animatie weer van de gemeten as. Dit helpt om de fouten en de relatie tussen de 6 vrijheidsgraden te doorgronden.
Download de CARTO software
Intuïtieve software die bij testen en rapporteren de flexibiliteit verhoogt.
Breid uw mogelijkheden uit met veelzijdige software en opspanningen
De XM-60 meerassige kalibrator biedt een reeks van software- en opspanningsoplossingen. Deze maken allerlei opstellingen mogelijk, zodat gemeten kan worden bij vele machineconfiguraties. Renishaw biedt training in kalibratieproducten door ervaren technici om optimale productprestaties te verkrijgen.

Rotatieassen meten
Neem meetgegevens van rotaties op met de XR20 kalibrator voor rotatieassen en analyseer ze met de CARTO software. De modus in CARTO voor rotatiemeting buiten de as vormt één bron voor tests buiten de as met de XM-60 meerassige kalibrator.

Nauwkeurige uitlijning
Onze eenassige horizontale tafel is een toebehoren dat nauwkeurige uitlijning mogelijk maakt in toepassingen zonder een as loodrecht op de verplaatsing. Dit is vooral handig in toepassingen met een tafel of printer.

Magnetisch monteren
Met zijn ingebouwde schakelbare magnetische voet is de XM-60 zendeenheid vlot op de machine te bevestigen.

Opspanset
De opspanset geeft nog meer mogelijkheden om de XM-60 zendeenheid en ontvanger te monteren in het werkvolume van een bewerkingsmachine.

Beugel 90 graden
Met de beugel 90 graden kunt u gemakkelijk de oriëntatie van de XM-60 zendeenheid omwisselen of de zendeenheid buiten de rand van het machinebed monteren.

Klemblokbevestiging
De XM-60 ontvanger is met een klemblok en kolom gemakkelijk op de machine aan te brengen. Voor opspanningen op maat kan het klemblok verwijderd worden om de draadgaten rechtstreeks te gebruiken.
Toebehoren bij XM-60 en XM-600
Bekijk onze reeks toebehoren voor montage en vervangende onderdelen.
Met de XM-600 zijn CMM-fouten sneller en gemakkelijker in kaart te brengen
De XM-600 meerassige kalibrator is ontworpen met extra functionaliteit waarmee hij direct kan communiceren met UCC besturingen van Renishaw. Door technologie te gebruiken die ontwikkeld werd voor de XM-60 meerassige kalibrator, meet de XM-600 tegelijkertijd alle zes vrijheidsgraden met één enkele meting. Dit maakt het mogelijk om gemakkelijk een nauwkeurige foutkaart te creëren voor elke lineaire as van uw CMM.
De XM-600 is geheel compatibel met de CARTO software, wat hem de ideale kalibratie-oplossing maakt voor elke productielocatie waar zowel bewerkingsmachines als CMM's in gebruik zijn.
Tijdens gebruik van de XM-600 merkten we dat het in kaart brengen van fouten veel efficiënter verliep. Het proces van meten en fouten in kaart brengen is heel handig geworden, waardoor we voor CMM's met UCC nog maar de halve werktijd nodig hebben van de oorspronkelijke hele dag die het kostte.
DUKIN, Zuid-Korea
Herleidbare nauwkeurigheid
Van elke XM-60 en XM-600 meerassige kalibrator zijn de prestaties herleidbaar naar internationale normen.
Elk systeem wordt geleverd met een certificaat van overeenstemming, dat uniek is en wordt geïdentificeerd door de serienummers van de componenten. Dit certificaat geeft informatie over de gepubliceerde specificatie waarop het systeem met succes getest is zoals het certificaat bevestigt. Het garandeert dat elk systeem tijdens zijn werking consistent de gespecificeerde nauwkeurigheid levert.


Ontwikkeld door Renishaw
De lasermeetsystemen van Renishaw worden geproduceerd om een hoogwaardige kwaliteit en werking te bieden. De aluminium onderstructuur zorgt voor een lichte maar sterke constructie, die ontworpen is om op de machine een zo klein mogelijk geheel te vormen.
De laser gebruikt de technologie die ontwikkeld werd voor het RLE laserencodersysteem, dat ruim 10 jaar in productie is en te vinden is in de meest veeleisende toepassingen in de halfgeleiderindustrie. Dit geeft alle vertrouwen in de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid die de XM-60 en XM-600 meerassige kalibrators allebei bieden.
Ontdek onze reeks producten voor machinekalibratie en optimalisatie, ontworpen om de prestaties van precisie-bewegingssystemen te verbeteren.
Veelgestelde vragen
Wat is zes vrijheidsgraden (6 VG)?
In lineaire bewegingen zijn er zes verschillende soorten fouten. Dit zijn:
- lineair
- horizontale rechtheid
- verticale rechtheid
- helling
- verdraaiing
- kanteling
Samen zijn dit de zes vrijheidsgraden (6 VG).
Wat is de aanbevolen planning voor herkalibratie?
De aanbevolen periode voor herkalibratie van de XM-60 en XM-600 meerassige kalibrators is bij gebruik onder 'normale’ omstandigheden na twee jaar. Meer informatie vindt u op onze pagina over kalibratieservice, reparatie en herkalibratie.