Navigatie overslaan

Diamanten styli voor meettoepassingen

Renishaw OPTiMUM™ diamanten styli

Ondersteun hoogwaardig scannen voor de zwaarste omstandigheden. Behaal voordeel uit de langere levensduur en verminderde stilstand voor herkalibratie en inspectie.

De ultieme oplossing voor precisiemetingen

Met de inzet van diamant, een van de hardste materialen die we op de wereld kennen, vormen OPTiMUM diamanten styli het toppunt van stylustechnologie voor meettoepassingen. De styli met diamantcoating geven u ongeëvenaarde slijtvastheid, geen materiaaloverdracht, en grotere flexibiliteit voor uw meest uitdagende inspectievragen.


Wij hebben de reeks styli met diamantcoating specifiek ontworpen voor de meest aggressieve scantoepassingen. Robijn, siliciumnitride en zirconia zijn veelgebruikte materialen voor styluspunten en worden al jarenlang ingezet, want voor de meeste toepassingen voldoen ze goed. Maar de laatste jaren hebben technologische ontwikkelingen geleid tot een toegenomen gebruik van nieuwe en hardere materialen. Door producten van zulke materialen te scannen voor inspectie met OPTiMUM diamanten styli hoeft u zich geen zorgen meer te maken over stylusslijtage.

Nu online te koop!

In onze online winkel bieden we nu een reeks van styli met diamantcoating voor diverse toepassingen.

Profiteer van onze snelle levertijden vanuit voorraad op meerdere plaatsen.

Online kopen

Zie onze OPTiMUM diamanten styli in actie


Potentieel ontsluiten: Waarom styli met diamantcoating kiezen?

OPTiMUM diamanten styli zijn de ideale oplossing voor scantoepassingen waarbij normaliter slijtage of materiaaloverdracht te zien zou zijn.

Als aanvulling op de hoogwaardige scancapaciteiten van het REVO® systeem is een reeks gecreëerd van veelgebruikte styli die geschikt zijn voor de RSP2.

Ook hebben we een reeks gecreëerd met de meest voorkomende M2, M3 en M5 styli voor andere scantoepassingen.

Bevindingen in de industrie laten zien dat diamant in bepaalde scantoepassingen beter presteert dan andere kogelmaterialen. Hieronder noemen we enkele toepassingen waarin styli met diamantcoating buitengewoon goed presteren.

Auto-industrie

Voering van metaalspray in boringen: De auto-industrie maakt cilindervoeringen met spray van gesmolten metaal, wat vraagt om precisiemetingen maar ook veel slijtage kan opleveren. Styli met diamantcoating houden het 200 km lang vol, robijnen kogels 36 km.

Luchtvaart

Grote vliegtuigcomponenten: In de luchtvaartindustrie hebben styli met diamantcoating de voorkeur bij het scannen van grote motoronderdelen, vanwege hun superieure duurzaamheid ten opzichte van robijn die ze een aanmerkelijk langere levensduur geeft.

Medisch

Medisch-orthopedische implantaten van titanium: Robijn en andere conventionele stylusmaterialen blijken tijdens het scannen materiaal op te nemen en markeringen op het product te veroorzaken. Van styli met diamantcoating is gebleken dat ze dit effect aanmerkelijk verkleinen.

Technische keramiek

Keramische materialen zoals siliciumcarbide hebben veel voordelen maar zijn extreem slijtvast. Styli met diamantcoating hebben aangetoond in deze toepassingen aanzienlijk langer mee te gaan dan versies met robijn.

Hoe kunnen OPTiMUM diamanten styli u voordeel brengen?

Wanneer het gaat om inspectie-uitdagingen kan de stylus die u kiest alle verschil maken. Factoren als toegang tot productvormen, inspectietijden en tasterprestaties worden sterk beïnvloed door de stylus die u gebruikt.

Een van de voornaamste voordelen van onze met diamant gecoate kogels is dat ze hun rondheid behouden en geen last hebben van materiaaloverdracht of voortijdige slijtage, zelfs niet wanneer ze schurende materialen of zachte legeringen scannen. Dit verlengt niet alleen de levensduur van de stylus, maar vermindert ook de behoefte aan herkalibreren en de stilstand voor inspectie.

De meest flexibele stylus in uw set meetgereedschap

Geniet van de gemoedsrust dat u altijd de juiste stylus bij de hand hebt. Sommige productmaterialen zijn niet geschikt voor gangbare styluspuntmaterialen. Zo veroorzaken bijvoorbeeld enkele soorten aluminium tijdens het scannen veel materiaaloverdracht naar de styluspunt, wat invloed heeft op de meetresultaten.


Styli met diamantcoating hebben even goede prestaties laten zien als traditionele stylussoorten op een brede reeks productmaterialen, die loopt van hard schurend keramiek tot aan zachte aluminiumlegeringen. Upgrade uw set meetgereedschap met diamanten styli voor blijvende duurzaamheid en prestaties, ongeacht de inspectie-uitdaging.

Het styliprogramma van Renishaw is uitgebreid. Meer informatie vindt u op onze pagina precisiestyli voor metingen.

OPTiMUM diamanten stylus scant een schoepenwiel
OPTiMUM diamanten stylus scant een auto-onderdeel
OPTiMUM diamanten stylus scant een vliegtuigonderdeel

Voorkom voortijdige stylusslijtage

Scannen over ruwe of schurende oppervlakken kan leiden tot ongewenste slijtage van uw stylus. De interactie tussen het product en de styluskogel kan slijtage door onderlinge schuring veroorzaken, resulterend in wederzijdse schade.

Om dit effect te voorkomen kunt u overgaan op OPTiMUM diamanten styli. De zeer duurzame kogels zijn bestand tegen scannen over schurende oppervlakken en verliezen daarbij niet hun vorm of integriteit.

Geen materiaaloverdracht

Bij het scannen op zachte materialen zoals aluminium verzamelt zich materiaal op de styluskogel.

Wanneer een robijnen kogel wordt gebruikt om aluminium te scannen, trekken de beide materialen elkaar aan en geeft het zachtere oppervlak materiaal af aan het hardere oppervlak. Dit houdt in dat aluminium wordt afgezet op het oppervlak van de robijnen kogel, die daardoor van vorm verandert zodat u uw stylus vaak zult moeten verwisselen.

Met OPTiMUM diamanten styli hecht het productmateriaal zich niet aan de kogel, en eventuele kleine afzettingen zijn eenvoudig af te vegen.

OPTiMUM diamanten stylus scant een tibiaal vlak
OPTiMUM diamanten stylus scant een onderdeel van een schoepenwiel voor vliegtuigen
OPTiMUM diamanten stylus die opvalt tegen een zwarte achtergrond

Op lange termijn bespaart u geld

Bij uw overwegingen welke stylus u kiest wilt u misschien ook andere factoren betrekken dan alleen de aankoopprijs. Overwegingen zoals de levensduur van de stylus, de arbeidskosten en de kosten voor CMM-stilstand zijn mede bepalend voor de totale gebruikerskosten. Styli met diamantcoating blijken in de praktijk harder te werken over een langere periode met minder tussenkomst, zodat u op termijn geld bespaart. In sommige gevallen kan het robijnen alternatief uiteindelijk duurder uitpakken als het vaak vervangen moet worden.

Voorbeeld van kostenbesparing met diamant (bij scannen van een hard materiaal):

Bij een toepassing in de praktijk begon een stylus met traditionele robijnen punt al te slijten na een maand aggressief scannen van een hard materiaal, wat een negatief effect op de meetresultaten begon te hebben. Een stylus met diamantcoating bleek daarentegen een heel jaar mee te gaan onder dezelfde omstandigheden, zonder enige achteruitgang in prestaties.

RobijnDiamant
Prijs van stylus£ 50£ 430
Levensduur van stylus (maanden)112
Arbeids- en CMM-kosten (per uur)£ 80£ 80
Tijd voor vervangen en herkalibreren van stylus (minuten)1515
Totale kosten in 12 maanden£ 840£ 450

Online kopen

Ga naar onze online winkel om uw keuze te maken uit ons uitgebreide programma precisiestyli.

Online kopen

Technische artikelen

Meer om te lezen

Neem vandaag nog contact op met ons verkoopteam

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor meer informatie en een gesprek met een expert.