Gebaseerd op standaarden
De MODUS metrologiesoftware is gebaseerd op industriële standaarden waaronder het I++ DME protocol, DMIS en Microsoft® SQL Server database.
Dit garandeert een maximale samenwerking met bestaande programma's, rapporten en bedrijfssystemen.
In overeenstemming met I++ DME
MODUS communiceert met de Renishaw UCC universele CMM-besturingen via het I++ DME protocol, dat een gemeenschappelijke taal voor meetcommando's heeft. Gebruikers van de UCC hebben hierdoor de vrijheid om ook andere meettoepassingen volgens I++ DME te gebruiken en zijn dus niet gebonden aan één vaste oplossing.
Volledig en exact volgens DMIS
MODUS biedt complete ondersteuning voor DMIS, met zowel de tekst als samenvattingen van het meetprogramma. Bestaande programma's zijn daardoor snel en met minimale ingrepen om te zetten. Gebruikers van MODUS kunnen zo met een minimum aan vertraging profiteren van de mogelijkheden.
De editor is contextgevoelig en biedt programmeermogelijkheden op hoog niveau, zoals:
- Variabeledeclaratie, Integer, Real, Dubbel, String, Booleans en Arrays
- Macro's
- Modulair programmeren met CALL
- Uitdrukkingen met IF, ELSE en ENDIF
- JUMP
- DO-lussen
- Intrinsieke functies
- Uitdrukkingen met PROMPT om grafische dialoogvensters te maken met toetsen, vinkvakjes, keuzelijsten, radioknoppen en afbeeldingen
Toekomstgericht
MODUS is een toekomstgerichte investering die de beschikbaarheid garandeert van de meest recente technologische ontwikkelingen van Renishaw, onder meer verwerkt in de toekomstige tasters voor de REVO 5-assige meetkop.