Interferometrische laserencoders
Laserinterferometerencoders geven lineaire positiefeedback met ultieme precisie.
Renishaw levert interferometrische laserencoderoplossingen met hoge prestaties voor OEM-machinebouwers, variërend van grote ruimtevaartcentra tot de zeer nauwkeurige halfgeleiderindustrie.
Waarom Renishaw laserencoders kiezen?
RLE laser met optische glasvezel
Het RLE systeem is een uniek, geavanceerd interferometersysteem met homodyne laserdetectie, specifiek ontwikkeld voor positiefeedbacktoepassingen.
Snel in te stellen en gemakkelijk uit te lijnen
De RLE maakt gebruik van glasvezel om de laserbundel direct aan zendeenheden te leveren, die ook de interferometeroptieken en detector bevatten. Dit minimaliseert de inbouwtijd en systeemcomplexiteit.
Hoge resolutie
De RLE behaalt gemakkelijk een inherent hoge resolutie met een minimale SDE (interpolatiefout).
Buitengewone prestaties
Dankzij de hoge nauwkeurigheid en ultramoderne signaalverwerkingseenheid kan het systeem een resolutie binnen de nanometer bieden bij snelheden tot 2 m/s op aslengtes tot 4 m.
HS20 laser met groot bereik
De HS20 laserkop vormt in combinatie met een externe lineaire optiekenset een contactloos interferometrisch laserencodersysteem voor uiterst nauwkeurige lineaire positieterugkoppeling over lange assen.
In staat tot werking onder zware omstandigheden
Door de robuuste behuizing van geanodiseerd aluminium kan de HS20 werken in zware fabrieksomstandigheden.
Hoge prestaties
De HS20 maakt positiebepaling mogelijk over een bereik tot 60 m op snelheden tot wel 2 m/s en met resoluties op nanometerniveau.
Gemakkelijk in te stellen
Een robuust en handig uitlijnmechanisme maakt het gebruikers gemakkelijk om de HS20 in te stellen.
Volgende stappen
Een positie-encoder zoals Renishaw die maakt, zet een lineaire of roterende beweging om naar een elektrisch signaal dat informatie geeft over positie, snelheid en richting van de beweging.
Positie-encoders kunnen diverse meettechnologieën toepassen: Renishaw is gespecialiseerd in optische en laserencodersystemen. RLS, een partnerbedrijf van Renishaw, is gespecialiseerd in magnetische encoders.
Kies uw oplossing voor bewegingsbesturing uit de hoogwaardige reeks optische, magnetische en laserencoders van Renishaw.