Navigatie overslaan

Zeer nauwkeurige schakelende meettasters voor CNC-machines

Met onovertroffen 3D meetmogelijkheden biedt onze familie van zeer nauwkeurige schakelende meettasters voor CNC-machines buitengewone prestaties. Met hun ultralage aandrukkrachten en hoge herhaalbaarheid zijn zeer nauwkeurige meettasters ideaal voor het instellen en inspecteren van complexe producten.

Ultieme 5-assige meting op bewerkingsmachines

Onze zeer nauwkeurige schakelende meettasters zijn ruim een decennium geleden ontworpen en bieden ongeëvenaarde prestaties en mogelijkheden. Dankzij de innovatieve reksensoren geven meettasters met de gepatenteerde RENGAGE™ technologie een voorsprong op de concurrentie.

Ze zijn geschikt voor een brede reeks van toepassingen en vormen het antwoord op de 3D prestatiegrenzen van veel andere tasterontwerpen. Zet ze in voor producten instellen, bewerkingsprocessen controleren, of producten inspecteren nadat ze bewerkt zijn.

  • Superieure 3D nauwkeurigheid - Ongeëvenaarde submicron prestaties bij het meten van ingewikkelde 3D vormen en contouren.
  • Ultralage aandrukkracht - Helpt mee om schade aan oppervlak en vorm te voorkomen bij inspectie van kwetsbare producten.
  • Robuust gebouwd - Betrouwbare metingen en lange levensduur, zelfs in de zwaarste omstandigheden.
  • Zeer nauwkeurige metingen - Inspecteer complexe componenten en moeilijk bereikbare vormen, zelfs met zeer kleine, lange of op maat gemaakte styli.

Verminder uitval, verbeter de productiviteit en verhoog de winsten

OMP600 drukmetende schakelende taster - Vergelijking in wit

Onze zeer nauwkeurige meettasters zijn ontworpen voor verschillende machinegroottes en bewerkingen, en maken gebruik van de RENGAGE technologie die reksensoren combineert met uiterst compacte elektronica.

Aangezien de drukmetingen onafhankelijk zijn van het kinematische mechanisme, is een ultralage aandrukkracht mogelijk. Dit levert een uitzonderlijke meetnauwkeurigheid en elimineert de mogelijkheid van vorm- of oppervlakteschade aan de geïnspecteerde producten.

De zeer nauwkeurige meettasters voor bewerkingsmachines van Renishaw zijn gebouwd van hoogwaardige materialen en daardoor robuust en betrouwbaar. Ze weerstaan zelfs de zwaarste omstandigheden met onder meer schokken, trillingen, extreme temperaturen en zelfs voortdurende onderdompeling in vloeistof.

We zijn blij met de nauwkeurigheid van de RMP600 en met de lagere productuitval die verderop in de productielijn verkregen werd. Het gaat hier om grote dure producten, en met de taster kunnen we fouten identificeren en voorkomen.

Flann Microwave (VK)

Vind de perfecte zeer nauwkeurige schakelende meettaster voor uw productieactiviteiten

Aanbevolen type machineHerhaalbaarheid in één richtingSoort transmissieCompatibele interfaces*Aanbevolen styluslengte
OMP400Kleine tot middelgrote bewerkingscentra en kleine multi-tasking machines0,25 µm 2σOptischOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C of OSI met OMM-2Tot 200 mm
OMP600Bewerkingscentra in alle maten en kleine tot middelgrote multi-tasking machines0,25 µm 2σOptischOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C of OSI met OMM-2Tot 200 mm
RMP400/ RMP600Multi-tasking machines, bewerkingscentra en machines in portaalvorm in alle maten0,25 µm 2σRadiografischRMI-Q of RMI-QE**Tot 200 mm
MP250CNC-slijpmachines0,25 µm 2σMet kabelHSI of HSI-CTot 100 mm

* Voor alle Renishaw tasters voor bewerkingsmachines is de aanschaf van een compatibele interface nodig.

** De RMI-QE interface is alleen compatibel met tasters van de QE serie.

Meettasters met optische transmissie

OMP400 en NC4 met prismatisch product

OMP400

OMP600 met kop onder hoek

OMP600

Met slechts 40 mm in diameter is de uiterst compacte OMP400 meettaster ideaal voor gebruik op kleine tot middelgrote bewerkingscentra. De compacte OMP600 (63 mm in diameter) is geschikt voor bewerkingscentra in alle maten. Deze meettasters zijn een effectieve oplossing wanneer er een zichtlijn is tussen de taster en de ontvanger of interface.
  • Beproefd en met gepatenteerde RENGAGE technologie.
  • Veilige en robuuste infrarode transmissie met een werkbereik tot 5 m (OMP400) of 6 m (OMP600).
  • Herhaalbaarheid in één richting van 0,25 µm 2σ.

Meettasters met radiotransmissie

RMP400 meet een boring

RMP400

RMP600 test een boring

RMP600

De uiterst compacte RMP400 heeft een diameter van slechts 40 mm, terwijl de compacte RMP600 63 mm meet. Beide tasters vormen een uitzonderlijk betrouwbare meetoplossing, ontworpen voor grotere machines en installaties waarvan de spindel geen zichtlijn heeft naar de ontvanger.
  • RENGAGE™ technologie gecombineerd met radiotransmissie voor probleemloos meten.
  • Vermijdt interferentie en dode plekken met technologie van frequentiesprongen over gespreide bandbreedte (FHSS).
  • Werkbereik tot 15 m.
  • Vertrouwde keuze van vele klanten.
  • Herhaalbaarheid in één richting van 0,25 µm 2σ.

Bekabelde meettaster

Zeer nauwkeurige MP250 inspecteert gegroefd gereedschap

MP250

De veelzijdige miniatuur-MP250 is ontworpen voor een minimale footprint en maximale impact, en meet slechts 25 mm in diameter en 36 mm in lengte. Dit maakt procescontrole mogelijk in zelfs de krapste en zwaarste bewerkingsomgeving.
  • RENGAGE technologie voor uitzonderlijk betrouwbaar meten tijdens een lange levensduur.
  • Geen batterij of interferentie dankzij de standaard bekabeling.
  • Trillingbestendige configuraties en dubbele diafragma-afdichting voor extra bescherming tegen omgevingen vol met schurende deeltjes zoals op slijpmachines.
  • Styli op maat die verschillende oppervlaktes en vormen kunnen meten met behoud van een uitstekende nauwkeurigheid.
  • Herhaalbaarheid in één richting van 0,25 µm 2σ.

Vergroot de meetflexibiliteit door de MP250 te combineren met de HPGA gereedschapinstelarm, een zeer herhaalbaar automatisch roterend platform dat geconfigureerd is om de taster in en uit de werkomgeving te bewegen tussen de cycli in.

Maximale nauwkeurigheid bereiken met de taster op uw bewerkingsmachine

Nauwkeurige metrologie is kritisch bij het maken van hoogwaardige producten. Het gebruik van meettasters kan uw productieprocessen verbeteren, maar elke fout bij handmatig instellen van een spindeltaster kan doorwerken op uw bewerkt product.

De geavanceerde kalibratiekogel ACS-1 (Advanced Calibration Sphere) elimineert de noodzaak om handmatig precisie-meetblokken of eindmaten te gebruiken, en garandeert zo een consistente en betrouwbare tasterkalibratie.

Volgende stappen

Vul een contactformulier in voor een gesprek met uw plaatselijke leverancier als u meer informatie wilt of iets wilt aanschaffen.

Contact met ons

Downloaden

Brochures

Databladen

Software die meten met meettasters eenvoudig maakt

Verken ons programma van meetsoftware en apps voor bewerkingsmachines waarmee u vlot en intuïtief meetcycli kunt programmeren.

Inspection Plus software

Op zoek naar support?

Neem contact met ons op of bezoek onze bibliotheek voor technische ondersteuning voor installatiehandleidingen, gebruikersgidsen en informatie over het voldoen aan regels.

Bibliotheek voor ondersteuning