UCC T3-2
ユニバーサル 3 軸タッチトリガーマニュアルヘッドシステム

標準タッチトリガーおよび TP200 用のインターフェースを内蔵した 3 軸三次元測定機コントローラです。
- マニュアルヘッドを用いた、3 軸三次元測定機用に設計
- タッチトリガープローブを使用する小型および大型の三次元測定機に最適
- TP200 インターフェース内蔵
UCC の比較
■標準仕様
-利用不可
機能/仕様 | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
TP200/SCR200 インターフェース | ■ | ■ | ■ | - | - |
SP600 インターフェース | - | - | ■ | - | - |
SP25M インターフェース | - | - | ■ | - | - |
SP80 インターフェース | - | - | - | - | - |
PH10 インターフェース | - | ■ | ■ | - | - |
PH20 インターフェース | - | - | - | ■ | - |
REVO インターフェース | - | - | - | - | - |
REVO-2 インターフェース | - | - | - | - | ■ |
制御対象の三次元測定機の軸数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
追加可能な軸 (ロータリテーブル、デュアルスケール、デュアルドライブ) | 2 台目の SPA3-2 が必要 | 2 台目の SPA3-2 が必要 | 2 台目の SPA3-2 が必要 | 2 台目の SPA3-2 が必要 | 2 台目の SPA3-2 が必要 |
SPA (サーボパワーアンプ) の互換性 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 |
アナログ SPA 出力±10V | - | - | - | - | - |
温度センサー入力 | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
既存のドーターカードとの互換性 | - | - | - | - | - |
最大リアルタイムスキャニングデータ速度 | - | - | SP25M: 2000 点/秒 | - | REVO-2: 4000 点/秒 |
内蔵 AC 電源 | - | - | - | - | - |
外部 DC 電源 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
三次元測定機の I/O | 入力 2 点 + 出力 1 点 | 入力 2 点 + 出力 1 点 | 入力 2 点 + 出力 1 点 | 入力 2 点 + 出力 1 点 | 入力 2 点 + 出力 1 点 |
機能/仕様 | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
寸法
UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 | |
幅 | 440mm (19in ケース) | 440mm (19in ケース) | 440mm (19in ケース) | 440mm (19in ケース) | 440mm (19in ケース) |
高さ | 44mm (1U) | 44mm (1U) | 44mm (1U) | 44mm (1U) | 44mm (1U) |
奥行 | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm |
重量 | 2.1kg | 2.6kg | 2.6kg | 2.1kg | 2.1kg |
下記は、すべての UCC コントローラに共通します。
- DCC (CNC 制御) の三次元測定機用に構成
- プロセッサタイプ: 1.6GHz Intel Atom
- 最適なハンドコントロールユニット: MCUlite-2*、MCU5-2、MCU W-2
- デジタル SPA 制御出力
- PC とのコミュニケーションリンク: イーサネット
- PC の OS との互換性: XP pro、Windows 7、Windows 8
- サーボループ時間: 0.5ms
- タッチトリガープローブ (TTP) 機能
- レニショー UCCserver (I++ DME)
- 共通 UCC ソフトウェア
- デジタルスケール入力: RS422、レニショー
- アナログスケール入力: 外部インターフェースに依存
- I/O で使用できる電源: 1A で 24V
- I/O 仕様:
- 設定変更が可能
- アクティブハイまたはロー
- 電圧範囲 5V~24V
- 外部/内部リミットスイッチ対応
- ソフトリミット対応
- 三次元測定機空間エラーマップ機能
- レニショー UCCassist と互換
*REVO または REVO-2 には不適
UCC のレトロフィット
レニショーは、業界をリードするソフトウェア会社やレトロフィット会社と、テクニカルパートナーシップを結び、UCC コントローラを使用した三次元測定機レトロフィットソリューションを提供しています。
レトロフィット
三次元測定機のレトロフィットオプションの詳細をご覧ください。
延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。