TRS2 非接触式工具折損検出システム
立形/横形マシニングセンター、門形マシニングセンターおよび複合加工機全般におけるソリッドツールの高速非接触工具折損検出用
フレキシブルなソリューション
信頼性のある ToolWise™ 工具認識技術
高速検出と収益向上を実現する極めて優れた性能
独自の ToolWise™ 工具認識技術
TRS2 はソリッドツールの非接触式工具折損検出用システムで、さまざまなタイプの工作機械で使用できます。独自の ToolWise 工具認識技術が、回転する工具からの反射光のパターンを解析して、工具の有無を判定します。クーラントや切り粉に反射したランダムな反射光パターンは無視されるため、工具周囲のクーラントが原因で折損工具を見逃してしまうことはありません。本システムはユニット 1 個構成です。加工環境の外側に取り付けられるため、テーブル上の貴重なスペースを無駄にしません。
特徴とメリット
- 高速かつ高い費用対効果と信頼性
- 最新の ToolWise 工具認識技術
- 超高速工具折損検出: レーザービーム内に工具が通常約 1 秒留まるだけで検出
- 取付けと調整が簡単
ワーク 1 個につき 34 回以上の工具チェックが不可欠でしたが、TRS2 なら 7 秒もかからずチェックが完了します。そのため、パーツ 1 個あたりのサイクルタイムが全体の 6% に相当する 7.5 秒短縮しました。
機械の運転コストを基にした詳細なコスト分析をした結果、初年度で 15 万ユーロ以上のコスト削減となることがわかっています。その理由としては、工具のチェックという加工に直接充てられなかった時間のほとんどを今度は、実際のコンポーネントの加工時間に充てられるようになったからです。TRS2 数台の導入に費やした初期投資を、わずか 5 か月で回収することができました。
当初、加工の生産性向上の方法を他にも検討していましたが、群を抜いていたのがこの TRS2 でした。他のシステムであったら、元を取るのにもっともっと長い期間がかかっていたでしょう。
SAME DEUTZ-FAHR/Lamborghini Tractors 社
詳細について
レニショーの強み
レニショーは世界各地に存在する 70 以上のサービス・サポート拠点のネットワークを介して強力なサポートを提供しており、お客様から高い評価をいただいています。
テクニカルサポートやトレーニング、アドバイスをお問い合わせください。また、ラインナップの充実したオンラインストアからスペアやアクセサリをご購入ください。
ソフトウェア
-
TRS2 application software (zip) [en]
A set of on-machine cycles for the TRS2 for broken tool detection.