ナビゲーションのスキップ

TCR20

TCR20 は PH20 用のコンパクトなプローブモジュールラックです。素早く、繰り返し再現性の高い、モジュール交換とチップコレクションが可能です。

TCR20

TCR20 は、業界標準の MCR20 ラックシステムをベースに開発された製品です。高速での自動交換が可能で、モジュールをしっかりと固定します。機械の作業環境に見られる、空気中の埃や汚れから結合面を保護します。

TCR20 には、PH20 で使用できるすべての TP20 を格納でき、さまざまなモジュールとスタイラスの組合せが可能です。

中央には基準治具が付けられているため、測定およびチップコレクションのサイクルタイムを短縮します。

チップコレクションは、高精度な測定要求される場合に重要で、モジュール交換後の誤差を補正し、PH20 の業界最高レベルの精度を維持します。

200mm

奥行

57mm

ベース直径

50mm
 

延長保証

万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。