SCR600
SP600 スタイラスモジュール用チェンジラック

SCR600 は、電気接続が不要なパッシブ式スタイラスチェンジラックです。ベースに内蔵の機構によって、オーバートラベルから保護されています (プローブの進入方向での保護)。この機構は、手動でリセット可能です。
SCR600 には最大 4 個の SP600 スタイラスモジュールを収容できます。システムひとつあたりに使用できるラック数に制限はありません。
高さ | 225mm |
幅 | 235mm |
-
Stylus changing in about 10 seconds, without the need to re-qualify the stylus before re-use.
延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。