RMP24-micro: 世界最小、工作機械用ワイヤレスプローブ
加工プロセスの高精度化と効率化に役に立つ、世界最小ワイヤレスプローブ。その詳細をご紹介します。
小型工作機械のためのプロセスコントロール
ラインナップに RMP24-micro が加わりました
RMP24-micro は、直径わずか 24mm、長さ 31.4mm の世界最小超小型ワイヤレスプローブです。
50 年以上にわたって実績を積み重ね、高い評価を得ているキネマティック設計が採用されているプローブで、短時間かつ高精度なワーク芯出しや寸法計測にご活用いただけます。
時計や医療、歯科、マイクロメカニクスといった分野での精密計測用に設計されており、加工領域が小さく、デリケートなハイバリューパーツを扱う機械に理想的なプローブです。
小さいボディで高いパフォーマンスを発揮します。
- トップクラスの計測パフォーマンス – 小さいボディに 0.35µm 2σの繰り返し精度。
- 超低測定圧力 – XY 方向の測定圧力はわずか 0.08N で、柔らかいパーツでも傷をつけずに正確に計測可能。
- QE シリーズに対応 - レニショー最新の無線通信プロトコルの使用により、電力消費を最適化。
- 特許取得済みの周波数ホッピングスペクトラム拡散 (FHSS) 通信 - 干渉に対して極めて高い耐性を発揮。
レニショーさんの RMP24-micro は Micro5 に欠かせません。Micro5 の工具マガジンにぴったりな超コンパクトサイズで、パーツの寸法計測やセットアップの新しい手段として活躍しています。
CHIRON Group (ドイツ)
![RMP24-micro - 手のひらサイズの世界最小プローブ](/media/img/gen/f878b1a49070413091e471fd88f7abdd.jpg)
小型機械用の究極のプローブ計測ソリューション
RMP24-micro を導入することで、加工プロセスでミスや誤差が生まれる前に、それらを予測したり特定したり、是正したりすることができるようになります。効率的でサステナブルなものづくりに貢献します。
工作機械用高精度プローブはさまざまなメリットが期待できる製品ですが、これまでは比較的大きな工作機械でしか導入できませんでした。ですが、本プローブのリリースにより、超小型機械もプローブ計測によるメリットを享受できるようになります。
RMP24-micro は、超小型機械におけるスクラップの低減、コスト削減、環境負荷軽減といった効果を期待できる製品です。
強化された無線通信プロトコル
レニショー最新の無線通信システムである QE シリーズ。これからのレニショーテクノロジーを根本から支えます。
RMP24-micro は最新の QE シリーズプローブです。旧機種から 60%の小型化を実現した RMI-QE と通信します。RMP24-micro と RMI-QE 両方に省電力性に優れた無線通信プロトコルが採用されており、製品のライフスパンで必要になる電池の数を抑えられます。
- 周囲に無数の無線通信が飛び交う環境でも RMI-QE と安定した通信が可能。
- 世界的に認知されている 2.4GHz 帯 (世界主要国の無線規格に準拠)。
- 周波数ホッピングスペクトラム拡散 (FHSS) 方式で干渉とデッドスポットがゼロ。
![工作機械内の RMP24-micro と RMI-QE](/media/img/gen/64491f65e88f482dbf3c20a3a86b2ece.jpg)