自動加工のためのプローブ計測システム

レニショーの RMP60 プローブは非常に役に立っています。おかげで、Flexmill ソフトウェアで作ったギヤすべてに対して、バリ取り用プログラムを生成できるようになりました。
Katsa Oy 社 (フィンランド)
RENGAGE™ 技術
非常に優れた 3D 計測能力とサブミクロンレベルの繰り返し精度を有する RENGAGE プローブには、高精度シリコン製ストレインゲージセンサーと超小型電子部品が融合されており、優れた精度を実現します。
SupaTouch でオンマシン計測を高速化
SupaTouch は、生産性を最大限まで高めるために、プローブ計測のサイクルタイムをインテリジェントに最適化する技術です。時間の節約、コストやスクラップの削減につながります。
NC4+ Blue 非接触式オンマシン工具計測システム
業界初のブルーレーザー技術 (特許申請中) を搭載した NC4+ Blue は、工具計測における精度を飛躍的に向上し、高精度かつ効率的なワーク加工の実現に貢献します。
工作機械用アプリケーション
レニショーは、レニショーシステムの簡単な取付け、設定、使用、さらにはメンテナンスを実現する、さまざまな工作機械用オンマシンアプリケーションやスマホ用アプリを開発しています。