ナビゲーションのスキップ

inLux™ SEM-ラマンインターフェース

in-situ ラマン/SEM 分析の共有ソリューション

inLux™ SEM-ラマンインターフェースは、お使いの SEM で高度なラマン分析を実現できる画期的な製品です。SEM でのイメージングをしながら、同時にラマンスペクトルを測定し、化学情報にもとづく 2D・3D ラマンイメージを作成できます。SEM でのイメージング時とラマンスペクトル測定時とでサンプルを移動する必要がないため、同じ場所を正確かつ容易に測定できます。

inLux インターフェースはさまざまなラマン機能を実装しています。1 点ずつスペクトルを収集することも、複数点まとめてスペクトルを収集することもできます。また、2D および 3D の共焦点ラマンイメージの生成も可能です。inLux インターフェースはこのような機能に標準対応しているため、各軸で 0.5mm を超える容積の分析が可能です。また、最高分解能 50nm のエンコーダ式位置制御により、精密なラマンイメージングを実現しています。

inLux SEM-Raman インターフェース

主なメリット

  • 豊富な情報 - ラマン分析、フォトルミネッセンス (PL) 分析、スペクトルカソードルミネッセンス (CL) 分析を実施できます。また各イメージと SEM イメージとを照らし合わせることができます。
  • 汎用性の高さ - inLux インターフェースは、各メーカーから販売されている幅広いチャンバサイズの SEM に、SEM 側を改造することなく取り付けられます。
  • 非干渉 - inLux プローブは 1 クリックでチャンバの外に後退し、収納することができます。プローブを使用しないときに、他の SEM 機能や分析手法と干渉することがありません。
  • 分布の判定 - ラマンイメージを作成できるため、サンプルの不均一さを簡単に検出できます。
  • サンプルの観察 - サンプルにおける特定領域または広域の光学イメージやモンタージュイメージを作成できます。
  • さまざまなオプションに対応 - 波長の異なる励起レーザーを 2 種類まで搭載可能です。また、オプションで CL モジュールを搭載できます。
  • レーザーの自動切替え - レーザーはソフトウェア操作により 1 クリックで切り替えられます。

inLux のカタログ

inLux インターフェースの応用事例

燃料噴射器の汚染物質を示す SEM イメージ

異物の特定

ラマン分光は、高度な化学情報を取得できる、非接触かつ非破壊の技術で、異物の特定に最適です。元素分析で区別が難しい炭素汚染物質や有機汚染物の分析に、特に真価を発揮します。光学顕微鏡では対処できない小さな粒子の検出と形状把握には、SEM を利用します。そしてこれらの粒子を、サンプルは同じ場所に置いたまま、inLux インターフェースでラマン分析します。

汚染物質の詳細

ID カードの SEM/ラマン重ねイメージ

材料分析

材料の特性の多くは、そのサイズや形状、厚さに起因します。走査型電子顕微鏡を高倍率で使わなければサンプルを観察できない例として、グラフェンやナノロッド、ナノチューブがありますが、そういった材料の化学的な性質や構造上の性質だけでなく、物理的な特性についても明らかにできるのがラマン分析です。inLux インターフェースなら、SEM イメージと関連をもたせた、透明性、歪みそして電子特性を反映したラマンイメージを作成できます。

材料の詳細

レニショーラマンシステムとの接続

inLux インターフェースは、レニショーが製造するラマン分光器およびラマンソフトウェアと組み合わせて使用します。シンプルな使いやすさと、高度な処理分析機能を兼ね備えています。異物の特定から学術的な研究にいたるまで、inLux インターフェースは SEM のポテンシャルを最大限まで引き出します。

Virsa ファイバーラマン装置

Virsa™ ファイバーラマン装置

ラマン分析に特化した分析を行いたい場合なら、inLux インターフェースを Virsa ファイバーラマン装置に接続します。Virsa は、研究グレードの性能をラックマウント型の本体で、高感度かつ高波数分解能のコンパクトラマンシステムです。費用対効果の高い SEM とラマンのその場分析を実現します。

Virsa の詳細
inVia Qontor ラマンマイクロスコープ

inVia™ コンフォーカルラマンマイクロスコープ

世界的ベストセラーラマンマイクロスコープである inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープ。inLux インターフェースはこの inVia に接続することも可能です。inVia の性能と感度は世界トップクラスを誇ります。また、レーザー励起波長や検出器、グレーティングを複数の組合せで選択でき、ラマン分光が得意とする材料の分析に最適です。inVia は単独でラマン分析が可能なため、in-situ 測定を行わないときは、SEM を他のタスクに割り振ることができます。

inVia ラマンマイクロスコープの詳細

ラマン eBook: 相関ラマンイメージングの最新技術

ラマン分光はその活用分野や範囲が急速に拡大しています。ラマン分光を走査型電子顕微鏡 (SEM) や蛍光寿命イメージング (FLIM) と組み合わせ、さまざまな分野に応用する手法について紹介いたします。

  • ラマン装置の進化とラマン技術のイノベーション
  • SEM サンプル室内での in-situ ラマン測定と inLux SEM-ラマンインターフェースの役割
  • 相関的な FLIM/ラマン分光 (植物の組織片や HeLa 細胞のイメージ例)
ラマン eBook のダウンロード

詳細について

お使いの SEM に inLux SEM-ラマンインターフェースを使用できるかどうかご興味をお持ちの場合は、SEM の構成をお知らせください。以下のリンクからフォームをご記入いただければ、担当者がご連絡を差し上げます。

フォームを記入

inLux SEM-ラマンインターフェースのウェビナー

仕様

パラメータ
質量<20kg
光ファイバーケーブルの長さ4.6m
対応ラマン分光器レニショー inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープ、レニショー Virsa ファイバーラマン装置
対応 SEM モデル主要な SEM メーカーの全モデル
SEM のポート要件SEM のサイドポートまたはリアポートを空ける必要があります
SEM のパフォーマンスinLux インターフェースのために SEM を改造する必要はありません。非動作時は完全に後退するため、SEM の動作やその他アクセサリの動作と干渉することはありません。
動作制御トラックパッド、WiRE ソフトウェア
接触保護機構タッチセンサー、アブソリュートエンコーダによる安全動作範囲モニタリング
レーザーの安全性チャンバの真空でインターロック
ラマンマッピング/イメージング標準仕様
光ファイバーモジュールの選定異なるレーザー励起波長 2 種 + オプションのカソードルミネッセンスモジュール
対応レーザー励起波長405nm、532nm、660nm、785nm (これら以外もご要望に応じ対応可能)
レーザーの切替えソフトウェアから自動で切替え
空間分解能 (横方向)<1µm@532nm
共焦点性能<6µm@532nm
波数分解能分光器の仕様をご覧ください
寸法幅 804mm×高さ 257mm×奥行 215mm
 
loading