光学式機能安全エンコーダ
安全制限速度などの機械の安全機能の中には、エンコーダからのフィードバックに、機能安全を求めるものがあります。安全関連用途用のエンコーダを採用することで、機械の認証を大幅に簡素化できます。
より安全な機械、装置のために
高度な安全機能を実装できれば、パフォーマンスの高さやセットアップ時間とダウンタイムの短さといったメリットはそのままに、より安全な機械や装置が実現します。安全性が極めて重要な用途向けに、下記の国際安全規格に準拠した、各種 FS シリーズをご用意しています。
- ISO 13849 カテゴリ 3 PLd
- IEC 61508 SIL2
- IEC 61800-5-2 SIL2
基本的な動作原理は標準のモデルと変わりませんが、FS モデルは機能安全システムに組み込むことを前提に設計されています。また、FS リードヘッドの信頼性に関するデータも公開しています。
インクリメンタル方式、アブソリュート方式両方の光学式オープンタイプエンコーダをご用意しております。また、アブソリュート方式にはクローズドタイプもご用意しております。インクリメンタルFS エンコーダ
TONiC™ FS エンコーダシステム
TONiC エンコーダの派生バージョンです。以下のような特徴があります。
- 幅広いスケールに対応:
- リニア: RTLC ステンレススチールテープ、RELM ZeroMet™ スケール、RSLM ステンレススチールスケール。
- ロータリ: RESM ステンレススチールリング。

アブソリュート FS エンコーダ
FORTiS™ クローズドタイプ FS エンコーダ資料
FORTiS エンコーダの派生バージョンです。以下のような特徴があります。
- BiSS® Safety、Siemens DRIVE-CLiQ® シリアルインターフェース対応。
- クローズドタイプのリニアエンコーダ。

RESOLUTE™ FS エンコーダシステム
RESOLUTE エンコーダの派生バージョンです。以下のような特徴があります。
- BiSS Safety、Siemens DRIVE-CLiQ シリアルインターフェース対応。
- 幅広いスケールに対応:
- リニア: RTLA ステンレススチールテープ、RELA ZeroMet スケール、RSLA ステンレススチールスケール。
- ロータリ: RESA ステンレススチールリング、REXA 超高精度ステンレススチールリング。

RESOLUTE FS の概要紹介
レニショー FS エンコーダの信頼性に関するデータ
レニショーでは、TONiC FS リードヘッド、RESOLUTE FS リードヘッドおよび FORTiS FS リードヘッドの信頼性に関するデータを SISTEMA ライブラリとして提供しています。パフォーマンスレベル (PL) の算出にお役立てください。データは、コピーしてご利用いただけます。
SISTEMA: Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of Machine Applications
SISTEMA とは、パフォーマンスレベル (PL) を算出するためのソフトウェアツールです。EN ISO 13849-1 の実施に使用します。IFA から無償提供されており、産業界では広く認知されています。
SISTEMA は無償でダウンロードできます。
FS エンコーダの各種技術資料も取りそろえております。
セールスチームに問合せ
詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。